DEHN Pipeline Service
Erdung planen lassen
Auf Basis eines Hochspannungsgutachtens erstellen wir eine Erderplanung für Sie. Damit erhalten Sie detaillierte Vorgaben zur Errichtung Ihrer Erdungsanlage, sparen Zeit und senken Kosten.

Passgenau planen
Hochspannungsleitungen können Spannungen erzeugen, die Pipelines negativ beeinflussen
Bei neuen Trassen muss daher geprüft werden, ob solche Störquellen Streuströme und elektromagnetische Felder hervorrufen. Werden diese über das Erdreich eingekoppelt, verändern sie das Potential der Pipeline. Dies kann zur Wechselstromkorrosion (AC-Korrosion) oder zu unzulässig hohen Berührspannungen an der Pipeline führen.
In so einem Fall müssen Maßnahmen zur Reduzierung dieser negativen Beeinflussung getroffen werden. Dies sind in der Regel situativ angepasste Erdungsmaßnahmen.

Das bietet der DEHN Pipeline Service
Sie bekommen Antwort auf die Frage
"Wie muss die Erdungsanlage dimensioniert werden?"
Generell gilt, die Erdung bildet die Grundlage für das sichere Ableiten von Fremdspannungen. Wie die Erdungsanlage dimensioniert werden muss, ergibt sich aus dem Erdungswiderstand, der aus dem Hochspannungsgutachten hervorgeht.
Die DEHN Experten liefern Ihre Planungsgrundlage.
Sie erhalten ausschreibungsfähige Leistungsbeschreibungen und konkrete Hinweise auf die nötigen Erdungsmaßnahmen. Darüber hinaus erhalten Sie Unterlagen mit detaillierten Informationen zum Erderbau.

Step 1
Erdersondierung
In diesem ersten Schritt erfolgt die Messung des Bodenwiderstandes.
Dabei werden detailliert alle Bodendaten für verschiedene Bodenschichten an den jeweiligen Erderstandorten vor Ort erhoben.

Step 2
Erderdimensionierung und -simulation
Im zweiten Schritt, der Planungsphase wird entschieden, welche Art von Erder geeignet ist. Horizontal? Vertikal? Oder eine Kombination aus beidem?
Anschließend wird in einer Computer-Simulation überprüft, ob die gewählte Art des Erders optimal passt – ob der Erder bei diesem Szenario im Rahmen des vorgegebenen Erderwiderstandes sein wird.

Step 3
Erstellung der Dokumentation
Als Kunde erhalten Sie nun ausschreibungsfähige Leistungsbeschreibungen. Dazu zählen die Beschreibung der Erderkonfiguration, Materialstücklisten und Hinweise auf nötige Maßnahmen vor Ort.
Sie erhalten darüber hinaus Unterlagen für den Tiefbau mit Planungsdetails für die bauliche Umsetzung.
Lassen Sie sich jetzt ein Angebot erstellen
Zum Kontakt
DEHN Produkte
zum Schutz von Pipelines
Sie benötigen passende Komponenten für die Erdungsanlage? Oder einen Spezialton, um den Erdausbreitungswiderstand zu optimieren? Sie möchten einen umfassenden Überspannungsschutz für die Pipeline realisieren?
Hier finden Sie genau die richtigen Produkte.
/www.dehn.de/store/f/55893599/HDVORSCHAU/999990a1_16-9.jpg)
Coax Connection Box
Überbrückt unterirdisch verlegte Isolierstücke in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten von Pipelines.
/www.dehn.de/store/f/56339403/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
ExFS 100
Zum Schutz von Isolierstücken in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten. Oberirdische Installation direkt am Isolierstück der Pipeline.
/www.dehn.de/store/f/56198498/HDVORSCHAU/621090.jpg)
621090
Starterkit mit schraubbarem Tiefenerder
Verwendung je Bohrloch 1x, bestehend aus 1x Anschlussstück L 320 mm, 2x Tiefenerder schraubbar L 500 mm, 1x Fußstück mit Flanschplatte Ø80 mm, 1x Ringmutter M16, 1x Schrumpfschlauch L 140 mm
/www.dehn.de/store/f/56198518/HDVORSCHAU/621050_1.jpg)
621150
Tiefenerder in der Länge 1500 mm
für die Erstellung von Erdungsanlagen mittels Tiefenbohrungen.
Ihre Fragen
Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Melden Sie sich einfach bei uns.
Ihr persönlicher Ansprechpartner ist:
Raphael Iberl
Key Account Industry
Telefon: +49 9181 906 2296
Mail: [email protected]
Technischer Support