- Loading
ATEX und IECEx-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 mit tiefer Ansprechspannung. - Loading
- Loading
- Loading
EXFS 100 / EXFS 100 KU
- Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
- Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 im Ex-Bereich
- Zur Überbrückung von Isolierstücken, Isolierflanschen, etc. in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten
- Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 1 (Gase) bzw. Zone 21 (Stäube)
- Besonders tiefe Ansprechspannung
- Besonders hohe Wechselstromfestigkeit
- Zulassung nach ATEX Richtlinie 2014/34/EU, IECEx, UL und Inmetro
EXFS 100
Trennfunkenstrecke für den Ex-Bereich mit Kunststoffmantel und Anschluss-Gewindeschrauben M10.
Art.-Nr. 923100 - EXFS 100
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | H |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | UL, Inmetro |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-Zulassungen | IECEx KEM 09.0051X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Inmetro-Zulassungen | TÜV 17.0698 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | H |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen | UL, Inmetro |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | II 2 G Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-Zulassungen | IECEx KEM 09.0051X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Inmetro-Zulassungen | TÜV 17.0698 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
GTIN: 4013364108325, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 308.801 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 nach
IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3
für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
DIN VDE 0185-305-3, speziell zum Einsatz in
explosionsgefährdete Bereiche bis Zone 1 bzw. 21.
IECEx / ATEX-zertifiziert (2014/34/EU)
Ex-Kennzeichnung nach
IEC / EN 60079: Gase II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Stäube II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
Bemessungs-Ansprech-Stoßspannung:<= 1,25 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 0,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz): <= 250 V
Bemessungs-Ableitstrom (50 Hz): 500 A / 0,2 sec. (Tu
<= 45°C)
Schutzart: IP67
Anschluss-Gehäuse: beidseitige
Anschlußschraube M10 x 25 und Federring
Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS 100
Art.-Nr.: 923100
oder gleichwertig.
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 nach
IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3
für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach
DIN VDE 0185-305-3, speziell zum Einsatz in
explosionsgefährdete Bereiche bis Zone 1 bzw. 21.
IECEx / ATEX-zertifiziert (2014/34/EU)
Ex-Kennzeichnung nach
IEC / EN 60079: Gase II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Stäube II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
Bemessungs-Ansprech-Stoßspannung:<= 1,25 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 0,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz): <= 250 V
Bemessungs-Ableitstrom (50 Hz): 500 A / 0,2 sec. (Tu
<= 45°C)
Schutzart: IP67
Anschluss-Gehäuse: beidseitige
Anschlußschraube M10 x 25 und Federring
Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS 100
Art.-Nr.: 923100
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden
EXFS 100 KU
Ex-Trennfunkenstrecke mit Anschlussleitung für den ober- und unterirdischen Einbau; wasserdicht umschrumpft; kann gekürzt werden um möglichst kurze Kabellängen zu realisieren.
Art.-Nr. 923101 - EXFS 100 KU
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | H |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Schutzart | IP 67 |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-Zulassungen | IECEx KEM 09.0051X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex d IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Inmetro-Zulassungen | TÜV 17.0698 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Kabellänge | 2x ca. 2000 mm |
Trennfunkenstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3 | ja |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Blitzstromtragfähigkeitsklasse | H |
Bemessungs-Ansprechstoßspannung (Ur imp ) | ≤ 1,25 kV |
Schutzart | IP 67 |
ATEX-Zulassungen | DEKRA 11ATEX0178 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | II 2 G Ex d IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
IECEx-Zulassungen | IECEx KEM 09.0051X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex d IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80°C Db IP 66/67 |
Inmetro-Zulassungen | TÜV 17.0698 X |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-1: Gase | Ex db IIC T6 Gb |
Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-31: Stäube | Ex tb IIIC T80 °C Db IP 66/67 |
Kabellänge | 2x ca. 2000 mm |
GTIN: 4013364108332, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 2.14 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 KU
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 KU nach
IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3
für den Blitzschutz-Potentialausgleich (Schutz der
Isolation)
nach DIN VDE 0185-305-3,
speziell zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche
bis Zone 1 bzw. 21, mit Anschlussleitungen für den
ober- und unterirdischen Einbau
IECEx / ATEX-zertifiziert (2014/34/EU)
Ex-Kennzeichnung nach
IEC / EN 60079: Gase II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Stäube II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
Bemessungs-Ansprech-Stoßspannung:<= 1,25 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 0,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz): <= 250 V
Bemessungs-Ableitstrom (50 Hz):
500 A / 0,2 sec. (Tu <= 45°C)
Schutzart: IP67
Kunststoff wasserdicht umspritzt
Kabel: beidseitig NYY-J 1 x 25 mm2, ca. 2 m lang
Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS 100 KU
Art.-Nr.: 923101
oder gleichwertig.
Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 KU nach
IEC 62561-3:2011 (81/387/CDV) / EN 62561-3
für den Blitzschutz-Potentialausgleich (Schutz der
Isolation)
nach DIN VDE 0185-305-3,
speziell zum Einsatz in explosionsgefährdete Bereiche
bis Zone 1 bzw. 21, mit Anschlussleitungen für den
ober- und unterirdischen Einbau
IECEx / ATEX-zertifiziert (2014/34/EU)
Ex-Kennzeichnung nach
IEC / EN 60079: Gase II 2G Ex d IIC T6
IEC / EN 61241: Stäube II 2D Ex tD A21 IP67 T 80°C
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Blitzstromtragfähigkeitsklasse nach IEC 62561-3:2011
(81/387/CDV) / EN 50 164-3: H
Nennableitstoßstrom (8/20): 100 kA
Bemessungs-Ansprech-Stoßspannung:<= 1,25 kV
Ansprechwechselspannung (50Hz): <= 0,5 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung (50 Hz): <= 250 V
Bemessungs-Ableitstrom (50 Hz):
500 A / 0,2 sec. (Tu <= 45°C)
Schutzart: IP67
Kunststoff wasserdicht umspritzt
Kabel: beidseitig NYY-J 1 x 25 mm2, ca. 2 m lang
Fabrikat: DEHN
Typ: EXFS 100 KU
Art.-Nr.: 923101
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Kein Zubehör gefunden