EXFS Coax-Connection Box

  • Zur Überbrückung von unterirdisch verlegten Isolierstücken in kathodisch korrosionsgeschützten Rohrabschnitten von Pipelines
  • Zum Schutz von Isolierstücken in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Der Anschluss mit Koaxialkabel bewirkt einen bis zu dreimal niedrigeren Spannungsfall auf der Anschlussleitung, als es bei Verwendung herkömmlicher Leitungen der Fall ist. Je nach Isolationsfestigkeit des Isolierstückes kann die Länge der Anschlussleitung daher bis zu 5 m betragen
  • Die Überprüfung und der Austausch der integrierten Funkenstrecke EXFS 100 finden somit außerhalb des Ex-Bereiches bzw. oberirdisch (ohne aufwändige Grabungsarbeiten) statt
  • Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach IEC 62305 im Ex-Bereich
  • Einfacher Zugriff auf die Funkenstrecke da kein Abklemmen von Leitungen und kein Entfernen von Isolierungen beim Prüfen notwendig ist
  • Die Lieferung erfolgt inklusive des benötigten Befestigungszubehörs

Coax-Connection Box mit EXFS 100

Koaxialer Anschluss von Trennfunkenstrecken mit tiefer Ansprechspannung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach IEC 62305.

Art.-Nr. 999990 - NAK SN4631

Preis laden ...

Stück