Intelligente E-Ladesysteme von Hardy Barth

Kunden wollen zuverlässig funktionierende Ladeeinrichtungen. Daher vertraut Hardy Barth beim Schutz seiner Wallboxen auf DEHNcord 3P. Dieser Ableiter bietet optimalen Überspannungsschutz auf kleinstem Raum.

DEHN Lösung Schutzkonzept für intelligente E-Ladesysteme
Kunde Hardy Barth GmbH
Branche E-Mobility
Produkte DEHNcord 3P

Die Herausforderung

Elektrofahrzeuge sollen stets verfügbar sein und Ladeeinrichtungen störungsfrei funktionieren. Das sind die Anforderungen der Kunden an eine moderne Mobilität. Sie wollen sich darauf verlassen können, ihr Fahrzeug stets zuverlässig und sicher laden zu können. Blitze und Überspannungen können das komplette Ladesystem lahmlegen und angeschlossene Fahrzeuge beschädigen. Schon aus diesem Grunde ist der Einsatz von hochwertigen Überspannungsableitern so wichtig.

Auch Normen wie DIN VDE 0100-443 und DIN VDE 0100-722 sowie die Versicherungsbranche in ihrer Publikation VDS 3471 fordern den Einsatz von Überspannungsschutzmaßnahmen für Ladeeinrichtungen.

Die Überspannungsschutzgeräte in Wallboxen zu integrieren, das ist bei den beengten Platzverhältnissen in der Praxis die größte Herausforderung. Ist ein zusätzliches Gehäuse nötig, verursacht das höhere Kosten und stört die Gesamtoptik des Gebäudes.

protected.

Die Lösung

Hardy Barth setzt auf DEHNcord 3P. Der Überspannungsableiter Typ 2 + Typ 3 bietet zuverlässigen Schutz für die Wallbox auf kleinstem Raum. Er kann einfach auf der Hutschiene montiert werden. Darüber hinaus lässt er sich in verschiedenen Positionen an der Wand befestigen. Hochkant, waagerecht, in verschiedensten Winkeln, wie es die aktuelle Situation erfordert.

Unterschiedlich angebrachte Anschraublaschen erlauben es, auch die kleinste Lücke optimal zu nutzen. Besonders praktisch und zeitsparend ist die Installation mit Doppel-Push-in-Technik. So ist der Ableiter in Stich- oder Durchgangsverdrahtung schnell angeschlossen.

Das Monitoring erfolgt direkt am Gerät über die optische Statusanzeige. Dank des integrierten FM-Kontaktes kann der Status auch direkt an die Smart Home Steuerung oder an die Leitstelle des Energieversorgers übermittelt werden.

Download Referenz

Referenz Hardy Barth Schutzkonzept für E-Ladestationen .pdf 0.9 MB

Sie möchten Ihre E-Ladestationen schützen?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 1750.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

Weitere Referenzen

E-Mobility

Siemens SICHARGE D

Siemens setzt beim Überspannungsschutz des AC-Stromversorgungssystems auf den platzsparenden Kombi-Ableiter DEHNvap EMOB.

Zur Referenz

E-Mobility

Langmatz

Neue Lösungen für kreative Stadtplanung und Marktplatzgestaltung. Beim Überspannungsschutz für seine Komplettlösung EK 880 setzt Langmatz auf Know how von DEHN.

Zur Referenz

E-Mobility

alpitronic

alpitronic baut beim Überspannungsschutz für seine intelligente DC-Ladestatione „Hypercharger“ auf professionelle Lösungen von DEHN.

Zur Referenz

E-Mobility

ABL SURSUM

ABL SURSUM setzt beim Blitz- und Überspannungsschutz der Ladesäulen eMC2 und eMC3 auf eine umfassende Lösung von DEHN.

Zur Referenz