DC-Schnell-Ladestationen von alpitronic

Die alpitronic GmbH mit Firmensitz in Bozen / Südtirol entwirft und produziert innovative und zuverlässige Hochleistungssysteme für E-Mobilität und Raumfahrtanwendungen. Bei ihren intelligenten DC-Ladestationen „hypercharger“ setzt alpitronic auf Überspannungsschutzlösungen von DEHN.

DEHN Lösung Schutzkonzept für DC-Schnellladestationen
Kunde alpitronic GmbH / S.r.l.
Branche E-Mobility
Produkte DEHNvap EMOB

Die Herausforderung

Zuverlässig, dauerhaft funktionsfähig und sicher, das steht für Kunden und Betreiber an erster Stelle, wenn es um die Ladeinfrastruktur geht. Kunden wollen ständig und überall laden, Betreiber wollen eine wirtschaftlich rentable, sichere Anlage und zufriedene Kunden.

Genau diese Anforderungen sind jedoch durch die stark steigende Bedrohung durch Blitze und Überspannungen erheblich gefährdet. Schäden an der Ladestation können bei direkten Blitzeinschlägen auftreten, aber auch bei Einschlägen in Nähe und bei fernen Blitzentladungen sowie netzbedingten Überspannungen. Diese schädigen die Leistungs-Stacks oder im Falle eines Ladevorgangs sogar das Elektrofahrzeug. Die Auswirkungen sind sowohl technisch als auch finanziell gravierend.

 

Die Lösung

alpitronic verbaut bei seinen Hyperchargern die geprüfte Qualitätslösung DEHNvap EMOB. Der speziell für die Ladeinfrastruktur konzipierte Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1+2+3 ist universell einsetzbar und bietet maximalen Schutz bei Blitzströmen und Überspannungen.

Mit seinem extrem schnellen Ansprechverhalten wird selbst bei einem maximalen Ableitvorgang die Restenergie auf < 0,5 Joule begrenzt. Dafür sorgt die netzfolgestrombegrenzende RAC-Funkenstreckentechnolgie. In der Praxis bedeutet dies, dass die typischerweise verbauten Endgerätevaristoren nicht überlastet werden. Selbst empfindlichste Elektronik wird so sicher geschützt.

Ein weiterer Vorteil: DEHNvap EMOB wird im alpitronic-System vorsicherungsfrei eingesetzt – das spart Platz bei der Installation.

Bei zusätzlichen kupferbasierten Daten- und Informationsleitungen, wie Ethernet oder RS485, vervollständigen Universallösungen wie DEHNpatch oder BLITZDUCTORconnect das zuverlässige Schutzkonzept.

Download Referenz

Referenz alpitronic Schutzkonzept für DC-Schnellladestationen .pdf 0.9 MB

Sie möchten Ihre Ladestationen schützen?

Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 1750.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!

Weitere Referenzen

E-Mobility

Siemens SICHARGE D

Siemens setzt beim Überspannungsschutz des AC-Stromversorgungssystems auf den platzsparenden Kombi-Ableiter DEHNvap EMOB.

Zur Referenz

E-Mobility

Langmatz

Neue Lösungen für kreative Stadtplanung und Marktplatzgestaltung. Beim Überspannungsschutz für seine Komplettlösung EK 880 setzt Langmatz auf Know how von DEHN.

Zur Referenz

E-Mobility

Hardy Barth

Hardy Barth vertraut beim Schutz seiner Wallboxen auf DEHNcord 3P. Für zufriedene Kunden und zuverlässig funktionierende Ladeeinrichtungen.

Zur Referenz

E-Mobility

ABL SURSUM

ABL SURSUM setzt beim Blitz- und Überspannungsschutz der Ladesäulen eMC2 und eMC3 auf eine umfassende Lösung von DEHN.

Zur Referenz