Funkenstrecken im Ex-Bereich – Installation und Prüfung leicht gemacht dank koaxialer Anschlusstechnik

Die EXFS Coax-Connection Box von DEHN ist die ideale Lösung, um elektrisch
leitfähige Anlagenteile im Ex-Bereich, wie z. B. Isolierstücke von Pipelines, in den
Blitzschutz-Potentialausgleich einzubinden. Damit werden elektrisch leitfähige
Anlagenteile im Ex-Bereich, die nicht direkt miteinander verbunden werden
können, wirksam vor blitzbedingten Überspannungen geschützt. Dem Anwender
bieten sich mit dieser Lösung vor allem bei der Installation, Wartung und Prüfung
erhebliche Vorteile: Die Coax-Connection Box wird oberirdisch installiert, die
regelmäßige Prüfung der integrierten EXFS 100 kann so problemlos außerhalb
des Ex-Bereiches durchgeführt werden. Zudem entfällt das Abklemmen von
Leitungen oder das Entfernen von Isolierungen beim Prüfen. Nicht zuletzt ist die
Montage einfach – das dafür benötigte Befestigungs- und
Konfektionierungszubehör liefert DEHN gleich mit.

Die Coax-Connection Box dient dem Schutz von Isolierstücken bei unterirdischer
Montage oder zur Überbrückung in kathodisch korrosionsgeschützten
Rohrabschnitten. Die Verbindung zwischen Isolierstück und Connection Box bildet eine
koaxiale Anschlussleitung. Diese erzielt eine bis zu dreimal bessere Schutzwirkung als
die konventionelle Anschlusstechnik bei vergleichbarer Anschlusslänge. Somit bietet
die Coax-Connection Box den Vorteil, dass selbst bei längeren Anschlussleitungen die Isolationsfestigkeit des Isolierstückes nicht überschritten wird. Die hier eingesetzte EXFS 100 ist zugelassen entsprechend der ATEX Richtlinie 2014/34/EU, IECEx, UL und Inmetro. Bei getrennten Anlagenteilen, die nur eine geringe Isolationsfestigkeit zueinander aufweisen, haben sich die tiefen Ansprechspannungen der Funkenstrecken besonders bewährt. Mit einem maximalen Blitzstoßstrom von 100 kA (10/350) erfüllt die EXFS 100 zudem die höchste Blitzstromtragfähigkeitsklasse "H" nach DIN EN 62561-3 "Blitzschutzsystembauteile - Anforderungen an Trennfunkenstrecken".


Die Überprüfung der Funktion solcher Schutzsysteme erfolgt innerhalb der für die
Anlage festgesetzten Inspektionsintervalle, so beispielsweise alle 2 Jahre nach DIN EN
62305-3 oder alle 3 Jahre nach DIN EN 60079-17 (VDE 0165 Teil 10-1). Mit der DEHN Coax-Connection Box ist eine solche Überprüfung der Ex-Trennfunkenstrecke EXFS 100 außerhalb des Ex-Bereiches sowie ein Austausch der Schutzkomponente ohne
Grabungsarbeiten problemlos und einfach möglich.


Vorteile auf einen Blick:

  • Einfache Überprüfung und Austausch der Funkenstrecke außerhalb des Ex-
    Bereiches
  • Herstellergeprüfte Schutzlösung - für alle Blitzschutzklassen einsetzbar
  • Kein Abklemmen von Leitungen oder entfernen von Isolierungen beim Prüfen
  • Bis zu dreimal niedrigerer Spannungsfall auf der Anschlussleitung als mit
    herkömmlicher Anschlussleitung
  • Ausführung für den Blitzschutz-Potentialausgleich nach IEC 62305 im Ex-Bereich
  • Einfache Montage – Lieferung erfolgt inklusive allem benötigten Befestigungs- und
    Konfektionierungszubehör
Petra Raab

Petra Raab

Sprecherin Fachmedien

Telefon: +49 9181 906 1426 | +49 151 151 381 53

nach oben