Unsere Schutzkonzepte für elektrische Batteriespeicher-Systeme
Batteriespeicher-Systeme, kurz BESS, spielen eine zentrale Rolle im stark wachsenden Sektor der erneuerbaren Energien. Sie speichern überschüssige Energie, die von regenerativen Quellen wie Photovoltaik- oder Windkraftanlagen erzeugt wird, und speisen diese bei Bedarf wieder in das Stromnetz ein. Als dezentrale Speicherlösungen sind sie entscheidend für die Stabilität des Stromnetzes und das Energiemanagement. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte „Peak Shaving“ (Lastspitzenkappung): Dabei wird gespeicherte Energie genutzt, um Lastspitzen im Netz abzufangen, die während Phasen hoher Stromnachfrage auftreten. Der Vorgang reduziert die Belastung des Netzes und vermeidet dessen Überlastung, was zu einer Verringerung der benötigten Regelleistung führt.
Batteriespeicher sind somit von großer Bedeutung für die Energiewirtschaft, die Versorgungssicherheit und letztlich für das Vorankommen der Energiewende. Als Spezialist für Blitz- und Überspannungsschutz sehen wir uns auch in diesem Bereich in besonderer Verantwortung und erstellen individuelle, verlässliche Schutzkonzepte zur ganzheitlichen Sicherung von Batteriespeicher-Systemen.

Blitz- und Überspannungsschutz für Batteriespeicher
Direkte und indirekte Blitzeinschläge stellen die größte Gefahr für die empfindliche Elektronik dar, die für Lade- und Entladeprozesse innerhalb eines Batteriespeichers benötigt wird. Durch Blitzentladungen verursachte Überspannungen können die Spannungsfestigkeit der elektronischen Komponenten um ein Vielfaches überschreiten und dadurch gravierende Schäden verursachen. Bereits ein defektes Bauteil kann die Funktion des gesamten Speichersystems beeinträchtigen. Um ihre vertraglichen Verpflichtungen weiterhin zu erfüllen, müssen Betreiber in diesem Fall auf alternative Systeme ausweichen – ein potenziell sehr kostenintensives Unterfangen.
Sichern Sie die Verfügbarkeit von Batteriespeicher-Systemen und reduzieren Sie die Notwendigkeit für teure Wartung und Reparaturen.
Wir entwickeln und realisieren maßgeschneiderte Schutzkonzepte gegen Blitz- und Überspannungsschäden – sowohl für Utility-Scale-Projekte als auch für Batteriespeicher-Systeme. Unsere Lösungen richten sich an Hersteller von Batteriespeichern, Planer im EPC-Bereich und Betreiber von Energieerzeugungsanlagen. Lassen Sie sich von unseren Experten individuell beraten.
Unsere Services
Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.
DEHN Engineering Services
Wir übernehmen die Planung Ihres Schutzkonzepts für Sie.
Mehr zu DEHN Engineering ServicesTest Centre
Nutzen Sie unser akkreditiertes Prüffeld für Blitz-Stoßströme.
Mehr zu Test CentreProdukt-Varianten
/www.dehn.de/store/f/57670602/HDVORSCHAU/956405.jpg)
956405
DEHNventil M2 TN-S
Geprüfter Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 für TN-S-Systeme (4+0 Schaltung). Mit 230 V Spannungsversorgung, Ersatzsicherung, Click+Power-Anschlusstechnik, Abdeck-Clip für Zählerfeld, 2x Buchse und 2x Stecker zur Verdrahtung des Messsystems.
/www.dehn.de/store/f/57670859/HDVORSCHAU/961405_o.Zul..jpg)
961405
DEHNventil ACI M TNS
Störlichtbogengeprüfte Latzhose für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen mit höheren Energien. Rundum-Schutz mit Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2 und PPE gemäß NFPA 70E. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit.
/www.dehn.de/store/f/55849070/HDVORSCHAU/900095.jpg)
900095
Kombi-Ableiter DEHNcharge
Gehäuseanschlusskasten Typ 2 + 3 für E-Mobility in Schutzart IP 65. Zur universellen Installation vor der Wallbox.
/www.dehn.de/store/f/56190150/HDVORSCHAU/927254.jpg)
927254
BLITZDUCTORconnect
Einpoliger Überspannungsableiter Typ 2 mit integrierter Ableitervorsicherung, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control.
/www.dehn.de/store/f/57827244/HDVORSCHAU/972150.jpg)
972150
DEHNguard M DC ACI 1250 FM
Mit Doppelüberleger. Zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.
/www.dehn.de/store/f/57827263/HDVORSCHAU/972147.jpg)
972147
DEHNguard ME DC Y
UNI-Erdungsklemme zum Einbinden der Montagesysteme von PV-Anlagen in den Funktionspotentialausgleich/Funktionserdung und Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/56729251/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
HVI light plus Leitung Cu
Für die druckwasserdichte Durchführung der Erd- und Potentialausgleichsleiter durch Betonwände einer Weißen Wanne.
/www.dehn.de/store/f/55883160/HDVORSCHAU/819674.jpg)
819674
HVI light plus-Set
Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter auf Funkenstreckenbasis. Mit speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen geeigneter Funkenstreckentechnologie.
/www.dehn.de/store/f/57565508/HDVORSCHAU/472207.jpg)
472207
Potentialausgleichsschiene CU
Zertifizierte Indoor-Schutzhose DEHNcare APT ID mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Hoher Tragekomfort durch einlagiges Gewebe. Mit Reflexstreifen.
/www.dehn.de/store/f/57821361/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
Runddraht NIRO
Blitzstromableiter zum Schutz von informationstechnischen Schnittstellen. Werkzeugloser Anschluss von einer Doppelader mit integrierter Zugentlastung. Am Ausgang Anschluss einer Doppelader oder Patchleitung mit RJ45-Stecker.
/www.dehn.de/store/f/57497188/HDVORSCHAU/832295.jpg)
832295
Kupferseil
Zweipoliger Überspannungsableiter Typ 3, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination.
/www.dehn.de/store/f/56541963/HDVORSCHAU/319209.jpg)
319209
Kreuzstück NIRO (V4A)
Für die Industrie, mit sechs Anschlüssen für den Funktionspotentialausgleich und Blitzschutz-Potentialausgleich. Mit Isolator UP und Gewinde, UV-stabilisiert, halogenfrei. Zum Einsatz in Ex-Bereichen geeignet.
Welche Themen interessieren Sie noch?
Referenzen
BLITZPLANER
Unser Standardwerk bietet Ihnen umfangreiches Expertenwissen rund um den Blitz- und Überspannungsschutz.
Registrieren Sie sich kostenlos und greifen Sie auf Grundlagen, Montagehinweise und Schutzvorschläge zu.
Downloads
Broschüre | DEHN schützt intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen durch Blitz- und Überspannungsschutz | |
Schutzvorschlag | Schutz für Batteriespeicher | Blitz- und Überspannungsschutz | |
Flyer | DEHNguard ME DC Y 1000 FM | für maximale Anlagen- und Betriebssicherheit | |
Broschüre | DEHNguard M DC ACI 1250 FM | Höchste Sicherheit für höchste Ladepower |
Sie haben Fragen zum Schutz von Batteriespeicher?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support