DEHNvario schützt verschiedenste Signale der Energie- und Informationstechnik. Mit Geräten dieser Produktfamilie sichern Sie z.B. Sprachalarmierungssysteme, Lautsprecheranlagen und analoge Kamerasysteme.
DEHNvario - die variable Ableiterfamilie
Detailinfo DEHNvario
Der Kombi-Ableiter DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM schützt elektroakustische Anlagen, zum Beispiel Sprachalarmierungssysteme oder Lautsprecheranlagen, vor Blitzbeeinflussung und Überspannungen. Die Leistungsparameter des Ableiters stellen sicher, dass elektroakustische Anlagen auch während eines Gewitters sicher betrieben werden können.

Einfach installieren
Schnellanschluss durch Direkt-Stecktechnik ohne Werkzeug,
einfaches Lösen der Leitungsadern durch Tastendruck

Schneller Ableitertausch
Vibrationssichere Fixierung der Klemmeneinheit,
einfache Entnahme der Klemmeneinheit für den schnellen Ableitertausch

Einfach prüfen
Klemmbereich von 0.2 bis 1.5 mm2, ein- und feindrähtig,
integrierte Prüföffnung

Blitzstromtragfähig
Blitzstromtragfähiger Erdungskontakt über die Hutschiene
Detailinfo DEHNvario 3in1
Hier setzt der DEHNvario in seiner Ausprägung "3in1 Überspannungs-Ableiter für analoge Kamerasysteme" an. Mit dieser Komplettlösung schützen Sie 3 Schnittstellen mit nur einem Gerät: Die Versorgungsspannung, die Datenschnittstelle und das Videosignal. Geräteauswahlfehler werden somit bestmöglich vermieden.

Platz sparen
Schutz von 3 Schnittstellen mit nur einem Gerät, d.h. weniger Platzbedarf und geringere Anschaffungs- und Lagerkosten.

Ohne Werkzeug installieren
Einfacher Leitungsanschluss durch Direktstecktechnik, d.h. weniger Installationszeit, kein Werkzeug nötig.

Schneller montieren
Stoßstromfähiger Hutschienenkontakt - der Anschluss zur Erdung ist ohne zusätzliche Erdungsleiter hergestellt, d.h. weniger Installationsaufwand.

Einfacher Ableiterwechsel
Schneller und einfacher Ableiterwechsel durch steckbare Anschlusseinheiten, d.h. weniger Zeitaufwand beim Austausch, kein Werkzeug nötig.