Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Puntas captadoras, Accesorios,

Varillas captadoras, puntas captadoras, mástiles telescópicos captadores de protección contra rayos y accesorios para la protección de estructuras en cubiertas y obras elevadas

Mástil telescópico captador de protección contra rayos en zócalo o en cimentación de hormigón

Mástil captador para la protección contra el impacto directo de rayo, por ejemplo, en instalaciones de biogás, sistemas fotovoltaicos en espacios abiertos, instalaciones Ex y almacenes de munición.Los mástiles se montan con un zócalo de hormigón (elemento prefabricado) o en cimientos de hormigón realizados in situ con forjado de anclaje (deben pedirse por separado).Encontrará información más detallada sobre el sistema de anclaje, la cimentación y el montaje en las instrucciones de montaje.Ventajas del sistema de mástiles captadores:
  • Los movimientos de tierra pueden completarse plenamente con antelación
  • Montaje en un zócalo de hormigón (elemento prefabricado) con un esfuerzo reducido e in situ, o bien
  • Como alternativa, montaje en cimientos de hormigón in situ con forjado de anclaje (en la programación y el montaje, se debe tener en cuenta el tiempo de fraguado del hormigón).
  • Diseño con placa de montaje para un montaje rápido
  • Ajuste fácil con pernos roscados M24
  • Especificaciones de montaje detalladas
  • Estática verificable (previa solicitud)
Componentes:
  • Varilla captadora de St/tZn Ø42 / 25 / 15 mm en longitud de 2400 o 5400 mm con rosca M20 y contratuerca
  • Elementos de mástil cónicos
  • Placa de montaje con brida de conexión de tierra con taladro de Ø12 mm (para conductor redondo de Ø10 mm, por ejemplo, con conector KS ref. 301 019)
Longitud de transporte máxima 6 m.
nach oben