Varillas captadoras D40

Para fijación, por ejemplo, a la pared u otras construcciones

Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el Eurocódigo 1 (UNE EN 1991-1-4 + UNE EN 1991-1-4/NA).

Componentes:
– Varilla captadora de 2000 mm o punta captadora de tubo de 2500 mm
– Tubo Ø40 x 5 mm con alojamiento de Ø22/16 mm
– Conexión de toma de tierra INOX con conector KS de INOX para Rd 6-10 mm [capacidad de derivar corrientes de rayo de 100 kA (10/350 µs)]

La fijación a una pared, por ejemplo, se realiza con la ref. 105 140 y a tubos con la ref. 105 354.

La longitud libre máxima se refiere a la distancia entre la punta de la varilla captadora y el soporte superior (punto de fijación).
Por motivos de estabilidad y de ser posible, el soporte medio (3 fijaciones) se debe montar inmediatamente debajo del soporte superior. La distancia no debe superar los 15 cm. El soporte bajo (punto de fijación) se instala en la zona situada ≤15 cm al final de la varilla captadora.

Detalles


Versión Al

10 Productos

N.º art. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL

GTIN 4013364151192, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 4.17 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 4000 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 3,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el
Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para unamáx. velocidad de rachas de viento de 185 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 4000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 3500 mm
Longitud de sujeción: 500 mm
Número de fijaciones: 2
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 4000 KSV AL
art. no.: 105170
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 4000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 3500 mm
Longitud de sujeción (l3) 500 mm
Número de fijaciones 2
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 3500 mm) 185 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105170 a favoritos.

El artículo 105170 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL

GTIN 4013364151208, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 4.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40, longitud total 4500 mm Al
Varillas captadoras D40 para longitudes libres con varilla captadora
hasta 4,0 m para la fijación a p. ej. muros u otras construcciones.
Las varillas captadoras están dimensionadas según el
eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para velocidades del viento de máx. 186 km/h.
Para la fijación p. ej. a una pared con el Art. No. 105 140
y a tubos con el Art. No. 105 354
incl. borna de conexión.
Longitud total: 4500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 4000 mm
Longitud de sujeción: 500 mm
Número de fijaciones: 2
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
art. no.: 105175
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 4500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 4000 mm
Longitud de sujeción (l3) 500 mm
Número de fijaciones 2
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 4000 mm) 186 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105175 a favoritos.

El artículo 105175 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL

GTIN 4013364151215, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 5.60 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 5000 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 4,0 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según el
Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
para unamáx. velocidad de rachas de viento de 185 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 5000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 4000 mm
Longitud de sujeción: 1000 mm
Número de fijaciones: 2
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 5000 KSV AL
art. no.: 105171
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 5000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 4000 mm
Longitud de sujeción (l3) 1000 mm
Número de fijaciones 2
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 4000 mm) 185 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105171 a favoritos.

El artículo 105171 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL

GTIN 4013364151222, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 6.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 5500 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 4,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 186 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 5500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 4500 mm
Longitud de sujeción: 1000 mm
Número de fijaciones: 2
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
art. no.: 105176
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 5500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 4500 mm
Longitud de sujeción (l3) 1000 mm
Número de fijaciones 2
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 4500 mm) 186 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105176 a favoritos.

El artículo 105176 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL

GTIN 4013364151239, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 7.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 6000 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 4,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 186 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 6000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 4500 mm
Longitud de sujeción: 1500 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 6000 KSV AL
art. no.: 105172
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 6000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 4500 mm
Longitud de sujeción (l3) 1500 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 4500 mm) 186 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105172 a favoritos.

El artículo 105172 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL

GTIN 4013364151246, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 7.45 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 6500 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,0 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 183 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 6500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5000 mm
Longitud de sujeción: 1500 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
art. no.: 105177
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 6500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5000 mm
Longitud de sujeción (l3) 1500 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5000 mm) 183 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105177 a favoritos.

El artículo 105177 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL

GTIN 4013364151253, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 8.60 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 7000 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 146 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 7000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5500 mm
Longitud de sujeción: 1500 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 7000 KSV AL
art. no.: 105173
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 7000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5500 mm
Longitud de sujeción (l3) 1500 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 146 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105173 a favoritos.

El artículo 105173 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL

GTIN 4013364151260, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 9.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 7500 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 149 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 7500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5500 mm
Longitud de sujeción: 2000 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
art. no.: 105178
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 7500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5500 mm
Longitud de sujeción (l3) 2000 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 149 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105178 a favoritos.

El artículo 105178 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL

GTIN 4013364151277, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 10.14 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 8000 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 142 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 8000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5500 mm
Longitud de sujeción: 2500 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 8000 KSV AL
art. no.: 105174
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 8000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5500 mm
Longitud de sujeción (l3) 2500 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 142 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105174 a favoritos.

El artículo 105174 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL

GTIN 4013364151284, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 10.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 8500 mm Al
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 152 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 8500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5500 mm
Longitud de sujeción: 3000 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: Al
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
art. no.: 105179
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 8500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5500 mm
Longitud de sujeción (l3) 3000 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 152 km/h
Material de la varilla captadora Al
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105179 a favoritos.

El artículo 105179 ha sido añadido a la cesta de compra.


Versión INOX

10 Productos

N.º art. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A

GTIN 4013364152045, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 9.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 4000 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 3,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 191 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 4000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 3500 mm
Longitud de sujeción: 500 mm
Número de fijaciones: 2
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 4000 KSV V2A
art. no.: 105190
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 4000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 3500 mm
Longitud de sujeción (l3) 500 mm
Número de fijaciones 2
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 3500 mm) 191 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105190 a favoritos.

El artículo 105190 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A

GTIN 4013364152090, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 10.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 4500 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 4,0 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 192 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 4500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 4000 mm
Longitud de sujeción: 500 mm
Número de fijaciones: 2
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
art. no.: 105195
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 4500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 4000 mm
Longitud de sujeción (l3) 500 mm
Número de fijaciones 2
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 4000 mm) 192 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105195 a favoritos.

El artículo 105195 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A

GTIN 4013364152052, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 12.60 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 5000 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 4,0 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 191 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 5000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 4000 mm
Longitud de sujeción: 1000 mm
Número de fijaciones: 2
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 5000 KSV V2A
art. no.: 105191
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 5000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 4000 mm
Longitud de sujeción (l3) 1000 mm
Número de fijaciones 2
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 4000 mm) 191 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105191 a favoritos.

El artículo 105191 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A

GTIN 4013364152106, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 14.30 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 5500 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 4,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 192 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 5500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 4500 mm
Longitud de sujeción: 1000 mm
Número de fijaciones: 2
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
art. no.: 105196
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 5500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 4500 mm
Longitud de sujeción (l3) 1000 mm
Número de fijaciones 2
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 4500 mm) 192 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105196 a favoritos.

El artículo 105196 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A

GTIN 4013364152069, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 16.20 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 6000 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 4,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 192 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 6000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 4500 mm
Longitud de sujeción: 1500 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 6000 KSV V2A
art. no.: 105192
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 6000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 4500 mm
Longitud de sujeción (l3) 1500 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 4500 mm) 192 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105192 a favoritos.

El artículo 105192 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A

GTIN 4013364152113, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 16.80 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 6500 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,0 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 190 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 6500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5000 mm
Longitud de sujeción: 1500 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
art. no.: 105197
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 6500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5000 mm
Longitud de sujeción (l3) 1500 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5000 mm) 190 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105197 a favoritos.

El artículo 105197 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A

GTIN 4013364152076, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 19.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 7000 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 149 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 7000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5500 mm
Longitud de sujeción: 1500 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 7000 KSV V2A
art. no.: 105193
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 7000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5500 mm
Longitud de sujeción (l3) 1500 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 149 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105193 a favoritos.

El artículo 105193 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A

GTIN 4013364152120, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 20.00 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 7500 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 159 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 7500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5500 mm
Longitud de sujeción: 2000 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
art. no.: 105198
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 7500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5500 mm
Longitud de sujeción (l3) 2000 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 159 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105198 a favoritos.

El artículo 105198 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A

GTIN 4013364152083, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 22.40 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 8000 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 149 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 8000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5500 mm
Longitud de sujeción: 2500 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 16 10 8000 KSV V2A
art. no.: 105194
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 8000 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5500 mm
Longitud de sujeción (l3) 2500 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 149 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105194 a favoritos.

El artículo 105194 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A

GTIN 4013364152137, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 23.60 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información

Varilla captadora D40 longitud total 9000 mm INOX
Varillas captadoras D40 para máx. longitudes libres de varilla captadora
de hasta 5,5 m cuando se fijan, por ejemplo, a paredes
u otras construcciones.
Las dimensiones de las varillas captadoras se realizan según
el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) para una
máx. velocidad de rachas de viento de 155 km/h.
Para la fijación a una pared, por ejemplo, con la ref.
105 140 y a tubos con la ref. 105 354
Con borne de conexión
Longitud total: 8500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora : 5500 mm
Longitud de sujeción: 3000 mm
Número de fijaciones: 3
Material de la varilla captadora: INOX
Norma: EN 62561-(1+2)

Producto DEHN
Tipo: FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
art. no.: 105199
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Longitud total (l1) 8500 mm
Longitud máx. libre con punta captadora (l2) 5500 mm
Longitud de sujeción (l3) 3000 mm
Número de fijaciones 3
Máx. velocidad del viento (Montaje en pared con longitud libre 5500 mm) 155 km/h
Material de la varilla captadora INOX
Norma EN 62561-(1+2)

Se ha añadido el artículo 105199 a favoritos.

El artículo 105199 ha sido añadido a la cesta de compra.