Äußerer Blitzschutz fürs Einfamilienhaus
Blitzschutzsysteme bilden eine sichere Hülle um das Einfamilienhaus, indem sie direkte Blitzeinschläge einfangen und gefahrlos über die Erdungsanlage ins Erdreich ableiten. Auf diese Weise verhüten sie Brände und bieten Schutz für die Bewohner im Inneren.
Gut zu wissen: Ein vollständiges Blitzschutzsystem besteht aus dem äußeren und inneren Blitzschutz. So schützen Sie ganzheitlich und vermeiden Sicherheitslücken.

Der richtige Weg zum äußeren Blitzschutz für Einfamilienhäuser.
Sie planen, errichten oder prüfen Blitzschutzanlagen für Einfamilienhäuser? Dann beachten Sie die normativen Vorgaben der DIN EN 62305-3 Blitzschutz, Teil 3 Schutz von baulichen Anlagen und Personen.
Das sind die wesentlichen Elemente:
-
Fang- und Ableitungseinrichtung für die kontrollierte Ableitung ins Erdreich
-
Solide ausgeführte Erdungsanlage mit entsprechenden Anschlusspunkten
-
Blitzschutz-Potentialausgleich und innerer Blitzschutz dimensioniert auf hohe Blitzteilströme
Bei uns finden Sie ein umfangreiches Produktsortiment von der Fangeinrichtung über die Ableitung bis hin zur Erdeinführung inklusive der erforderlichen Halter und Klemmen.
/www.dehn.de/store/f/55879358/HDVORSCHAU/103410.jpg)
103410
Rohrfangstange Ø 16 mm
Rohrfangstange mit Verjüngung (1000 mm), leichte Ausführung angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw.
/www.dehn.de/store/f/56435132/HDVORSCHAU/106226.jpg)
106225
DEHNiso-Distanzhalter 0,5 m mit Rohrschelle
Distanzhalter für Fangstangen zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
/www.dehn.de/store/f/57023955/HDVORSCHAU/392069.jpg)
392069
MV-Klemme NIRO
Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 zum Verbinden von Fangstangen mit Rundleitern. Ausführung mit Flachrundschraube und Verdrehschutz für den Anschluss längs oder quer.
/www.dehn.de/store/f/56982540/HDVORSCHAU/840008_teil.jpg)
840028
Runddraht DEHNalu 8mm
Alu-Runddraht 8 mm nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung weich-tordierbar.
/www.dehn.de/store/f/55872706/HDVORSCHAU/206249.jpg)
206249
Dachleitungshalter SPANNgrip NIRO
Dachleitungshalter zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z.B. bei Ziegeldächern.
/www.dehn.de/store/f/55873180/HDVORSCHAU/206309.jpg)
206309
Dachleitungshalter UNIgrip NIRO
Dachleitungshalter UNIgrip mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen.
/www.dehn.de/store/f/57022297/HDVORSCHAU/390050.jpg)
390050
MV-Klemme
Mehrzweck-Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.
/www.dehn.de/store/f/56642839/HDVORSCHAU/540250.jpg)
540249
UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell
UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/55891922/HDVORSCHAU/365250_064295.jpg)
365250
UNI-Falzklemme
UNI-Falzklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/56642885/HDVORSCHAU/540263_1.jpg)
540263
UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile
UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.
/www.dehn.de/store/f/56717453/HDVORSCHAU/365031.jpg)
365031
Falzklemme AI
Nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern mit Falzen. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer.
/www.dehn.de/store/f/55872230/HDVORSCHAU/377006.jpg)
377006
Überbrückungslasche
Zum Anschließen und Verbinden von Metallverkleidungen nach DIN EN 62561-1.
/www.dehn.de/store/f/55878368/HDVORSCHAU/343000.jpg)
343000
Schneefanggitterklemme
Nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern Schneefanggittern.
/www.dehn.de/store/f/55878353/HDVORSCHAU/339111.jpg)
339111
Dachrinnenklemme
Dachrinnenklemme nach DIN 62561-1 mit Einschraubentechnik. Diese Klemme dient zum blitzstromtragfähigen Verbinden von Ableitungen mit Dachrinnen.
/www.dehn.de/store/f/55873855/HDVORSCHAU/207109.jpg)
207109
Leitungshalter DEHNgrip NIRO
Leitungshalter DEHNgrip für Wandfläche zum Verlegen von Runddrähten.
/www.dehn.de/store/f/55874328/HDVORSCHAU/200069.jpg)
200069
Leitungshalter für Regenfallrohre
Leitungshalter zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren.
/www.dehn.de/store/f/55876017/HDVORSCHAU/480003.jpg)
480003
Nummernschild beschriftbar
Nummernschild zum Kennzeichnen der Trennstellen. Ausführung ohne Nummer für Rund-/Flachleiter.
/www.dehn.de/store/f/55888086/HDVORSCHAU/860130_teil.jpg)
860115
Anschlussfahne Ø 10 mm, NIRO (V4A)
Runddraht nach DIN EN 62561-2 als Anschlussfahne aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A) für den Anschluss der Anleitungen an die Erdungsanlage.
/www.dehn.de/store/f/55875282/HDVORSCHAU/274160.jpg)
274160
Leitungshalter DEHNhold
Leitungshalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. AI, NIRO, St/tZn und Cu.
Downloads
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Auswahlhilfe | Äußerer Blitzschutz eines Wohnhauses | Auswahlhilfe Bauteile und Komponenten | .pdf 280 KB |
Broschüre | Wohngebäude optimal schützen | Lösungen für Blitz- und Überspannungsschutz bei Neubau und Renovierung | .pdf 19 MB |
DEHNacademy

Basiswissen Blitz- und Überspannungsschutz für Gebäude mit äußerem Blitzschutz
Das Naturphänomen Blitz als Ursache von Überspannungen bedroht Gebäude und Anlagen obwohl sie durch eine Blitzschutzanlage geschützt sind.

Basiswissen Blitzschutz/Erdung
In diesem Web-Training lernen Sie die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage kennen und wie Sie bei der Planung einer äußeren Blitzschutzanlage vorgehen können.

Kompakt-Seminar Blitzschutz Basis
Bei dieser eintägigen Seminarveranstaltung steht die Erstellung eines Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-X (VDE 0185-305-X):2011-10 für einfache Gebäude im Fokus. Es wird an einem Praxisbeispiel die Planung und Ausführung eines Blitzschutzsystems erarbeitet.
Expertenwissen
Aktuelle Informationen sowie Unterstützung bei der Planung und Ausführung.
Sie haben Fragen zum äußeren Blitzschutz für Einfamilienhäuser?
Ob Fragen zu Produkten oder Anwendungen, zur Planung, Risikoanalyse oder normativen Vorgaben: Die Experten des Technischen Supports unterstützen Sie gerne.
Per Telefon, E-Mail oder nach Absprache auch vor Ort.
Zum technischen Support