Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN Pressemitteilungen
DEHN Pressemitteilungen 2023

18. Dezember 2023

DEHN-Weihnachtsspende geht an Kinder und Jugendliche in der Oberpfalz

DEHN unterstützt mit seiner diesjährigen Weihnachtsspende drei Organisationen mit insgesamt 18.000 Euro. "Wir haben uns in diesem Jahr für Projekte entschieden, die ihren Fokus auf die Hilfe und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen legen. Das Engagement und die Arbeit, die diese Vereine auf unterschiedlichsten Ebenen leisten, um Betroffenen und in schwierigen Situationen zu helfen, beeindruckt uns sehr. Wir möchten mit unserer Spende denen Danke sagen und Mut machen, die sich ehrenamtlich und aufopfernd dort engagieren, wo Hilfe so dringend nötig ist", sagte Dr. Philipp Dehn bei der Spendenübergabe am vergangenen Freitag in Neumarkt.

6. Dezember 2023

DEHNproX Inspektionskamera macht Unsichtbares sichtbar

Die neue drahtlose Inspektionskamera als Teil der Produktfamilie DEHNproX bietet sichere Inspektionen und einfaches Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet. Die handliche Inspektionskamera dient der regelmäßigen optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 150 kV / 15 bis 60 Hz. Sie ist durch Elektrofachkräfte auch ohne Spezialausbildung einfach zu bedienen, sicher im Einsatz und die Kontrolle erfolgt einfach via WiFi per Smartphone oder Tablet. Besonders praktisch ist die Sprachsteuerung.

22. November 2023

Ausgezeichnet – DEHN erhält SCHULEWIRTSCHAFT-Preis 2023

Das bundesweite Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland honoriert das herausragende Engagement von DEHN bei der Berufsorientierung von Jugendlichen in der Region und zeichnete das Unternehmen anlässlich einer Preisverleihung im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz darüber hinaus mit dem „Sonderpreis: MINT-Projekte für Mädchen und junge Frauen“ aus.

13. November 2023

DEHN Gala 2023: Mitarbeitende für langjährige Treue und herausragende Leistungen geehrt

50 Berufsjahre in einem Unternehmen haben heutzutage sicherlich Seltenheitswert. Diese Besonderheit und viele andere nennenswerte Leistungen nahm DEHN zum Anlass, einen besonderen Abend in der Kulturhalle in Berching zu veranstalten. Das Unternehmen dankte 52 Mitarbeitenden für ihre langjährige Treue zu DEHN. Darüber hinaus wurden alle Aus- und Weiterbildungsabsolventen für ihre Leistungen bedacht sowie Auszeichnungen für Mitarbeitende vergeben, die die Unternehmenswerte wie selbstverständlich in ihrem Arbeitsalltag verinnerlicht haben. „Wir wollen Danke sagen. Danke, für viele Jahre Treue zum Unternehmen. Danke für Ihren Eifer, sich weiterzubilden und jeden Tag Ihr Bestes für unser Unternehmen zu geben. Danke, dass sie dafür sorgen, dass DEHN weltweit seit fast 114 Jahren ein sicherer Hafen für seine Mitarbeitenden und Kunden ist," so Dr. Philipp Dehn, Vorstandsvorsitzender der DEHN SE, während seiner Rede am vergangenen Freitag.

10. November 2023

Aufsichtsrat beruft Boris Wolff zum neuen CSO der DEHN SE

Der Aufsichtsrat der DEHN SE hat Boris Wolff (51) mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum neuen CSO der DEHN SE berufen. Wolff war bislang als Executive Vice President (EVP) Global Sales, Service & Marketing für den weltweit führenden Photovoltaik-Systemtechnik-Spezialisten SMA Solar Technology AG tätig. In seiner neuen Funktion berichtet er an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Philipp Dehn. Boris Wolff folgt in dieser Position auf Helmut Pusch (53), der das Unternehmen im Juli 2023 in beidseitigem Einvernehmen verlassen hat.

31. Oktober 2023

DEHNcube EMOB – Anschlussfertige Systemlösung für die Wallbox zum Schutz vor Überspannungen

Voraussetzung für den erfolgreichen Ausbau der Elektromobilität ist eine großflächig vernetzte und intelligente Ladeinfrastruktur. Bestandteile wie batteriebetriebene Speicher, fernsteuerbare Ladesäulen mit integrierten Energie- und Lastmanagementsystemen sowie Ladecontroller haben eine entscheidende Gemeinsamkeit: Überall werden sensible elektronische Komponenten verbaut, bei denen ein stark steigendes Risiko hinsichtlich Blitz- und Überspannungsschäden besteht. Die kompakten Lösungen DEHNcube EMOB bieten Schutz für Wallbox und Fahrzeug bei einer Ladeleistung von 11 bis 22 kW und lassen sich einfach in bestehenden Systemen nachrüsten. 

24. Oktober 2023

Für höchstmögliche Sicherheit – DEHN erweitert Portfolio für persönliche Schutzausrüstung gegen Störlichtbögen

Personen, die an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Anlagen arbeiten, sind grundsätzlich den Gefährdungen durch Störlichtbögen ausgesetzt. 
Störlichtbögen sind selten, aber beim Arbeiten an elektrischen Anlagen und Systemen nicht vollständig ausschließbare Ereignisse. Sie fordern daher einen zuverlässigen Schutz. 
DEHN bietet umfangreiche Lösungen, die das Verletzungs- und Unfallrisiko für Mitarbeiter minimieren. Mit DEHNcare ArcFit, bietet DEHN eine Schutzkleidung gegen Störlichtbögen (PSAgS), die Mitarbeiter schützt und zudem angenehm zu tragen ist. Sie ist widerstandsfähig und erfüllt die erforderlichen Normen für das Arbeiten an elektrischen Anlagen. Die Multinorm-Schutzkleidung wurde entwickelt, um seinem Träger zusammen mit dem abgestimmten Zubehör – den nötigen Schutz vor den thermischen Auswirkungen eines Störlichtbogens zu bieten – mit weiteren Vorteilen für Kunden. Dazu bietet DEHN auch eine umfangreiche Kollektion für Damen sowie Sondergrößen für Herren. Für das Arbeiten an Anlagen mit höheren Energien kommt die neue DEHNcare ArcFit HLP 63 zum Einsatz. 
DEHNcare ArcFit ist sportlich, bequem, individualisierbar und vor allem sicher.

10. Oktober 2023

Lärmschutzwände der Bahn erden

Objekte, die sich im Rissbereich einer Oberleitung befinden und die keine ausreichende Kurzschlussstromtragfähigkeit aufweisen, gefährden Personen und Anlagen. Lärmschutzwände, wie beispielsweise Steingabionen, Absperrungen und Zäune sind daher entsprechend der Bestimmungen der RIL 997.02 der DB Netz AG an die Bahnerde anzuschließen. Dies erfolgt durch einen zusätzlichen, ausreichend dimensionierten Leiter, den Prellleiter. An diesen Objekten installiert, löst der Prellleiter bei gerissener Oberleitung einen definierten Kurzschluss aus, der zum Freischalten der Oberleitung führt und damit zur Personen- und Anlagensicherheit beiträgt. Auch im Tunnelbau kommen solche Prellleiter zum Einsatz. Das Bahnerdungsportfolio von DEHN wurde neu, um Prellleiter inkl. Zubehör ergänzt.

20. September 2023

Mehr Sicherheit für Stellwerke - Einsatz von Überspannungsschutz direkt im Kabelabschlussgestell

Blitzströme, Überspannungen und Beeinflussungsspannungen durch Oberleitungen können Stellwerke, Bahnübergangs- und Telekommunikations-Anlagen beschädigen und in ihrer Funktion beeinträchtigen. Daher fordert die Bahnrichtlinie Ril 819.0808 den Einsatz eines umfangreichen Blitz- und Überspannungsschutzes für die Stellwerke der DB Netz AG. 
Zusammen mit der Firma Photon Meissener Technologies GmbH wurden spezielle Baugruppen entwickelt, die den Einsatz von Überspannungsschutz direkt im Kabelabschlussgestell ermöglichen. Diese Lösung ist von der DB Netz freigegeben und erleichtert die Planung und Ausführung des Überspannungsschutzes im Bahnumfeld erheblich.

18. September 2023

Wertschätzung für starke Partner: DEHN kürt Lieferant des Jahres

Die Summe an Krisen mit globalen Auswirkungen stellt Unternehmen immer häufiger vor große Herausforderungen. In einer zunehmend globalisierten Welt und in immer komplexer werdenden internationalen Märkten ist ein funktionierendes und verlässliches Netzwerk an Partnern unerlässlich. Aus diesem Grund vergibt DEHN jährlich die Auszeichnung „Lieferant des Jahres“ für das abgelaufene Geschäftsjahr. In diesem Jahr auf dem Siegerpodest: die Firma Wiegel aus Denkendorf.

4. September 2023

Start ins Berufsleben: DEHN begrüßt 51 neue Auszubildende

Der Schritt ins Berufsleben ist für jeden jungen Menschen etwas Besonderes. DEHN ist seit vielen Jahren ein anerkannter und vielfach ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Anfang September 2023 starteten insgesamt 51 Auszubildende ihre Laufbahn bei DEHN und der Tochter DEHN INSTATEC in Neumarkt. 
DEHN wächst und sucht aktuell zahlreiche neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen.

17. August 2023

Sicheres Arbeiten am Elektrofahrzeug mit DEHN

E-Mobilität und die dazugehörige Ladeinfrastruktur bringen für das Arbeiten an Elektrofahrzeugen, den „rollenden elektrotechnischen Anlagen“ eine Reihe von Berührungspunkten mit. Von der Forschung und Entwicklung, bis hin zum Service, der Pannenhilfe oder dem Recyceln von Materialien und Bauteilen - all diese Bereiche erfordern neben der fachlichen Qualifikation den Einsatz der richtig ausgewählten Schutzkleidung sowie die dafür geeigneten Arbeitsmittel. Das zentrale Ziel ist dabei klar: die Gesundheit und Unversehrtheit aller Personen im Umfeld der Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen sicherzustellen. 
DEHN begleitet und unterstützt dabei mit seinen Produkten und Lösungen. Angefangen bei der Gefährdungsbeurteilung über die richtige Auswahl und Bereitstellung der sicherheitstechnischen Ausrüstung im elektrotechnischen Umfeld bis hin zu umfangreichen Schulungen. Das kostenfreie Online-Seminar „Sicheres Arbeiten an E-Fahrzeugen“ zeigt, wie das sichere Arbeiten an Hochvoltsystemen im Servicecenter Automotive sicherzustellen ist.

09. August 2023

Pipelines sicher erden - mit schraubbaren Tiefenerdern von DEHN

Rohrleitungen sind Lebensadern unserer Industriegesellschaft. Von ihrer sicheren Funktion hängen zahlreiche Versorgungs- und Produktionssysteme ab. Durch die stärkere Bündelung von Verkehrs- und Energietrassen steigen die induktiven und ohmschen Beeinflussungen von Pipelines. Infolgedessen können Spannungen an Pipelines auftreten und diese schädigen. Schäden an Rohrleitungssystemen können zu Gefahrensituationen für Personen, Sachwerte und der Umwelt führen und verursachen oft hohe Reparaturkosten. Fremdspannungen können beispielsweise durch naheliegende Hochspannungsleitungen und Bahntrassen, aber auch durch Erdschlüsse, Erdfehler und Blitzströme hervorgerufen werden. Der schraubbare Tiefenerder von DEHN ist die Lösung für eine sichere Erdung. Die damit erreichbaren sehr niedrigen Erdausbreitungswiderstände reduzieren die entsprechenden Spannungen auf den Rohrleitungen auf ein Minimum. Fremdspannungen werden sicher abgeleitet und so Pipelines und Personen geschützt.

02. August 2023

Teleskopierbare Fangstangen von DEHN – schnell und sicher aufgebaut, praktisch bei Transport und Lagerung

Fangstangen sind Teil der Fangeinrichtung und somit wesentliche Elemente für den äußeren Blitzschutz von Dachaufbauten oder Bauwerken. Anzahl und Dimensionen unterscheiden sich dabei je nach Objekt. Die teleskopierbaren Fangstangen von DEHN sind schnell zu installieren, platzsparend in der Lagerung und handlich zu transportieren. Die Rasttechnik arretiert automatisch das jeweilige Segmentteil der Fangstange und verhindert so dessen unkontrolliertes Zurückrutschen.

25. Juli 2023

Bayerns Best 50 – DEHN erneut unter den besten mittelständischen bayerischen Unternehmen

Mehr als 99 Prozent der deutschen Unternehmen gehören der mittelständischen Wirtschaft an. Sie sorgen dabei nicht nur für etwa die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung unseres Landes. Sie beschäftigen auch rund 60 Prozent aller Erwerbstätigen in der Bundesrepublik. Einige dieser Unternehmen fallen dabei vor allem durch ihren besonderen unternehmerischen Eifer sowie mutige Zukunftsentscheidungen auf. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zeichnet daher jährlich unter dem Motto „Bayerns Best 50“, fünfzig bayerische Unternehmen mit Vorbildcharakter aus – und DEHN ist erneut unter den diesjährigen Preisträgern.

18. Juli 2023

DEHN - Erdung im Set standardisiert und normgerecht

Die Erdungsanlage ist die Basis für eine sichere und zukunftsfähige Elektroinstallation. In Deutschland muss daher in allen neuen Gebäuden eine Erdungsanlage nach der nationalen Norm DIN 18014 errichtet werden. Photovoltaik, Wärmepumpen oder auch die Infrastruktur für Elektromobilität haben Auswirkungen auf die Planung von Neubauten ebenso wie bei Sanierungen oder Nachrüstungen von Gebäuden. In diesem Zusammenhang müssen dementsprechend auch Schutzkonzepte Schritt halten.
Das DEHN Erdungsset mit Tiefenerder schützt einfach, normkonform und zukunftssicher Wohngebäude mit einer Grundfläche bis 120 m2 und bietet darüber hinaus weitere Vorteile.

11. Juli 2023

Personelle Veränderungen im Vorstand – Helmut Pusch verlässt DEHN SE

Der Aufsichtsrat der DEHN SE und Helmut Pusch, CSO DEHN SE haben sich nach gemeinsamer Abwägung darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Helmut Pusch hat das Unternehmen als Ganzes und dessen Vertrieb im Speziellen in seinen fast 30 Jahren bei DEHN in außergewöhnlichem Maße positiv geprägt. Von Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Gesellschaftern wurde Herr Pusch immer als aufrichtiger und integrer Vertreter von DEHN wahrgenommen. Sein herausragendes Fach- und Marktwissen, sein Engagement in unterschiedlichsten Bereichen und sein hoher Qualitätsanspruch zeichneten ihn über all die Jahre aus. Beim Blick nach vorne haben beide Seiten festgestellt, dass sie in grundsätzlichen Ansichten inhaltlich auseinanderlagen – zu weit, um die erfolgreiche gemeinsame Vergangenheit fortzuschreiben.

04. Juli 2023

Ganzheitlicher Störlichtbogenschutz – mit System Gefahren durch Störlichtbögen begegnen

Vom 24. bis 27. Oktober stellt DEHN auf der A+A in Düsseldorf, der internationalen Branchenmesse für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, präventive Schutzmaßnahmen und Produkte für den Schutz beim Arbeiten an elektrischen Anlagen aus. Ein zentrales Thema ist der ganzheitliche Störlichtbogenschutz.
Tagtäglich wird weltweit an elektrotechnischen Anlagen gearbeitet. Dabei können durch Fehlhandlungen oder technische Ursachen Störlichtbögen entstehen - mit entsprechend hohem Risiko für die Personen an der Schaltanlage und die Schaltanlage selbst. Störlichtbögen machen dabei 10-15 Prozent aller bei der Berufsgenossenschaft BG ETEM meldepflichtigen Stromunfälle aus. 
Ein ganzheitliches Störlichtbogen-Schutzkonzept mithilfe des TOP-Prinzips (ArbSchG) hilft, konkrete Maßnahmen zur Vermeidung von Störlichtbögen zu definieren. So lässt sich ein zuverlässiger Schutz von Personen und eine bestmögliche Anlagenverfügbarkeit erreichen.

06. Juni 2023

Mit DEHN sicher in die neue Energiewelt

Die Klimakrise und die enorm steigenden Energiekosten treiben das Wachstum von erneuerbaren Energien an und das in allen Bereichen, ob gewerblich oder privat. Intelligente und nachhaltige Erzeugung, Verteilung und auch Nutzung von Energie ist ein zentrales Thema für die nachhaltige Ressourcennutzung. Vom 14. - 16. Juni treffen Sie DEHN auf der wichtigsten europäischen Branchenplattform der Energiewirtschaft - der The smarter E Europe in München in Halle B5, Stand 420. Der immense Zuwachs an erneuerbaren Energien konfrontiert uns mit neuen Herausforderungen. So beispielsweise auch mit der Frage, wie sich ein Schutz auch bei Blitzbeeinflussung oder Überspannungen infolge von Schalthandlungen heute und in Zukunft gestaltet. Die richtige Antwort auf diese Herausforderungen gibt DEHN mit seinen Schutzlösungen, die bewährte und neue innovative Produkte mit umfassenden Dienstleistungen kombinieren. Für eine nachhaltige Energieversorgung - DEHN schützt weltweit Investitionen gegen Störungen, hervorgerufen durch Blitzströme und Überspannungen. 

08. Mai 2023

DEHN goes Sweden – erster öffentlicher Auftritt auf der ELFACK 2023

Ein Ausfall sensibler vernetzter Technik ob in der Industrie, der Infrastruktur oder auch im Wohn- und Bürogebäude, ist nicht akzeptabel und hat häufig schwerwiegende Folgen. DEHN, einer der weltweit führenden Anbieter für Überspannungsschutz, Blitzschutz, Erdung und Arbeitsschutz, bietet Schutzlösungen beispielsweise für die Industrie, für Photovoltaikanlagen, die Ladeinfrastruktur der E-Mobilität, Energiespeichersysteme, LED-Beleuchtung, die Bahninfrastruktur oder auch Wohn- und Bürogebäude – maßgeschneidert, um alle unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen. „Mobilising electrification and digitalisation for a sustainable society“, ist das Motto der diesjährigen ELFACK, eine der wichtigsten Fachmessen Nordeuropas für Energie und Elektrifizierung, die vom 9. bis 12. Mai 2023 in Göteborg stattfindet. Dem folgend zeigt DEHN anlässlich des ersten öffentlichen Auftritts der DEHN Sverige am Stand G00:40, wie die beschriebenen Herausforderungen leicht und sicher gelöst werden können.

28. April 2023

DEHN gründet Vertriebsgesellschaft in Schweden

Die skandinavische Wirtschaft befindet sich seit vielen Jahren auf Wachstumskurs. Trotz der geringen Bevölkerungszahl beheimatet die Region immer mehr hochwertige Unternehmen. Um diese Märkte noch besser bedienen zu können, hat DEHN als einer der weltweit führenden Anbieter für Überspannungsschutz, Blitzschutz, Erdung und Arbeitsschutz, zum 1. April 2023 eine eigene Vertriebsgesellschaft in Schweden gegründet. Das Unternehmen setzt damit seine internationale Ausrichtung konsequent fort. Künftig konzentriert sich die DEHN Sverige AB insbesondere auf die Bereiche Bahn, Elektromobilität, Energiespeicher sowie hochwertige Gebäudetechnik für Rechenzentren, Krankenhäuser und Industrie wie auch erneuerbare Energien.

18. April 2023

Für den Energiemix von morgen – DEHN schützt Herstellung und Transport von „grünem Wasserstoff“

In den zurückliegenden Jahren wurden wohl wenige Themen so intensiv diskutiert, wie unsere Energieversorgung. Welche Bestandteile sollte unser Energiemix in Zukunft haben, um die Weiterentwicklung und den Ausbau verschiedener Megatrends unserer Zeit zu unterstützen? Gerade in jüngerer Vergangenheit wird das Thema Wasserstoff immer prominenter – doch nur wenige Akteure wagen sich aktuell an das Thema heran. Eine erste koordinierte Initiative ist das „Wasserstoffbündnis Bayern“, das Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik miteinander verbindet. DEHN ist seit Anfang 2023 Teil des Bündnisses. Denn egal ob es um die Herstellung oder den Transport von „grünem Wasserstoff“ geht – ein ganzheitlicher Schutz vor Blitzeinschlag und Überspannungen ist unerlässlich.

17. Februar 2023

20 Jahre Produkterfahrung vereint in einer Leitung – DEHN präsentiert HVI light plus für Blitzschutzanwendungen

Planer und Errichter von Blitzschutzanlagen müssen auch unter erschwerten Bedingungen Trennungsabstände einhalten, um Überschläge von Blitzströmen in die bauliche Anlage zu verhindern. Nicht nur metallene und elektrische Dachaufbauten sind exponierte Punkte für Blitzeinschläge, auch nachträglich errichtete PV- oder Mobilfunkanlagen müssen bei Blitzeinschlägen unter Einhaltung des Trennungsabstands geschützt werden. Die moderne Fortsetzung des Blitzschutzes nach Benjamin Franklin ist die HVI light plus von DEHN. Die hochspannungsfeste isolierte Ableitung führt den Blitzstrom von der Fangeinrichtung sicher zur Erdungsanlage. Sie ist systemgeprüft und bietet zahlreiche Vorteile für Montage und Planung.

nach oben