Die teleskopierbaren Fangstangen von DEHN sind praktisch in der Anwendung und durch nur eine Person einfach aufstellbar.
Das handliche Verpackungsmaß erleichtert den Transport zum Aufbauort – ob im Fahrzeug, Treppenhaus oder Aufzug. Dabei kann diese Fangstange im Stativ oder auch an der Wand montiert werden.
Eine kurze Montagelänge und die integrierte Rasttechnik, die nach dem Ausziehen ein Zurückgleiten der Mastsegmente verhindert, machen das Arbeiten noch sicherer. Die kürzeren Fangstangen minimieren beim Einlegen zudem das Risiko des Umkippens.
Bei Planung und Installation von Fangeinrichtungen als Teil einer Blitzschutzanlage spielt die Windlast eine wichtige Rolle. Gebäude, insbesondere komplexe bauliche Anlagen, erfordern entsprechend angepasste Fangeinrichtungen. Seit Einführung der Eurocodes gibt es europaweit einheitliche Regeln zur Bemessung von Windlasten. Die neuen teleskopierbaren Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Durch das kurze Montagemaß und die Kombination mit den n-Bein-Stativen lassen sie sich schnell montieren. Es reicht bereits ein Werkzeug (13er Schlüsselweite) für den Aufbau aus.
Die Fangstangen sind auch als Set erhältlich - mit Niro n-Bein oder St/tZn-Stativen. Die teleskopierbaren Fangstangen gibt es bis zu einer Höhe von 8 m. Dabei betragen die Packmaße nur 1,65 m bis 1,85 m bei 3,7 kg bis max. 8,9 kg.
Die freistehende Fangstange mit Dreibeinstativ zum Schutz von Dachaufbauten gibt es mit Anpassung bis zu einer Dachneigung von max. 10°.