Überspannungsschutz für High Power Charging
Ladeinfrastruktur muss zuverlässig funktionieren. Die Funktionalität ist jedoch durch Blitze und Überspannungen bedroht. Schäden an der Ladeinfrastruktur können durch direkten Blitzeinschlag, indirekten Blitzeinschlag oder beispielsweise durch Erd- und Kurzschlüsse im Stromnetz verursacht werden. In Abhängigkeit des Blitzschutzzonenkonzepts kommen die richtigen Blitzstrom- und Überspannungsableiter zum Einsatz, sowohl für Energie- als auch Datenleitungen. Mit einem ganzheitlichen Schutzkonzept sind Mensch und Ladepark gleichermaßen gut geschützt.

Produkte
Überspannungsschutz
High Power Charging
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für den Überspannungsschutz von High Power Charging Anlagen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.
/www.dehn.de/store/f/56668675/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI 255
Einpoliger Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung zum Einsatz in 230 / 400 V Systemen; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn.de/store/f/56679430/HDVORSCHAU/961146.jpg)
961146
DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM
Einpoliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für 400 / 690 V TN-Systeme und 400 V IT-Systeme; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).
/www.dehn.de/store/f/56679451/HDVORSCHAU/961176.jpg)
961176
DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM
Einpoliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- / IT-Systeme; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).
/www.dehn.de/store/f/56189983/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BCO ML2 BD
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
/www.dehn.de/store/f/56180431/HDVORSCHAU/927408.jpg)
927408
BCO CL2 BD HC10A 24
Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.
/www.dehn.de/store/f/56668675/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI 255
Einpoliger Kombi-Ableiter mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung zum Einsatz in 230 / 400 V Systemen; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn.de/store/f/56679430/HDVORSCHAU/961146.jpg)
961146
DEHNbloc Maxi 1 CI 440 FM
Einpoliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für 400 / 690 V TN-Systeme und 400 V IT-Systeme; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).
/www.dehn.de/store/f/56679451/HDVORSCHAU/961176.jpg)
961176
DEHNbloc Maxi 1 CI 760 FM
Einpoliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter mit integrierter Ableitervorsicherung für 690 V TN- / IT-Systeme; mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).
/www.dehn.de/store/f/56189983/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BCO ML2 BD 24
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
/www.dehn.de/store/f/56180431/HDVORSCHAU/927408.jpg)
927408
BCO CL2 BD HC10A 24
Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.
/www.dehn.de/store/f/56714442/HDVORSCHAU/972147.jpg)
972147
DEHNguard ME DC Y1000 FM
Modularer Kombi-Ableiter für Gleichstromanwendungen; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn.de/store/f/56321707/HDVORSCHAU/900075.jpg)
900075
DEHNcombo YPV
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1500 V DC; mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
/www.dehn.de/store/f/56235521/HDVORSCHAU/952565.jpg)
952565
DEHNguard modular YPV
Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter für PV-Anlagen mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler).
/www.dehn.de/store/f/56189983/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BCO ML2 BD 24
Platzsparender, modularer Kombi-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in-Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdpotentialfreier symmetrischer Schnittstellen. Mit Signaltrennung für Wartungszwecke.
/www.dehn.de/store/f/56180431/HDVORSCHAU/927408.jpg)
927408
BCO CL2 BD HC10A 24
Platzsparender, kompakter Kombi-Ableiter in 12 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 1 Doppelader erdfreier DC-Versorgungen für informationstechnische Systeme und MSR Kreise.

DEHNguard M DC ACI 1250 FM
Entdecken Sie unseren Spezialisten für High Power Charging und Schnellladesäulen: Der modulare Typ 2-Ableiter DEHNguard M DC ACI 1250 FM wurde speziell für den Einsatz in DC-Ladeeinrichtungen bis 1250 V konzipiert. Dank integrierter ACI-Schalter-Funkenstreckenkombination vereinen seine Schutzmodule den nötigen Überspannungsschutz mit der Vorsicherung. Sie sparen sich die externe Vorsicherung – und daraus folgen viele weitere Pluspunkte.
Weitere InformationenDownloads
Wenn Sie weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Broschüre | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 3.8 MB |
Flyer | DEHNguard ME DC | Für maximale Anlage- und Betriebssicherheit | .pdf 1.2 MB |
Broschüre | Power Quality | DEHNrecord Smart Device | .pdf 2.8 MB |
Broschüre | Prüf- & Testzentrum | DEHN prüft und analysiert | .pdf 2.4 MB |
Broschüre | DEHNconcept | Planung von Blitzschutzsystemen | .pdf 0.8 MB |
Referenz | Pfeffer | IPI intelligente Ortsnetzstationen | .pdf 0.8 MB |
Referenz | Intilion | AC gekoppeltes Batteriespeicher-System | .pdf 0.8 MB |
Referenz | alpitronic | DC Ladestationen hypercharge | .pdf 0.9 MB |
Referenz | Langmatz | Unterflur-Netzanschluss mit integriertem Blitz- und Überspannungsschutz | .pdf 1.3 MB |
Schutzvorschlag | Batteriespeicher | Blitz- und Überspannungsschutz für Batteriespeicher | .pdf 2.4 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Elektromobilität - Blitz- und Überspannungsschutz für die Elektromobilität | .pdf 3.5 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
DEHNconcept
Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.
Sie haben Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.