Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich High Power Charging
Der Blitzstrom wird kontrolliert über ein niederimpedant durchverbundenes Erdungssystem großflächig verteilt, so dass die Personenschutzmaßnahmen sichergestellt und gefährliche Überspannungen reduziert werden. Die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung wird durch zusätzliche Potentialsteuerung im möglichen Aufenthaltsbereich von Personen verhindert.

Produkte
Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
High Power Charging
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für Blitzschutz-, Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen von High Power Charging Anlagen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen, praxisgerechten Einbau und nachhaltige Wartung.
/www.dehn.de/store/f/57565588/HDVORSCHAU/472227.jpg)
472227
Potentialausgleichsschienen
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
/www.dehn.de/store/f/55889325/HDVORSCHAU/620902_oben.jpg)
620902
Tiefenerder
Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.
/www.dehn.de/store/f/56609388/HDVORSCHAU/610020.jpg)
610020
Anschlussklemmen
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
/www.dehn.de/store/f/57156973/HDVORSCHAU/556130.jpg)
556130
Korrosionsschutzbinden
Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. In Rollen 10 m lang, UV-stabilisiert.
/www.dehn.de/store/f/57453230/HDVORSCHAU/860325.jpg)
860325
Bänder
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/57417079/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
Edelstahldraht
Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571 oder 1.4404 zu verwenden.
/www.dehn.de/store/f/56609376/HDVORSCHAU/540121.jpg)
540121
Anschlussklemme für Tiefenerder Ø20-25 mm
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
/www.dehn.de/store/f/57419804/HDVORSCHAU/540270_collage.jpg)
540270
Verbindungsklemme für Gittermatten
Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme.
/www.dehn.de/store/f/55889325/HDVORSCHAU/620902_oben.jpg)
620902
Tiefenerder
Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.
/www.dehn.de/store/f/56609388/HDVORSCHAU/610020.jpg)
610020
Anschlussklemmen
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
/www.dehn.de/store/f/57156973/HDVORSCHAU/556130.jpg)
556130
Korrosionsschutzbinden
Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. In Rollen 10 m lang, UV-stabilisiert.
/www.dehn.de/store/f/57453230/HDVORSCHAU/860325.jpg)
860325
Bänder
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/57417079/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
Edelstahldraht
Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571 oder 1.4404 zu verwenden.
/www.dehn.de/store/f/56609376/HDVORSCHAU/540121.jpg)
540121
Anschlussklemme für Tiefenerder Ø20-25 mm
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
/www.dehn.de/store/f/57419804/HDVORSCHAU/540270_collage.jpg)
540270
Verbindungsklemme für Gittermatten
Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme.
/www.dehn.de/store/f/55889325/HDVORSCHAU/620902_oben.jpg)
620902
Tiefenerder
Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.
/www.dehn.de/store/f/56609388/HDVORSCHAU/610020.jpg)
610020
Anschlussklemmen
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
/www.dehn.de/store/f/57156973/HDVORSCHAU/556130.jpg)
556130
Korrosionsschutzbinden
Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. In Rollen 10 m lang, UV-stabilisiert.
/www.dehn.de/store/f/57453230/HDVORSCHAU/860325.jpg)
860325
Bänder
Nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/57417079/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
Edelstahldraht
Wird Edelstahldraht (Rd 10 mm) im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), DIN 18014 und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571 oder 1.4404 zu verwenden.
/www.dehn.de/store/f/56609376/HDVORSCHAU/540121.jpg)
540121
Anschlussklemme für Tiefenerder Ø20-25 mm
Anschlussklemme zum Einbinden von Rohren (z.B. Antennenstandrohren) in den Blitzschutz-Potentialausgleich mittels ein- / mehrdrähtigem Leiter an Tiefenerder.
/www.dehn.de/store/f/57419804/HDVORSCHAU/540270_collage.jpg)
540270
Verbindungsklemme für Gittermatten
Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme.
/www.dehn.de/store/f/57419699/HDVORSCHAU/618214.jpg)
618214
Gittermatte zum Schutz vor Schrittspannung
Bei einer überlappenden Verlegung der Gittermatten, werden pro Gittermatte ca. 6 Stk. der Verbindungsklemmen benötigt.
Downloads
Wenn Sie weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Broschüre | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 3.8 MB |
Broschüre | DEHNconcept | Planung von Blitzschutzsystemen | .pdf 0.8 MB |
Referenz | Intilion | AC gekoppeltes Batteriespeicher-System | .pdf 0.8 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Elektromobilität - Blitz- und Überspannungsschutz für die Elektromobilität | .pdf 3.5 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen für die Ladeinfrastruktur | .pdf 1.6 MB |
Schutzvorschlag | Batteriespeicher | Blitz- und Überspannungsschutz für Batteriespeicher | .pdf 2.4 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
DEHNconcept
Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.
Sie haben Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von HPC Ladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.