Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
Busladestationen
Busladestationen
Der Blitzstrom wird kontrolliert über das vermaschte, niederimpedant durchverbundene Erdungssystem großflächig in der Erde verteilt, um so die Personensicherheit sicher zu stellen und um gefährliche Überspannungen zu reduzieren. Die für den Menschen gefährliche Schritt- und Berührungsspannung wird durch zusätzliche Potentialsteuerung im Aufenthaltsbereich von Menschen verhindert.

Produkte Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
Mit uns sind Sie optimal aufgestellt: Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Vollsortiment für Erdung und Potentialausgleich von Busladestationen. Für eine effiziente Planung, einen bequemen Einkauf, problemlosen Einbau und nachhaltige Wartung.
/www.dehn.de/store/f/56710667/HDVORSCHAU/819220.jpg)
819220
HVI Leitung
Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen HVI zum sicheren Einhalten des Trennungsabstands.
/www.dehn.de/store/f/56869521/HDVORSCHAU/819255.jpg)
819255
DEHNcon-H
Hochspannungsfeste isolierte Ableitung im Stützrohr. Zum sicheren Einhalten des Trennungsabstands.
/www.dehn.de/store/f/55879903/HDVORSCHAU/105170.jpg)
105170
Fangstangen D40
Für den konventionellen äußeren Blitzschutz mit Erdungsschelle und KS-Verbinder. Dimensioniert nach Eurocode 1.
/www.dehn.de/store/f/55879579/HDVORSCHAU/105400.jpg)
105400
Fangstangen freistehend 4 bis 9 m
Zum Schutz von größeren Dachaufbauten mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.
/www.dehn.de/store/f/55889325/HDVORSCHAU/620902_oben.jpg)
620902
Tiefenerder
Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen.
/www.dehn.de/store/f/56609388/HDVORSCHAU/610020.jpg)
610020
Anschlussklemmen
Dauerhaft korrosionsbeständige Anschlussklemme zum Kreuz- und Parallelanschluss an Tiefenerdern.
/www.dehn.de/store/f/57156973/HDVORSCHAU/556130.jpg)
556130
Korrosionsschutzbinden
Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen.
/www.dehn.de/store/f/57419804/HDVORSCHAU/540270_collage.jpg)
540270
Potentialsteuerung
Gefährliche Schritt- und Berührungsspannung vermeiden: z.B. durch geprüfte Gittermatten.
/www.dehn.de/store/f/56541963/HDVORSCHAU/319209.jpg)
319209
Kreuzstücke
Dauerhaft korrosionsbeständig durch NIRO (V4A). Für die ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern.
/www.dehn.de/store/f/57453240/HDVORSCHAU/860325.jpg)
860335
Bänder
Flachstahl zum Einsatz bei Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich.

HVI–Blitzschutz
Hochspannungsfeste, isolierte Ableitungen HVI zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen.
Zu den ProduktenDownloads
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder unsere Produkte kennenlernen wollen, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Broschüre | Elektromobilität | Schutzkonzepte für die Ladeinfrastruktur der Elektromobilität | .pdf 3.0 MB |
Broschüre | Intelligente Energienetze | Versorgungssicherheit heute und morgen | .pdf 3.8 MB |
Broschüre | DEHNconcept | Planung von Blitzschutzsystemen | .pdf 0.8 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Blitz- und Überspannungsschutz für Elektrobus-Ladestationen | .pdf 1.1 MB |
Schutzvorschlag | Elektromobilität | Erdungs- und Potentialausgleichsmaßnahmen für die Ladeinfrastruktur | .pdf 1.6 MB |
Schutzlösung | Batteriespeicher | Blitz- und Überspannungsschutz für Batteriespeicher | .pdf 2.4 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Wallboxen, Ladesäulen oder Busladestationen, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Elektromobilität finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
DEHNconcept
Nutzen Sie das DEHN Engineering-Know-how für Ihre Projekte. Von der Risikoanalyse bis zur Planung von Äußerem Blitzschutz-, Erdungs- und Überspannungsschutzkonzepten.
Sie haben Fragen zum Schutz von Busladestationen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum Schutz von Busladestationen. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.