Schutz von elektronischen Stellwerken
Elektronische Stellwerke (ESTW) sind zentrale Einrichtungen im Eisenbahnbetrieb für die Steuerung und Überwachung von Signalen und Weichen auf Bahnhöfen und Streckenabschnitten. Ebenfalls angebunden ist eine Vielzahl von Sensoren zur Erfassung von Zugpositionen und Aktoren zur Steuerung der Infrastruktur. Um die erfassten Daten mit anderen Stellwerken und zentralen Leitstellen auszutauschen, sind sie in komplexe Kommunikationsnetzwerke eingebunden.
Bei DEHN finden Sie ganzheitliche Schutzkonzepte für elektronische Stellwerke.

Lösungen für
elektronische Stellwerke
Mit einem umfassenden Schutzkonzept für elektronische Stellwerke, insbesondere für die Leit- und Sicherungstechnik, vermeiden Sie Anlagenstillstände und Betriebsstörungen. Unsere universell einsetzbaren Überspannungs-Ableiter schützen Achszähler und Weichenantriebe sowie die Daten- und Informationstechnik. Immer im Blick: Mit dem Condition Monitoring-System LifeCheck überwachen Sie die Ableiter der Produktfamilie BLITZDUCTORconnect durchgehend. Darüber hinaus schützen wir Datennetze und Ethernet-Anwendungen mit spezifischen Ableitern. Des Weiteren finden Sie bei uns vollumfängliche Lösungen für den äußeren Blitzschutz und für die Erdung von Stellwerksgebäuden.
/www.dehn.de/store/f/56235132/HDVORSCHAU/951315.jpg)
951315
DEHNventil M TT 255 FM
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.
/www.dehn.de/store/f/56013655/HDVORSCHAU/952315.jpg)
952315
DEHNguard M TT 275 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.
/www.dehn.de/store/f/56190185/HDVORSCHAU/927290.jpg)
927290
BLITZDUCTORconnect
Platzsparender, modularer Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Adern mehradriger, erdpotentialfreier Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V AC.
/www.dehn.de/store/f/55871531/HDVORSCHAU/910710.jpg)
910710
DEHNrecord IRCM
Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck.
/www.dehn.de/store/f/55870874/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch Class EA
Universeller, platzsparender Kombi-Ableiter in 19 mm Baubreite und RJ45 Anschlusstechnik mit Statusanzeige für die einfache Wartung.
/www.dehn.de/store/f/55870883/HDVORSCHAU/929309.jpg)
929309
Montagezubehör DEHNpatch MOD IRCM
Montagezubehör für den Einsatz des DEHNpatch CL8 EA 4PPOE mit der Fernmeldeeinheit DRC IRCM für die Überwachung und Fernmeldung des Ableiterzustands.
/www.dehn.de/store/f/56127869/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
HVI light plus Leitung
HVI light plus Leitung abgelängt (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Mit Sicherheit richtlinienkonform
Alle Lösungen und Produkte von DEHN sind normgerecht. Erfahren Sie mehr über bahnspezifische Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Bahnspezifische Normen im ÜberblickProdukt-Highlights

BLITZDUCTORconnect (BCO)
Universell einsetzbarer Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter mit hohem Ableitvermögen und maximaler Stroßstrombelastbarkeit.

Kabelabschlussgestell
Platzsparender und regelkonformer Überspannungsschutz für Telekommunikations-Kabel für den direkten Einbau.
Immer informiert mit unserem Newsletter
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Technologien und Strategien zum Blitz- und Überspannungsschutz – nicht nur für den Bahnbereich.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Systeme und Prozesse effektiv.
Downloads
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Treten Sie in den Dialog mit uns kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support