BLITZDUCTORconnect schützt Leit-, Sicherungs- und Telekommunikationstechnik der Bahn
Professionelle und langlebige Schutzkonzepte sind die Grundlage dafür, dass die Leit-, Sicherungs- und Kommunikationstechnik für den Bahnbetrieb zuverlässig funktioniert. Explizit schützenswert sind Stellwerke, Bahnübergänge, Weichenheizungen, FRMCS-Sende- und Empfangssysteme.
Der universelle Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ist hierfür die optimale Lösung: Verschiedene Produkttypen und Gerätevarianten bedienen die unterschiedlichsten Anforderungen im Bahnumfeld. BLITZDUCTORconnect in der modularen Ausführung ist steckbar und kann fernüberwacht werden. Die speziell für den Bahnbereich entwickelte Variante BLITZDUCTORconnect MVG 230 schützt Leit-, Sicherungs- und Telekommunikationstechnik gemäß den Anforderungen der DB-Richtlinie 819.0808. Ebenso hervorzuheben ist die schmale Baubreite der zwei Signaladern auf nur 6 mm.

Vorteile
Der BLITZDUCTORconnect ist in der modularen Ausführung steckbar und kann fernüberwacht werden. Die schmale Baubreite von nur 6 mm pro Doppelader sorgt für mehr Platz im Schaltschrank. Der Ableiter sorgt für zuverlässig funktionierende Anlagen und Systeme und unterstützt somit den sicheren und pünktlichen Transport von Personen und Gütern.
Systemverfügbarkeit sichern, Mitarbeiterkapazitäten optimieren, Platz gewinnen – dafür steht der BLITZDUCTORconnect.
Entdecken Sie weitere Vorteile:
Einfache Wartung
Optimieren Sie Mitarbeiterkapazitäten: Mit der passenden FM-Einheit haben Sie die Möglichkeit, den Status der Ableiter direkt an ein übergeordnetes Leitsystem melden zu lassen. Die aktive Sende- und Empfangseinheit mit passiver Umlenkeinheit minimiert dabei den Verdrahtungsaufwand bei der Installation. Die mechanische Statusanzeige gibt stets den vollen Überblick. Ausfälle einzelner Ableiter bei Überlast sind auf einen Blick am roten Sichtfenster zu erkennen.
Bis zu 50 Ableiter überwachen
Dank innovativer Sende- und Empfangseinheit: Mit BLITZDUCTORconnect können bis zu 50 Ableiter mit nur einer Einheit überwacht werden.
Einfache, schnelle und sichere Installation
Ob Installation oder Wartung: Beides funktioniert ohne Werkzeug und somit schnell und einfach. Die secR-Entriegelungstasten verhindern das versehentliche Ziehen eines Nachbarmoduls beim Tausch eines Steckmoduls. Ein weiterer Vorteil von secR: Das Modul sitzt fest in der Verriegelung – auch bei Vibrationen.
Verfügbare Systeme
Hohe Anlagenverfügbarkeit hat höchste Priorität für einen reibungslosen Ablauf in der Bahninfrastruktur. Denn der Betrieb soll weitergehen, auch wenn ein Ableiter defekt ist und ersetzt werden muss. So bleibt z. B der Bahnübergang funktionsfähig, auch wenn ein Ableiter ausfällt. Die Fail-open-Funktion trennt überlastete Schutzmodule vom Signalkreis und Bahnsysteme bleiben weiterhin funktionsfähig.

1 - Schmale Baubreite
zwei Signaladern auf nur 6 mm Breite
2 - Entriegelungstaste
für den Anschluss der Signalader
3 - Messbuchsen
zur einfachen Wartung
4 - Rückwirkungsfreiheit
Signalverfügbarkeit auch bei Ausfall eines Ableiters
5 - secR-Technik
sicheres Entriegeln der Module
6 - Push-in Anschlussklemmen
45° geneigt, bis 2,5 mm2
7 - Trennfunktion
einfache Signaltrennung durch gedrehtes Einstecken des Schutzmoduls
8 - Fernüberwachung
durch optionale FM-Sende- und Empfangseinheit
9 - LifeCheck-Anzeige
zur optischen Statuserkennung
10 - Vibrations- und schockgeprüft
für dauerhaft sicheren Betrieb
secR-Modulverriegelung
Ein großer Vorteil, wenn es darum geht, Zeit bei der Wartung zu sparen, ist das einfache Handling dank secR-Modulverriegelung. Überzeugen Sie sich davon im Video:
Produkt-Highlights
/www.dehn.de/store/f/56190185/HDVORSCHAU/927290.jpg)
927290
BLITZDUCTORconnect ML2 MVG 230
Platzsparender, modularer Überspannungs-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-In Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Adern mehradriger, erdpotentialfreier Signalschnittstellen mit Nennspannung 230 V AC.
/www.dehn.de/store/f/56189810/HDVORSCHAU/927210.jpg)
927210
BLITZDUCTORconnect ML2 B 180
Platzsparender, modularer Blitzstrom-Ableiter in 6 mm Baubreite und Push-in Anschlusstechnik mit Statusanzeige zum Schutz von 2 Einzeladern für den Blitzschutz-Potentialausgleich sowie die Ausführung einer indirekten Erdung geschirmter Leitungen.
/www.dehn.de/store/f/55871531/HDVORSCHAU/910710.jpg)
910710
DEHNrecord IRCM
Condition Monitoring Einheit DEHNrecord, Hutschienengeräte-Set mit integriertem optischen Sender/Empfänger sowie optische Umlenkeinheit für die zustandsorientierte Überwachung von Ableitern BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch mit LifeCheck.
BLITZDUCTORconnect schützt
nach Ril 819.0808
Signalverfügbarkeit maximieren und Ausfallzeiten minimieren – das sind die wichtigsten Aufgaben der Überspannungsschutzmaßnahmen im Bahnumfeld. Nach Ril 819.0808 müssen Überspannungsschutzkonzepte für LST- und TK-Anlagen ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine wichtige Forderung: Schutzgeräte dürfen die Signaltechnik in keiner Weise beeinträchtigen. Das heißt, ein Ziehen oder Stecken von Ableitern muss ohne Beeinflussung des Signalkreises erfolgen. BLITZDUCTORconnect MVG ist impedanzneutral. Damit wird der Signalkreis beim Ziehen oder Stecken nicht beeinflusst. Dieser Ableiter erfüllt damit die Anforderung "Rückwirkungsfreiheit auf die Signaltechnik" nach Ril 819.0808.

Doppelter Schutz vor Überspannungen
Die Ril 819.0808 fordert eine Schutzbeschaltung, die die empfindliche Stellwerks-Elektronik vor transienten Blitz- und Überspannungen schützt und die Beeinflussung durch die Oberleitung beherrscht.
Schaltungsauslegung der Überspannungsschutzeinrichtungen (ÜSE) im Bereich der LST/TK
Die Überspannungsschutzeinrichtung wird grundsätzlich aus einer Reihenschaltung von Varistor und Gasableiter zwischen den Signaladern und Erde aufgebaut. Neben der Nennspannung gilt es, auch die Dauer- und Kurzzeitbeeinflussungsspannung zu beachten. Um diese sicher zu beherrschen, ist die Kombination aus BLITZDUCTORconnect und DEHNbloc Maxi die optimale Lösung. Transiente Blitz- und Überspannungen werden ebenso beherrscht, wie die Beeinflussung der Oberleitung.
Ihr großer Vorteil: maximaler Platzgewinn durch nur 6 mm Baubreite pro Doppelader der BLITZDUCTORconnect-Geräte.
Downloads
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Flyer | Systemschutz | für Gebäude- und MSR-Technik | .pdf 1.8 MB |
Immer informiert mit unserem Newsletter
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Technologien und Strategien zum Blitz- und Überspannungsschutz – nicht nur für den Bahnbereich.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Systeme und Prozesse effektiv.
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Treten Sie in den Dialog mit uns kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support