- Loading
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1. - Loading
DEHNbloc Maxi 440 / 760
- Blitzstrom-Ableiter auf Funkenstreckenbasis
- Sehr hohes Blitzstrom-Ableitvermögen
- Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie
- Ohne Leitungslänge auf Überspannungs-Schutzgerät DEHNguard direkt koordiniert
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)
Koordinierter, einpoliger Blitzstrom-Ableiter mit hoher Folgestrombegrenzung für UC = 440 V.
Art.-Nr. 961140 - DBM 1 440
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
GTIN: 4013364116269, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 0.592 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Koordinierter Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc Maxi 1 440
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite
2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 35 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 440
Art.-Nr.: 961140
oder gleichwertig.
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite
2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 35 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 440
Art.-Nr.: 961140
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNbloc Maxi 1 440 (FM)
Koordinierter, einpoliger Blitzstrom-Ableiter mit hoher Folgestrombegrenzung für UC = 440 V.
Art.-Nr. 961145 - DBM 1 440 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364116276, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 601.6 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Koordinierter Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc Maxi 1 440
FM
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite
2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
mit Fernmeldekontakt
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 35 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 440 FM
Art.-Nr.: 961145
oder gleichwertig.
FM
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite
2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
mit Fernmeldekontakt
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie
zur Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 440 V ac
Schutzpegel: <= 2,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 35 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 440 FM
Art.-Nr.: 961145
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNbloc Maxi 1 760 FM
Koordinierter, einpoliger Blitzstrom-Ableiter mit hoher Folgestrombegrenzung für UC = 760 V.
Art.-Nr. 961175 - DBM 1 760 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 760 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 760 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Zulassungen | UL, CSA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364116283, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 589.8 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Koordinierter Blitzstrom-Ableiter DEHNbloc Maxi 1 760
FM
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite
2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
mit Fernmeldekontakt
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie zur
Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 760 V ac
Schutzpegel: <= 4 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 760 FM
Art.-Nr.: 961175
oder gleichwertig.
FM
1-poliger, koordinierter Blitzstrom-Ableiter, Breite
2TE
Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11
mit Fernmeldekontakt
RADAX-Flow-Funkenstrecken-Technologie zur
Folgestrombegrenzung
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 760 V ac
Schutzpegel: <= 4 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 25 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 25 kAeff
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DBM 1 760 FM
Art.-Nr.: 961175
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNbloc Maxi 1 440 SN1885 FM
Koordinierter, einpoliger Blitzstrom-Ableiter mit hoher Folgestrombegrenzung für UC = 440 V.
Art.-Nr. 961148 - DBM 1 440 SN1885 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 / Class I |
Höchste Dauerspannung AC (UC ) | 440 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. Vorsicherung (L) bis IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364475953, Zolltarifnummer: 85363090, Bruttogewicht: 601 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –