Schutz von digitalen Stellwerken
Vollständig digital und hochautomatisiert – vom Fahrweg bis zum Zug – so sieht das Bahnsystem der Zukunft aus.
Die Ziele: leistungsfähigere Bahnstrecken, pünktlichere Verbindungen und eine höhere Transportkapazität. Züge fahren nicht mehr in festen Blockabständen, sondern in maximal flexiblen, aber optimalen Distanzen zueinander. Sie erkennen ihr Umfeld und können hochpräzise geortet werden. Die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Die gesamte Technik dafür ist im digitalen Stellwerk untergebracht (DSTW).
Sichern Sie das Gesamtsystem vor Störungen durch Blitz- und Überspannungseinwirkung und vermeiden Sie den Ausfall von sensibler, digitaler Technik.

Lösungen für
digitale Stellwerke
Die Signalübertragung erfolgt bei digitalen Stellwerken weitestgehend durch Lichtwellenleiter. Die Gleisfeld-Energieversorgung versorgt alle Elemente im Gleisfeld, wie zum Beispiel Weichen, Lichtsignale, Achszähler, Balisen und weitere, mit elektrischer Energie. Die Energieversorgung muss absolut sicher sein und daher ist es eminent wichtig, diese gegen Beeinträchtigung durch Blitzereignisse zu schützen. Um die Leitungen auch vor mechanischen Schäden zu schützen, muss ein metallischer Nagetierschutz in das Überspannungsschutzkonzept eingebunden werden.
/www.dehn.de/store/f/57124179/HDVORSCHAU/951315.jpg)
951315
DEHNventil M
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.
/www.dehn.de/store/f/57124041/HDVORSCHAU/956205.jpg)
956205
DEHNventil M2 TN FM
Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus einem Basisteil und einem gesteckten Schutzmodul.
/www.dehn.de/store/f/56235493/HDVORSCHAU/942565.jpg)
942565
DEHNguard MP YPV 1200 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP YPV, Typ 2 nach EN 61643-31, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet.
/www.dehn.de/store/f/56729251/HDVORSCHAU/819609.jpg)
819609
HVI light plus Leitung (abgelängt)
HVI light plus Leitung abgelängt (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
/www.dehn.de/store/f/56729224/HDVORSCHAU/819636.jpg)
819636
HVI light plus Leitung (vorkonfekt. Innenverlegung)
HVI light plus Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
/www.dehn.de/store/f/56963299/HDVORSCHAU/999892.jpg)
999892
DEHNventil M2 DB 410 FM
Modularer Typ 1 + Typ 2 Kombi-Ableiter zum Schutz von DC-Gleisfeld- Stromversorgungssystemen am Zonenübergang 0-1.
/www.dehn.de/store/f/56111441/HDVORSCHAU/419160.jpg)
419160
Edelstahl-Erdungsbrücken
Edelstahl-Erdungsbrücke nach Richtline der DB Netz AG Ril 997.0205A01, zur Erdung, Rückstromführung sowie dem Potentialausgleich im Nutzungsbereich von Bahnstrecken.
/www.dehn.de/store/f/56788623/HDVORSCHAU/999925_ohneE.jpg)
999925
DEHNguard 3P440 SN1861 FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen.
/www.dehn.de/store/f/56788709/HDVORSCHAU/999926_ohneE.jpg)
999926
DEHNguard M 5P440 SN1862 FM
5-poliger Bahn-Ableiter für das Gleisfeldenergiekabel; in der Ausführung FM mit potentialfreiem Fernmeldekontakt.
Mit Sicherheit richtlinienkonform
Alle Lösungen und Produkte von DEHN sind normgerecht. Erfahren Sie mehr über bahnspezifische Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen.
Bahnspezifische Normen im ÜberblickProdukt-Highlights

BLITZDUCTORconnect (BCO)
Universell einsetzbarer Blitzstrom- und Überspannungs-Ableiter mit hohem Ableitvermögen und maximaler Stroßstrombelastbarkeit.

HVI check
Zur Funktions- und Zustandsbestimmung von hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen (HVI).
Immer informiert mit unserem Newsletter
In unseren Newslettern beleuchten wir die neuesten Technologien und Strategien zum Blitz- und Überspannungsschutz – nicht nur für den Bahnbereich.
Bleiben Sie informiert und schützen Sie Ihre Systeme und Prozesse effektiv.
Downloads
Broschüre | Bahn-Infrastruktur | DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur | .pdf 5.3 MB |
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Treten Sie in den Dialog mit uns kontaktieren Sie unsere Experten für eine individuelle Beratung.
Ihr Ansprechpartner für Norddeutschland:
Oliver Nomigkeit
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-8031
[email protected]
Ihr Ansprechpartner für Süddeutschland:
Stefan Benz
Key Account Manager Bahn
+49 9181 906-1050
[email protected]
Fachberatung und Unterstützung finden Sie auch beim technischen Support.
Zum technischen Support