DEHNcare Sicherheitsschuhe
Persönlicher Schutz von Kopf bis Fuß: Für Elektrofachkräfte ist das Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) unverzichtbar. Dazu gehört auch der richtige Fußschutz.

Schritt für Schritt. Damit die Füße an langen Tagen fit bleiben.

Sicherheitsschuhe im Fakten-Check
-
Isolierende Laufsohle bis 1000 V:
In trockener Umgebung kann auf das Auslegen von Isoliermatten bis 1000 V verzichtet werden. -
Schutzklasse SB mit Schutzkappe aus Kunststoff
-
Komplett metallfrei
-
Als Halbschuh oder Schnürstiefel erhältlich
Produkte
/www.dehn.de/store/f/56697706/HDVORSCHAU/787200.jpg)
787200
Sicherheitshalbschuh FLOW mit isol. Sohle
Sicherheitshalbschuh FLOW für Elektriker gemäß EN ISO 20345:2012; Laufsohle bietet elektrische Isolierung bis 1.000 V; gemäß ASTM 2413-11 bis 20.000 V; Größen: 36-47
Download
Broschüre | DS355 | Persönliche Schutzausrüstung für Elektrofachkräfte | .pdf 4,5 MB |
Haben Sie Fragen zu den Sicherheitsschuhen?
Sie erreichen unseren technischen Support telefonisch unter +49 9181 906 1510.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.
Sie können auch gerne eine E-Mail schreiben.