- Loading
Sicherheitsschuhe sind ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung.
Sicherheitsschuhe mit isolierender Sohle bis 1000 V
- Sicherheitsschuhe und -stiefel für Elektriker
- Isolierende Laufsohle bis 1000 V
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787200 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 36
- Loading
Preis laden ...
Größe | 36 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 36 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507876, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1050 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787201 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 37
- Loading
Preis laden ...
Größe | 37 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 37 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507920, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1110 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787202 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 38
- Loading
Preis laden ...
Größe | 38 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 38 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507937, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1170 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787203 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 39
- Loading
Preis laden ...
Größe | 39 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 39 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507944, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1230 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787204 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 40
- Loading
Preis laden ...
Größe | 40 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 40 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507951, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1290 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787205 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 41
- Loading
Preis laden ...
Größe | 41 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 41 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507968, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1350 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787206 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 42
- Loading
Preis laden ...
Größe | 42 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 42 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507975, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1410 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787207 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 43
- Loading
Preis laden ...
Größe | 43 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 43 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507982, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1470 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787208 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 44
- Loading
Preis laden ...
Größe | 44 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 44 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364507999, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1530 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787209 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 45
- Loading
Preis laden ...
Größe | 45 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 45 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508002, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1590 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787210 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 46
- Loading
Preis laden ...
Größe | 46 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 46 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508019, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1650 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Halbschuh Typ FLOW
Art.-Nr. 787211 - FLOW SB FO E P CI WRU SRC 47
- Loading
Preis laden ...
Größe | 47 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 47 |
Schuhform | A |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508026, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1710 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787220 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 36
- Loading
Preis laden ...
Größe | 36 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 36 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508033, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1110 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787221 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 37
- Loading
Preis laden ...
Größe | 37 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 37 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508040, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1180 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787222 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 38
- Loading
Preis laden ...
Größe | 38 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 38 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508057, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1250 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787223 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 39
- Loading
Preis laden ...
Größe | 39 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 39 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508064, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1320 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787224 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 40
- Loading
Preis laden ...
Größe | 40 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 40 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508088, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1390 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787225 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 41
- Loading
Preis laden ...
Größe | 41 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 41 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508095, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1460 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787226 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 42
- Loading
Preis laden ...
Größe | 42 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 42 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508101, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1530 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787227 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 43
- Loading
Preis laden ...
Größe | 43 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 43 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508118, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1600 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787228 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 44
- Loading
Preis laden ...
Größe | 44 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 44 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508125, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1670 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787229 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 45
- Loading
Preis laden ...
Größe | 45 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 45 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508132, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1740 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787230 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 46
- Loading
Preis laden ...
Größe | 46 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 46 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508149, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1810 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Schnürstiefel Typ LIGHT
Art.-Nr. 787231 - LIGHT SB FO E P CI WRU SRC 47
- Loading
Preis laden ...
Größe | 47 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
Größe | 47 |
Schuhform | B |
Schutzkappe | Kunststoff |
Verschluss | Schnürsenkel |
Sohlenart | Polyurethan |
Durchtrittschutz | Composite-Textil-Material |
Metallfreie Ausstattung | Ja |
Farbe | Schwarz / Orange |
Einsatzbereich | Elektrotechnik |
Besondere Eigenschaften | Die Laufsohle bietet bei Erfüllung der Vorgaben (keine Feuchtigkeit, bezieht sich nicht auf den Oberschaft) elektrische Isolierung bei Spannungen bis 1000 V - M Ω > 1.000. Elektrischer Widerstand gem. der kanadischen Norm CSA Z 195 14 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Elektrischer Widerstand gem. der Norm ASTM 2413 -11 Steigerung um 1 kV/Sek – Stromspannung 20.000 V / 60 Hz Dauer 1 Minute. Voraussetzung des Elektrischen Fluss niedriger als 1,0 mA. |
GTIN: 4013364508156, Zolltarifnummer: 64039193, Bruttogewicht: 1880 G, Verpackungseinheit: 0 PAA
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –