2 Ergebnisse (0,559 Sekunden)

472237 / PAS I 12AP M10 CU / PA-Schiene o. Abdeckung Cu m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse

Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10, UV-stabilisiert und halogenfrei. Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (Selbstlockern der Schrauben gesichert). Ausführung mit 12 Anschlüssen - Schraube M10, Federring und Mutter.

472237 / PAS I 12AP M10 CU / PA-Schiene o. Abdeckung Cu m. Schrauben M10 f. 12 Anschlüsse

Potentialausgleichsschiene Industrie nach DIN EN 62561-1, für den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Mit Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10, UV-stabilisiert und halogenfrei. Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (Selbstlockern der Schrauben gesichert). Ausführung mit 12 Anschlüssen - Schraube M10, Federring und Mutter.
nach oben