Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

ZP-Innovationen-DSH 4.0
Kompetenz am Zählerplatz

Immer am Puls der Zeit – ZP-Innovationen

Sicherheit für Sie und Ihre Kunden geben Ihnen die leistungsstarken DEHN-Lösungen für das 40 mm Sammelschienensystem im Vorzählerbereich - und das seit fast 15 Jahren.

ZP-Lösungen betrachten dabei Ihre Anforderungen aus einem ganzheitlichen Blickwinkel – nachhaltig, leistungsstark und montagefreundlich. Profitieren Sie mit DEHN von:

  • Kompetenz – aus jahrzehntelanger Erfahrung mit Kombi-Ableitern im Zählerplatz
  • Leistungsstärke aus überlegener Funkenstreckentechnologie
  • Produktlösungen – mit zielgerichteter Ausrichtung an heutigen und künftigen Anforderungen

Nutzen Sie dieses Know-How für sich und vertrauen Sie auf die Qualität vom Experten. Know-How, das sich auch in der nächsten Generation der ZP-Lösungen widerspiegelt und Ihnen die tägliche Arbeit heute und auch morgen erleichtert.  

Immer ein gutes Gefühl mit ZP-Lösungen „Made in Germany“.

Neu: 4. Generation der ZP-Lösungen

Das neue DEHNshield ZP: Immer am Puls der Zeit präsentiert sich auch diese nächste Generation des roten Originals.

 

Vorteile auf einen Blick:

Komfortabel
„Click + Power“ durch direkten Spannungsabgriff

Kompakt
Zwei separate Funktionen in einem Gerät vereint: Überspannungsschutz und Überstromschutzeinrichtung *

Konsequent
Sicherheit durch überlegene Funkenstreckentechnologie

Konform
Erfüllung von Standards durch bewährte Baubreite

 

 

 

*Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-534/443 & VDE AR N 4100 in Kombination mit einer integrierten Überstromschutzeinrichtung nach VDE-AR-N 4100 für die Spannungsversorgung der intelligenten Messeinrichtung aus dem netzseitigen Anschlussraum

 

ZP-Generationen im Überblick

Den Auftakt, d.h. die 1. Generation, an Lösungen für das 40 mm Sammelschienensystem im Zählerplatz bildete 2005 das DEHNventil ZP.

Ihm folgte mit dem DEHNshield ZP 2016 die 2. Generation. Der Kombi-Ableiter war und ist die perfekte Lösung für die seit Ende Oktober 2016 geltenden Pflichtanforderungen der DIN VDE 0100-443/ -534. Er ist besonders geeignet für Ein- und Mehrfamillienwohngebäude. Um auf einzelne Anforderungen noch besser einzugehen, wurde dieser Ableiter 2018 durch ein leicht verändertes DEHNshield ZP ersetzt – die 3. Generation der ZP-Geräte war geboren.

Nun steht die 4. Generation der ZP-Lösungen in den Startlöchern – erneut ausgerichtet an Ihren Anforderungen und den künftigen Rahmenbedingungen.

Vom Experten für Zählerplatz-Lösungen!

DEHNshield ZP Basic SG

Der Kombi-Ableiter für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz ist die ideale Lösung für die Vorgaben der DIN VDE 0100-534 und der VDE-AR-N 4100. Die Montage erfolgt schnell, einfach und komplett werkzeuglos (durch Click + Power-Montage) auf dem 40 mm-Sammelschienensystem.

nach oben