Erdung und Potentialausgleich – für Sicherheit im Krankenhaus
Eine Grundvoraussetzung für einen sicheren Betrieb aller elektrischer Systeme im Gebäude sind eine funktionsfähige Erdungs- und Potentialausgleichsanlage. Da in medizinischen Einrichtungen, wie Krankenhäusern besonders viele elektrische Systeme im Einsatz sind, bilden Erdung und Potentialausgleich dort wichtige Bausteine für die Sicherheit. Legen Sie Ihr Augenmerk auf eine durchdachte Planung und eine fachgerechte Ausführung. Denn Fehler können nachträglich häufig nur schwer und sehr kostenintensiv behoben werden.

/www.dehn.de/store/f/56965939/HDVORSCHAU/810335.jpg)
852335
Bandstahl
Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug ≥ 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
/www.dehn.de/store/f/56616606/HDVORSCHAU/308026.jpg)
308026
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.
/www.dehn.de/store/f/55888898/HDVORSCHAU/308142.jpg)
308141
Bewehrungsklemme DEHNclip
Schnell – Einfach – Blitzstromgeprüft – das ist DEHNcIip, eine Armierungsklemme die eine sichere und werkzeuglose Verbindung von Erdungsmaterialien mit Bewehrungskörpern ermöglicht.
/www.dehn.de/store/f/55888798/HDVORSCHAU/478530.jpg)
478540
Druckwasserdichte Wanddurchführung
Druckwasserdichte Wanddurchführung für Weiße Wanne, zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände, verstellbar mit Gewindestange M10.
/www.dehn.de/store/f/55888721/HDVORSCHAU/478129.jpg)
478129
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen
Anschlussklemmen mit Gewindebolzen zum Anschließen von Rund und Flachleitern an Erdungsfestpunkten mit Gewinde M10 / 12.
/www.dehn.de/store/f/56982652/HDVORSCHAU/860908_teil.jpg)
860010
Rundstahl
Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.
/www.dehn.de/store/f/56541963/HDVORSCHAU/319209.jpg)
319209
Kreuzklemme
Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8.
Der richtige Weg zu normgerechter Erdung für Krankenhäuser

Da der sichere Betrieb von elektrischen Systemen bei medizinischer Versorgung besonders wichtig ist, müssen für die Errichtung von Erdungssystemen und Potentialausgleichsnetzwerken unterschiedliche Normen berücksichtigt werden. Zu beachten sind unter anderem die Anforderungen der DIN EN 62305-3 zum Aufbau der Erdungsanlage und die der DIN EN 50310 für die Errichtung des Potentialausgleichsnetzwerks.
DEHN bietet Ihnen passende Produkte und Konzepte für eine normgerechte Erdung und das Potentialausgleichsnetzwerk.
Mehr zum Thema Erdung
Downloads
DS162 | Broschüre | Erdungsanlagen für Gebäude | .pdf 9.5 MB |
DS251 | Broschüre | Produktauswahl Fundamenterder | .pdf 0.39 MB |
Expertenwissen
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, unsere Schutzvorschläge liefern Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Krankenhäuser finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
Sie haben Fragen zu Erdung und Potentialausgleich?
Sie erreichen unseren technischen Support telefonisch unter +49 9181 906 1750.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen zum Schutz Ihres Krankenhauses.