Drahtlose DEHNproX Inspektionskamera
im Einsatz bei WESTNETZ
im Einsatz bei WESTNETZ
Ohne Freischaltung den Zustand einer Anlage untersuchen und mit Foto und Film dokumentieren.
Das einfache Handling und die signifikante Zeitersparnis haben WESTNETZ überzeugt.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/Dehn_Arbeitsschutz_09.2023_EFD_Motiv_5_32432_0.jpg?itok=AqbhXt-9)
DEHN Lösung | Drahtlose DEHNproX Inspektionskamera – Kontrollieren ohne Freischalten |
Kunde | Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH |
Projekt | Regelmäßige Wartung und Inspektion |
Branche | Energie |
Ort | Münster |
Produkt | Inspektionskamera |
Die Herausforderung
Freiluftschaltanlagen, Innenraumschaltanlagen und Kompensationsspulen müssen regelmäßig kontrolliert und ihr Zustand dokumentiert werden.
Eine genaue Fehlerortung erleichtert die Bewertung der Dringlichkeit einer Reparatur und vereinfacht die Planung.
Diese Arbeiten sollten aus Kostengründen im laufenden Betrieb erfolgen.
Die Lösung
Die drahtlose Inspektionskamera kommt in allen Anwendungsfällen im laufenden Betrieb zum Einsatz.
Bei Freiluftschaltanlagen werden die Isolatoren, Anschlüsse und Kontakte begutachtet sowie die Übergänge von Isolator zu Isolator überprüft.
Bei den Schaltanlagen in Innenräumen werden die Anschlusskontakte am Hochspannungskuppelschalter überprüft und der Zustand dokumentiert.
Bei Kompensationsspulen ermöglicht die Kamera eine genaue Fehlerortung.
Der Vorteil: Für eine Reparatur kann bereits im Vorfeld genau kalkuliert werden, wieviel und welches Material nötig ist.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-03/westnetz-grothe-westrich_1300.jpg?itok=b2M6UYPw)
DEHNproX Inspektionskamera im Einsatz bei WESTNETZ
Klaus Grote-Westrich sagt:
"Die Effektivität und Einfachheit der Kamera hat Vorgesetzte und Mitarbeiter überzeugt."
Klaus Grote-Westrich
Spezialservice Strom, Operation Ems-Westfalen, Primärtechnik, Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH, Münster
Interview mit Klaus Grote-Westrich
Sie möchten mehr über die Inspektionskamera erfahren?
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 1750.
Gerne rufen wir Sie auch zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.