DEHNshort schützt das
Freizeitbad Stegermatt
Freizeitbad Stegermatt
Schon bei der Planung des Freizeitbads war klar, der Störlichtbogenschutz würde eine wichtige Rolle für die Anlagenverfügbarkeit und für den Personenschutz spielen.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2024-03/freizeibad-stegermatt_2560x1707.jpg?itok=HwXccL--)
DEHN Lösung | Geprüftes Schutzkonzept gegen Störlichtbögen |
Kunde | Freizeitbad Stegermatt |
Projekt | Elektrotechnische Planung |
Branche | Freizeit und Erholung |
Ort | Offenburg |
Planung | Planungsbüro Alexander Müller GmbH |
Produkt | DEHNshort |
Die Herausforderung
Bei einem öffentlichen Bad wie dem Freizeitbad Stegermatt steht die Verfügbarkeit an erster Stelle. Ein kurzschlussbedingter Ausfall der Energieversorgung könnte zu einer Schließung des Badebetriebes bis zu 4 Wochen führen. Dies wäre der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln und würde einen riesigen Imageschaden für den Betreiber bedeuten.
Die Technischen Betriebe der Stadt Offenburg waren überzeugt von den Vorteilen eines Störlichtbogenschutzsystems.
Die Lösung
Mit dem Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort hat das Freizeitbad Stegermatt einen wichtigen Baustein für die Anlagenverfügbarkeit gelegt.
Die Investition ist in Relation zum Gesamtvolumen gering und die Hauptverteilung als wichtige Schlagader des Freizeitbades ist nun dauerhaft vor Ausfällen durch Störlichtbögen geschützt.
DEHNshort ermöglicht eine rasche Wiederinbetriebnahme der betroffenen Schaltanlage. Das bedeutet kürzere Stillstandszeiten und niedrigere Folgekosten.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2024-03/klaus-bastian_1300x1300.jpg?itok=huhRPOFv)
DEHNshort im Freizeitbad Stegermatt
Klaus Bastian sagt:
"Eine Schließung des Freizeitbades durch einen Ausfall der Energieversorgung wäre ein riesiger Imageschaden für den Betreiber."
Klaus Bastian
Projektleiter im Planungsbüro Alexander Müller GmbH,
verantwortete die elektrotechnische Planung für das Freizeitbad Stegermatt in Offenburg
Interview mit Klaus Bastian
Als Planer möchten Sie mehr zu DEHNshort erfahren?
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 1750.
Gerne rufen wir Sie auch zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.