Hier finden Sie zahlreiche Videos zu unseren Produkten und Dienstleistungen. Besuchen Sie unseren YouTube Kanal für mehr.
Produktvideos
Überspannungsschutz für die Energietechnik (Red/Line)
-
DEHNshield ZP Basic SG
Überspannungsschutz ganz einfach. Der Kombi-Ableiter für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz ist die ideale Lösung für die Vorgaben der DIN VDE 0100-534 und der VDE-AR-N 4100. Die Montage erfolgt schnell, einfach und komplett werkzeuglos (durch Click + Power-Montage) auf dem 40 mm-Sammelschienensystem.
-
DEHNdetect: Das Blitzstrom-Messsystem
Das neue Blitzstrom-Messsystem zur sicheren Erfassung von Blitzereignissen mit dem Ziel teure Wartungsarbeiten und lange Ausfallzeiten zu vermeiden. DEHNdetect erfasst Impuls- UND Langzeitströme und hält Sie auf dem Laufenden. Natürlich auch per Push-Nachricht direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet.
-
DEHNguard® SE H LI with Lifetime Indication
Der Überspannungs-Ableiter Typ 2 DEHNguard® SE H LI mit „Lifetime Indication“ schützt Anlagen, an deren Verfügbarkeit hohe Anforderungen gestellt werden. Die dreistufige Anzeige signalisiert frühzeitig einen notwendigen Schutzmodulwechsel. Der bereits mehrfach beanspruchte, aber noch funktionsfähige Ableiter kann gezielt und ohne Unterbrechung der Schutzfunktion ausgetauscht werden.
-
DEHNventil® modular Kombi-Ableiter
Die Geräte der modularen DEHNventil®-Gerätefamilie übernehmen als „All-in-one-Lösung“ den Blitzschutz-Potentialausgleich und Überspannungsschutz in nur einer Ableiterstufe. Besonders für kompakte elektrische Anlagen ist diese Funktion vorteilhaft einsetzbar. Die Auslegung der Ableiter nach den Kriterien der energetischen Koordination ermöglicht bei geringen Entfernungen zwischen DEHNventil® und den Verbrauchern (≤ 5 m) sogar den Schutz der Endgeräte. Unter der Berücksichtigung des Blitzstrom-Ableitvermögens von bis zu 100 000 A ist dies eine sichere Basis für eine hohe Verfügbarkeit der zu schützenden elektrischen Anlage.
-
Überspannungsschutz von Photovoltaikanlagen mit dem DEHNguard® YPV SCI
Die Überspannungs-Ableiter DEHNguard® YPV SCI ... wurden speziell zum Schutz von Betriebsmitteln in Photovoltaik-Anlagen entwickelt. Die dabei zum Einsatz kommende patentierte dreistufige DC-Schaltvorrichtung (SCI-Prinzip) verleiht diesen Geräten eine besondere Sicherheit, die den Anforderungen in modernen Photovoltaik-Anlagen gerecht wird. Die Geräte sind in den Varianten 600 V und 1000 V verfügbar und decken somit die derzeit üblichen Spannungsebenen bei Stringwechselrichteranlagen ab.
-
DEHNguard® T ... LI mit Pro-Active Thermo Control
Die ein- und mehrpoligen Überspannungs-Ableiter der Produktfamilie DEHNguard® ... H LI bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort und setzen im Überspannungsschutz neue Maßstäbe. Mit Pro-Active-Thermo-Control sind sie die ersten Überspannungs-Ableiter, die „mitdenken“ und den Anwender rechtzeitig vor Ausfall des Überspannungsschutzes warnen. Damit trägt diese völlig neuartige Ableiterüberwachung dem zunehmend steigenden Verfügbarkeitsanspruch elektrischer Systeme im industriellen, gewerblichen und privaten Umfeld Rechnung.
-
DEHNcube schützt Photovoltaikanlagen
Überspannungen können auf der Wechselstrom-Seite und auf der Gleichstrom-Seite des Wechselrichters auftreten. Durch den Einbau des DEHNguard® modular in die Hauptverteilung schützt dieser den Wechselrichter auf der Wechselstrom-Seite. Auf der Gleichstrom-Seite des Wechselrichters bietet sich der Einsatz des Überspannungs-Ableiters DEHNcube an. Durch seine kompakte Bauform kann das Gerät schnell und einfach montiert werden. PV-Anlagen müssen 20 Jahre und mehr Strom erzeugen. Überspannungsschutz von DEHN bewahrt Photovoltaikanlagen vor Schäden und Ausfall durch Überspannung und sichert Erträge langfristig.
-
DEHNventil® modular Kombi-Ableiter
Die Geräte der modularen DEHNventil®-Gerätefamilie übernehmen als „All-in-one-Lösung“ den Blitzschutz-Potentialausgleich und Überspannungsschutz in nur einer Ableiterstufe. Besonders für kompakte elektrische Anlagen ist diese Funktion vorteilhaft einsetzbar. Die Auslegung der Ableiter nach den Kriterien der energetischen Koordination ermöglicht bei geringen Entfernungen zwischen DEHNventil® und den Verbrauchern (≤ 5 m) sogar den Schutz der Endgeräte. Unter der Berücksichtigung des Blitzstrom-Ableitvermögens von bis zu 100 000 A ist dies eine sichere Basis für eine hohe Verfügbarkeit der zu schützenden elektrischen Anlage.
Überspannungsschutz (Yellow/Line)
-
Überspannungsschutz für Videoüberwachungssysteme mit DEHNvario 3in1
DEHNvario steht für eine neue Gerätegeneration zum Schutz verschiedenster Signale der Energie- und Informationstechnik. Sie zeichnet sich durch eine extrem flexible Anschlusstechnik aus. Mit der Komplettlösung "3in1 Überspannungs-Ableiter für analoge Kamerasysteme" schützen Sie 3 Schnittstellen mit nur einem Gerät: die Versorgungsspannung, die Datenschnittstelle und das Videosignal. Geräteauswahlfehler werden somit weitgehend vermieden.
-
Blitz- und Überspannungsschutz für elektroakustische Anlagen mit DEHNvario
Der Kombi-Ableiter DEHNvario DVR 2 BY S 150 FM schützt elektroakustische Anlagen, wie beispielsweise Sprachalarmierungssysteme oder Lautsprecheranlagen in Stadien, Veranstaltungszentren, Bahnhöfen oder Flughäfen, vor Blitzbeeinflussung und Überspannungen. So können diese auch während eines Gewitters sicher betrieben werden.
Blitzschutz / Erdung
-
Montage Bewehrungsklemme DEHNclip®
In diesem Video zeigen wir, wie viel Zeit Sie bei der Montage der neuen Bewehrungsklemme DEHNclip im Vergleich zu herkömmlichen Klemmen sparen können.
-
Anleitung Aluminiumdraht mit Bohrmaschine ausrichten
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe einer Bohrmaschine ungerichteten Aluminiumdraht vor der Montage geraderichten können.
-
Anleitung Stahldraht mit Drahtrichtgerät ausrichten
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe eines Drahtrichtgerätes Stahldraht für die Montage in einem Blitzschutzsystem geraderichten können.
-
Anleitung Anwendung HVI®long-Leitung im Stützrohr
Die HVI®long-Leitung (High Voltage Insulating-Line) für Ihren Blitzschutz bietet zur Einhaltung des notwendigen Trennungsabstands vielfältige Lösungsmöglichkeiten.
-
HVI®power-Leitung im Einsatz: Schutz der Mobilfunkanlage eines Krankenhauses
Die HVI®power-Leitung (hochspannungsfeste isolierte Ableitung) kann auch in der Blitzschutzklasse I eingesetzt werden, da das komplette System mit 200 kA Blitzstoßstrom (10/350 μs) geprüft ist. Damit ist die HVI®power-Leitung die ideale Lösung für die Anwendung in allen Blitzschutzklassen.
-
HVI®power-Leitung im Einsatz: Blitzschutz für Flachdächer
Das HVI®power-Blitzschutzsystem eignet sich hervorragend als Anwendung auf Flachdächern. Dabei handelt es sich um ein Zusammenspiel einzelner Komponenten, wie beispielsweise der freistehenden Fangeinrichtung – bestehend aus Fangstange, Stützrohr, Dreibeinstativ mit seitlichem Leitungsauslass und nicht zuletzt der HVI®power-Leitung (hochspannungsfeste isolierte Ableitung) – sowie weiterer Produkte.
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz
-
Macht Unsichtbares sichtbar - Drahtlose Inspektionskamera
Sichere Inspektionen und einfaches Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet. Die handliche Inspektionskamera dient der regelmäßigen optischen Prüfung und Dokumentation des Zustandes von elektrischen Anlagen bis 123 kV / 15 - 60 Hz.
-
DEHNcare® WJP - Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahlen
Herkömmlicher Nässeschutz schützt nicht vor Verletzungen durch Hochdruckwasserstrahlen. DEHNcare® WJP (Water Jet Protection) schon! Er ist der erste dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 entsprechende Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl. Abriebfest. Schnittfest. Geprüft bis 1000 bar. Zertifiziert nach der neuen PSA-Verordnung. Dabei ist er besonders angenehm zu tragen, da atmungsaktiv, leicht und ergonomisch geschnitten.
-
Im Test: Herkömmlicher Nässeschutz vs. DEHNcare® WJP Schutzanzug
Herkömmlicher Nässeschutz schützt nicht vor Hochdruckwasserstrahlen, stattdessen ist mit schweren Verletzungen zu rechnen. Im Video zeigt ein Stofftest mittels eines "Melonenschusses" die Unterschiede zum zertifizierten Schutzanzug DEHNcare® WJP (Water Jet Protection).
-
DEHNshort: Aktiver Störlichtbogenschutz für Niederspannungsschaltanlagen
Störlichtbögen in Schaltanlagen setzen große Mengen Energie frei. Es entsteht extreme Hitze und eine starke Druckwelle. Die Folge ist ein Ausfall oder die komplette Zerstörung der Schaltanlagen. Davon betroffen sind auch alle angeschlossenen Geräte und Systeme. Deshalb sind Schutzlösungen notwendig, die das schnelle und zuverlässige Löschen eines Störlichtbogens ermöglichen – wie das System DEHNshort.
-
Störlichtbogenprüfung: Elektriker-Schutzhelm ohne und mit Visier
Ohne Schutzschirm und Kinnschutz sind schwere Verbrennungen bei einem Störlichtbogenunfall unvermeidlich! Im Video werden die Unterschiede anhand einer Störlichtbogenprüfung nach IEC 61482-1-2, Box Test Kl. 2 gezeigt.
-
Im Test: Handelsüblicher Schutzanzug vs. DEHNcare® Schutzjacke
Handelsübliche Arbeitsschutzanzüge bieten keinen ausreichenden Schutz bei Störlichtbögen, stattdessen ist mit schweren Verbrennungen zu rechnen. Im Video werden anhand einer Störlichtbogenprüfung nach IEC 61482-1-2, Box Test Kl. 2 die Unterschiede zu unserer zertifizierten DEHNcare® Schutzjacke aus Leder/Neopren gezeigt.
-
Im Test: Handelsüblicher Arbeitshandschuh vs. DEHNcare® Schutzhandschuh
Handelsübliche Arbeitshandschuhe bieten keinen ausreichenden Schutz bei Störlichtbögen, stattdessen ist mit schweren Verbrennungen zu rechnen. Das Video zeigt die Störlichtbogenprüfung nach IEC 61482-1-2, Box Test Kl. 2 von handelsüblichen Arbeitshandschuhen aus Textil/Leder im Vergleich zu unseren zertifizierten DEHNcare® Schutzhandschuhen aus Leder/Neopren.