Die Bahninfrastruktur braucht zuverlässige, robuste Schutzlösungen. Ein hohes Blitzstrom-ableitvermögen und ein niedriger Schutzpegel machen den BLITZDUCTORconnect zum idealen Baustein für den sicheren Schutz der Leit- und Sicherungstechnik. Er ist modular aufgebaut und bei einer Baubreite von nur 6 mm schützt er 2 Adern mehradriger, erdpotentialfreier Signalschnittstellen mit einer Nennspannung bis zu 230 V. Er erfüllt u.a. die Anforderungen für signaltechnische Anlagen in der Bahnindustrie (DB RIL 819.0808 konform).
Alle Leitungsanschlüsse des BLITZDUCTORconnect sind vibrationssicher in Push-in-Klemmentechnik ausgeführt. Der Anschluss der Leiter ist damit einfach und ohne Verwendung von Werkzeugen möglich. Bei der Wartung der modularen Ableiter wird lediglich das Modul ausgetauscht. Das Signal ist über das Basisteil weiter verfügbar. Auch bei Überlast bleibt so der Signalkreis aktiv und wird nicht unterbrochen. Die überlasteten Komponenten werden einfach rückwirkungsfrei aus dem Signalkreis getrennt. Anlagen und Systeme können auf diese Weise zu jeder Zeit sicher und hochverfügbar betrieben werden.
Die Schutzfunktion für die Anlage kann durch einfaches Stecken eines neuen Moduls ohne erneute Verdrahtung schnell wiederhergestellt werden. Um Steckmodule exakt zu entfernen, ohne versehentlich ein benachbartes Modul zu ziehen, sind diese mit secR-Entriegelungstasten ausgerüstet, die einen präzisen und sicheren Austausch ermöglichen. Zudem verhindert secR durch die beidseitige Verriegelung im geschlossenen Zustand ein Selbstlockern des Ableiters. Das Ziehen und Stecken der leckstromfrei aufgebauten Module beeinflusst daher den Signalkreis nicht.
Die Ableiter der BLITZDUCTORconnect-Serie sind mit einer integrierten optischen Statusanzeige ausgestattet (rot/grün). Diese zeigt sofort, ob der Ableiter funktionsfähig oder defekt ist. Zudem besteht die Möglichkeit, die Ableiter mit einer stationären Fernmeldeeinheit DRC IRCM zu überwachen. Die Kombination von Sende- und Empfangseinheit in einem Gerät minimiert den Verdrahtungsaufwand bei der Installation. Eine Gruppenmeldung entsprechend Ril 819.0808 ist umsetzbar. Dies ermöglicht zudem eine vorbeugende Wartung - in Zeiten smarter Infrastruktur einfach ein Muss und auch als Forderung in der Ril 819.0808 verankert. Da die Signale an ein übergeordnetes Leitsystem, wie z. B. DB MAS übermittelt werden, sind nun weniger Personaleinsätze vor Ort nötig.