Dachstandorte
Aufgrund Ihrer exponierten Lage sind Dachstandorte mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von Blitzeinschlägen und somit auch von den daraus resultierenden Überspannungen betroffen.
Bei der Installation von Mobilfunkanlagen auf Dächern bzw. Gastgebäuden müssen die örtlichen Gegebenheiten betrachtet werden: Kann die Funkanlage in eine bestehende Blitzschutzanlage integriert werden oder muss sie separat geschützt werden?

Zwei Ausgangsszenarien für den Aufbau eines Blitzschutz-Systems
Blitzschutzanlage vorhanden
Besteht bereits eine Blitzschutzanlage am Gebäude, wird die Mobilfunkstation in diese Anlage integriert.
Blitzschutzanlage nicht vorhanden
Beim Neubau der Mobilfunkanlage empfiehlt sich der Aufbau eines getrennten Blitzschutzsystems. So ist sichergestellt, dass die Trennungsabstände zur empfindlichen Mobilfunktechnik eingehalten werden und keine Blitzteilströme in das Gastgebäude eingeleitet werden.
Beide Szenarien lassen sich unter Anwendung des DEHN Schutzvorschlags Schutz für Mobilfunksysteme (4G/LTE) umfassend lösen. Diesen stellen wir Ihnen als registriertem Anwender gerne zur Verfügung.
Umfassendes Blitzschutzsystem für zuverlässigen Schutz
Für ein umfassendes Blitzschutzsystem müssen äußerer Blitzschutz (Blitzschutz und Erdung) und innerer Blitzschutz (Potentialausgleich und Überspannungsschutz) gleichermaßen berücksichtigt werden.
Der Potentialausgleich reduziert die durch Blitzstrom verursachten Potentialunterschiede.
Überspannungsschutzgeräte verhindern Schäden, die durch zu hohe elektrische Spannungen (z. B. verursacht durch Blitze) entstehen können.
Produkte
Dachstandorte
Überzeugen Sie sich selbst. Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Voll-Sortiment für Dachstandorte von Mobilfunkanlagen, welches Ihnen effiziente Planung, Einkauf, Einbau und Wartung ermöglicht.
HVI-Blitzschutz
Getrennter Blitzschutz mit HVI Insellösungen sorgt für eine reibungslose Integration einer Funkanlage in eine bestehende Blitzschutzanlage am Gebäude. Eine Einleitung von Blitzteilströmen in ein Gebäude wird verhindert.
/www.dehn.de/store/f/55891514/HDVORSCHAU/540100a1_16-9.jpg)
Antennenerdung
Optimierte Komponenten zur Antennenerdung stellen einen fachgerechten Aufbau und Betrieb von Antennenlagen sicher.
/www.dehn.de/store/f/56276959/HDVORSCHAU/900352.jpg)
900352
DEHNvap DVA M NG 3P 100 FM
Der Kombi-Ableiter der neuesten Gerätegeneration verbindet optimal den geringen Platzbedarf von nur 4 TE mit dem Komfort des modularen Schutzgerätes.
DEHNvap NG
Speziell für Mobilfunksysteme entwickelt und "ready for 5G": der steckbare Kombi-Ableiter für dreiphasige TT- und TNS-Systeme schützt die Stromversorgung auf nur 4 TE. DEHNvap NG ist einer der kleinsten modularen Kombi-Ableiter am Markt.
Details DEHNvap NG
Downloads
Dachstandorte
Broschüre | DEHN schützt Mobilfunkanlagen | Alle Schutzlösungen und Produkte kompakt auf einen Blick | .pdf 1.6 MB |
Auswahlhilfe | Produktauswahl Mobilfunk | Einfache Produktauswahl per QR-Code oder Auswahlliste | .pdf 1.6 MB |
Schutzvorschlag | Schutz für Mobilfunksysteme (4G/LTE) | Detaillierte, kompakte Schutzlösung | .pdf 2.8 MB |
Wissen zur Schutzlösung
Egal ob im Bestand oder als kompletter Neuaufbau, egal ob für Dach- oder Maststandorte, unser Schutzvorschlag liefert Ihnen die notwendigen Konzepte für die Planung und Umsetzung eines umfassenden normgerechten Schutz-Systems.
Die Schutzvorschläge für Mobilfunkanlagen finden Sie hier im DEHN BLITZPLANER.
DEHNconcept
Nutzen Sie für Ihr Projekt ein maßgeschneidertes Konzept für Blitz- und Überspannungsschutz und profitieren Sie von über 20 Jahren Erfahrung in der Planung von Blitzschutzanlagen für Mobilfunkanlagen.
Fragen zu Lösungen
für Dachstandorte?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen rund um das Thema Schutz von Mobilfunkanlagen.
Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Raphael Iberl
unter [email protected].