Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Kläranlage - Planungshilfe Blitz- und Überspannungsschutz

Im Folgenden finden Sie Praxisbeispiele und Schutzvorschläge, die Ihnen bei der Planung eines Blitz- und Überspannungsschutzkonzeptes für Kläranlagen hilfreich sein können.

Prinzipieller Aufbau eines Frequenzumrichters, EMV-gerechter Schirmanschluss der Motorzuleitung, Frequenzumrichter mit Antrieben in der Blitzschutzzone LPZ 0A bzw. LPZ 1

Abschätzung des Schadensrisikos für die Kläranlagenwarte, Anlagenbeschreibung, Blitzschutzzonen-Konzept, Blitzschutzsystem, Blitzschutz-Potentialausgleich für alle von außen eingeführten Leitungen, Potentialausgleich, Überspannungsschutz der Niederspannungsversorgung, Überspannungsschutz in informationstechnischen Systemen

Blitz- und Überspannungsschutz einer Einbruchmeldezentrale (EMZ) in Impulslinientechnik, Blitz- und Überspannungsschutz einer Brandmeldezentrale (BMZ) in analoger Ringtechnik, Blitz- und Überspannungsschutz einer Einbruchmeldezentrale (EMZ) in Gleichstromlinientechnik, Kombi- und Überspannungs-Ableiter

Gebäudeüberschreitender PROFIBUS FMS bzw. DP bei einem Gebäude mit äußerem Blitzschutz, Eigensicherer PROFIBUS PA in einem Gebäude mit äußerem Blitzschutz

Blitz- und Überspannungsschutz für Analoganschluss mit ADSL, Blitz- und Überspannungsschutz für ISDN-Anschluss mit ADSL, Überspannungsschutz für TK-Anlagen "ISDN-Primär-Multiplexanschluss"

Transceiver mit ihren Übertragungsraten und max. zulässigen Netzausdehnungen, Kapazitätswerte von Transceivern in FTT-/LPT-Netzwerken, Kapazitätswerte von Überspannungsschutzgeräten, Entstehung von Überspannungen durch Induktionsschleifen, Einsatz von Überspannungsschutzgeräten bei FTT-/LPT-Transceiver in einer gebäudeübergreifenden, gemischt-verzweigten Topologie

Einsatz des anschlussfertigen, anwendungsoptimierten Kombi-Ableiters auf Funkenstreckenbasis DEHNshield: Beispiele: Fahrbahnheizung Tiefgarageneinfahrt, Außenbeleuchtung, Videoüberwachung, Ladesäule Elektromobilität, Anschlusssäule mit Außensteckdose, Schrankenanlage

Überspannungsschutz für Zentrale Versorgungssysteme (Zentralbatterieanlagen), Blitzschutzpotentialausgleich für Stromkreise am Zonenübergang Gebäude/Erdreich, Blitzschutzpotentialausgleich an einer E 30-Leitung im E 30-Verteiler, Blitzschutzpotentialausgleich im konventionellen Verteiler

Prinzipielle Einteilung einer Anlage in Blitzschutzzonen (LPZ), Anordnung der Fangeinrichtungen gemäß der Blitzschutzklasse, Fangeinrichtung für einen Tank mit Fangstangen und Fangseilen, Schirmung von baulichen Anlagen durch die Verwendung natürlicher Gebäudekomponenten, Überspannungsschutzgeräte im eigensicheren Messkreis, Temperaturmessumformer, Vermaschte Erdungsanlage, Schirmbehandlung eigensicherer Kabel

Gefährdungsbeurteilung - Ermittlung des Istzustandes, Risikoabschätzung der GDRM-Anlage, Getrennter äußerer Blitzschutz, Innerer Blitzschutz - Blitzschutz-Potentialausgleich - Überspannungsschutz

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben