Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

InnoTrans 2024: DEHN schützt die Bahninfrastruktur

DEHN auf der InnoTrans 2024

Moderne Stellwerke nutzen digitale Netzwerktechnik, um Stellbefehle an Weichen, Signale oder Gleiskontakte zu übermitteln. Das steigert einerseits die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems. Andererseits ist der hohe Anteil an elektronischen Komponenten anfällig gegenüber störenden Einflüssen wie Überspannungen und Blitzeinschlägen. Mit den richtlinienkonformen und von der DB InfraGO AG zugelassenen Schutzlösungen von DEHN sind Stellwerke vor Ausfällen geschützt und so der Bahnbetrieb gesichert. Moderne Technologien, innovative Produkte und überzeugende Lösungen bringen mehr Sicherheit für die Infrastruktur der Bahn und somit auch für die Mobilität. Auf der diesjährigen InnoTrans, die vom 24. bis 27. September in Berlin stattfindet, bietet DEHN am Stand 320 in Halle 21 einen Einblick in sein breit aufgestelltes Produkt- und Lösungsangebot für die Bahn.

DEHNs umfassendes Angebot für den Bahnsektor beinhaltet ein aufeinander abgestimmtes Sortiment an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen wie äußeren und inneren Blitzschutz, Überspannungsschutz, Potentialausgleich, Erdungsmaßnahmen für Gebäude und Bahnsysteme, Arbeitsschutz und weitere Services einschließlich der Blitzschutzplanung und Labortests.  

Für höchste Anlagenverfügbarkeit: DEHNventil ACI
An Schaltanlagen - beispielsweise in Stellwerken der Bahn - werden hohe Anforderungen an die Anlagenverfügbarkeit gestellt. Überspannungsschutz ist daher essenziell. Auch ein Wechsel der Überspannungsschutzmodule sollte die Anlagenverfügbarkeit nicht beeinträchtigen. Das neue DEHNventil ACI M TNS 264 FM ist ohne Vorsicherung und dazu flexibel einsetzbar. Die berührungssichere Konstruktion erlaubt einen Schutzmodultausch ohne Anlagenausfall. Die verwendete ACI-Technologie ermöglicht zudem Anschlussquerschnitte von nur 16 mm2. Das erleichtert die Installation und spart Montagezeit.

DEHNcare ArcFit - Die persönliche Schutzausrüstung (PSA)
DEHNcare ArcFit ist eine leichte, bequeme und sichere Schutzkleidung. Sie entspricht der Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2 und erfüllt die Warnschutzklasse 3. Die Schutzkleidung ist zudem komfortabel und alltagstauglich gestaltet. 

DEHNsense EFD – Mehr Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen
Der DEHNsense EFD, ein am Handgelenk oder Helm tragbarer Spannungswarner, komplettiert die Schutzkleidung. Er warnt optisch, akustisch und haptisch vor den Gefahren des elektrischen Stromes, indem er eine kritische elektrische Wechselspannung detektiert und rechtzeitig vor dem Eindringen der Person in die direkte Gefahrenzone alarmiert. Als zusätzliche Maßnahme zu den 5 Sicherheitsregeln kann der Detektor die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen signifikant erhöhen. Alle relevanten Ereignisse werden in der DEHNwork App protokolliert, was eine lückenlose Dokumentation ermöglicht.

Einfache Zustandsprüfung von Freileitungen
Eine sichere und effiziente Inspektion von Schaltanlagen und Oberleitungen im Bahnumfeld ermöglicht die drahtlose Inspektionskamera DEHNproX. Die Inspektion kann ohne Freischaltung der Anlagen durchgeführt werden, was die Betriebssicherheit erhöht und Ausfallzeiten minimiert. Die handliche Inspektionskamera mit Freigabe der DB InfraGO AG erleichtert so die regelmäßige optische Prüfung und Dokumentation des Zustands der Oberleitungsanlage. Dies trägt maßgeblich zur Sicherheit und Zuverlässigkeit der Bahninfrastruktur bei, indem potenzielle Gefahren frühzeitig erkannt und behoben werden können.
 

Petra Raab

Petra Raab

Sprecherin Fachmedien

Telefon: +49 9181 906 1426 | +49 151 151 381 53

nach oben