Die Open DC Alliance ist ein führendes Konsortium, das sich der Förderung und Standardisierung von Gleichstromtechnologien widmet. Durch die Mitgliedschaft in dieser Allianz wird DEHN zur Entwicklung und Implementierung zukunftsweisender DC-Lösungen beitragen, die Effizienz und Umweltfreundlichkeit in der Energieversorgung verbessern. Gleichstromtechnologien erzielen erhebliche Umweltvorteile. Sie reduzieren Energieverluste und erhöhen die Energieeffizienz, was wiederum den CO₂-Ausstoß reduziert und eine nachhaltigere Nutzung von Ressourcen erlaubt.
In einem DC-Netz lassen sich beispielsweise erneuerbare Energien, wie Photovoltaik, oder Speichersysteme, wie Brennstoffzellen, deutlich effizienter integrieren. Daher ist Gleichstrom ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen der Energiewende. Die zwei Forschungsprojekte zu DC-INDUSTRIE zeigen, dass der Energieverbrauch in bestehenden Anlagen um bis zu zehn Prozent gesenkt werden kann. Ein weiterer Vorteil ist die Reduzierung des Kupferbedarfs in Leitungen. Denn während für Wechselspannung vier- bis fünf-adrige Leitungen benötigt werden, kommen bei Gleichspannung ein bis zwei Leiter weniger zum Einsatz. Damit können mehr als 40 Prozent Kupfer eingespart werden.
Seit vielen Jahren widmet sich DEHN dem Schutz von Gleichstromsystemen und bietet maßgeschneiderte Schutzlösungen an. Das Unternehmen verfügt über ein DC-Prüffeld, in dem Überspannungen und Gleichstromnetze nachgebildet werden können. Darüber hinaus ist es möglich, die spezifische Quellen-Charakteristik von PV-Anlagen dort zu simulieren.
Besonders aktiv war das Unternehmen im Vorläuferprojekt DC-INDUSTRIE und konnte wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen sammeln. Diese fließen in Pilotprojekte ein, die sich mit DC-Netzen in Industrieanwendungen und Gebäuden beschäftigen. DEHN bietet beispielsweise DC-Überspannungsableiter für den Nahverkehrsbereich und spezielle Überspannungsschutzlösungen für Photovoltaiksysteme.
Weitere Informationen zum DC-Angebot von DEHN oder auch den Nachhaltigkeitsbestrebungen (Nachhaltigkeit | DEHN) des Unternehmens finden Sie auf unserer Webseite DEHN - Blitzschutz, Überspannungsschutz, Arbeitsschutz.