Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Gefängnis - Planungshilfe Blitz- und Überspannungsschutz

Im Folgenden finden Sie Praxisbeispiele und Schutzvorschläge, die Ihnen bei der Planung eines Blitz- und Überspannungsschutzkonzeptes für Gefängnisse hilfreich sein können.

Mindestabmessungen von Erdleitern zur Verbindung von Standleuchten, Standardisierung und Potentialsteuerung bei Standleuchten, Blitzschutz-Potentialausgleich bei Wandleuchten im Außenbereich (0A)

Erdungsanlage, Potentialausgleich, Inneres Schutzsystem, Schutz gegen Überspannungen, Antennen im Gebäude oder unterhalb des Daches, Gebäude mit Blitzschutzanlage, Gebäude ohne Blitzschutzanlage, Gebäude mit BK-Anschluss

Kameraanlage mit beidseitiger blitzstromtragfähiger Überspannungsschutzbeschaltung und Anbindung an ein Gebäude mit äußerem Blitzschutz, Kameraanlage mit beidseitiger Überspannungsschutzbeschaltung und Anbindung an ein Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Netzwerkkameraanlage (IP-Kameraanlage) mit beidseitiger Überspannungsschutzbeschaltung

Überspannungsschutz einer ELA-Anlage, Bauliche Anlage mit Trichterlautsprecher ohne und mit äußerem Blitzschutz

Blitz- und Überspannungsschutz für Analoganschluss mit ADSL, Blitz- und Überspannungsschutz für ISDN-Anschluss mit ADSL, Überspannungsschutz für TK-Anlagen "ISDN-Primär-Multiplexanschluss"

Überspannungs-Ableiter Typ 3 in Büroraumleuchten, Überspannungs-Ableiter Typ 3 bzw. Typ 2 im AP-Gehäuse auf der Lichtbandleuchten-Tragschiene , Überspannungs-Ableiter Typ 3 bzw. Typ 2 im AP-Gehäuse auf der Kabelrinne

Einsatz des anschlussfertigen, anwendungsoptimierten Kombi-Ableiters auf Funkenstreckenbasis DEHNshield: Beispiele: Fahrbahnheizung Tiefgarageneinfahrt, Außenbeleuchtung, Videoüberwachung, Ladesäule Elektromobilität, Anschlusssäule mit Außensteckdose, Schrankenanlage

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben