Fußballplatz - Planungshilfe Blitz- und Überspannungsschutz

Im Folgenden finden Sie Praxisbeispiele und Schutzvorschläge, die Ihnen bei der Planung eines Blitz- und Überspannungsschutzkonzeptes für Fußballplätze hilfreich sein können.

Mindestabmessungen von Erdleitern zur Verbindung von Standleuchten, Standardisierung und Potentialsteuerung bei Standleuchten, Blitzschutz-Potentialausgleich bei Wandleuchten im Außenbereich (0A)

Kameraanlage mit beidseitiger blitzstromtragfähiger Überspannungsschutzbeschaltung und Anbindung an ein Gebäude mit äußerem Blitzschutz, Kameraanlage mit beidseitiger Überspannungsschutzbeschaltung und Anbindung an ein Gebäude ohne äußeren Blitzschutz, Netzwerkkameraanlage (IP-Kameraanlage) mit beidseitiger Überspannungsschutzbeschaltung

Überspannungsschutz einer ELA-Anlage, Bauliche Anlage mit Trichterlautsprecher ohne und mit äußerem Blitzschutz

Überspannungs-Ableiter in LED- Leuchtennähe bei frei verlegter Mastleuchtenzuleitung, Kombi-Ableiter im Anschlussraum/-verteiler des metallischen Mastes in Verbindung mit einem Überspannungs-Ableiter, Erdungsleiter zum Schutz der Kabeltrasse und zur Masterdung, Schutzbereich für Kabeltrasse

Mobilfunkanlagen mit Remote Radio Head/Unit, Aufbau von Basisstationen (RBS) mit Kombi-Ableiter DEHNvap CSP und von Remote Radio Head Anwendungen, Kundenspezifische Lösungen mit SPD Typ 1 oder SPD Typ 2, Modularer Blitzstrom-Ableiter SPD Typ 1, DEHNsecure 60 ..., Kombi-Ableiter SPD Typ 1, Vergleich der Schutzwirkung von SPD Typ 1 mit Funkenstrecken oder MOVs

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben