Mobilfunknetze
Verfügbarkeit sichern,
Mitarbeiter schützen.
Verfügbarkeit sichern,
Mitarbeiter schützen.
Die DEHN Lösungen erlauben durch umfassende Schutzkonzepte für jeden Mobilfunkstandort den sicheren Betrieb, hochverfügbare Netze und reduzieren den Wartungsaufwand.
Wir stellen sicher, dass die Anlagen, die Strom- und Datenversorgung und ganz entscheidend Ihre Mitarbeiter zuverlässig vor Blitzeinwirkung und Überspannung geschützt werden. Wir ermöglichen dauerhaft Kommunikation auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die DEHN Schutzlösungen für den Mobilfunk
Schauen Sie sich unsere Schutzlösungen doch im Detail an oder nutzen Sie die Auswahl der Schutzlösung für eine spezifische Produktauswahl für Ihren Anwendungsfall.
Dachstandorte
Integration der Funkanlage in die bestehende Blitzschutzanlage oder getrennter Aufbau je nach Anforderung
Maststandorte
Umfassender Schutz für störungsfreien Betrieb reduzieren den Serviceaufwand
Schutz für AC-Systeme
Effektiver Schutz Ihrer Funktechnik vor Überspannungen auf der Stromversorgungsseite
Schutz für DC-Systeme
Aktive Funktechnik an der Antennenlage und Stromversorgungen optimal schützen
Die DEHN Dienstleistungen
Wir bieten nicht nur die passenden Lösungen, sondern unterstützen Sie auch als Betreiber, Errichter oder Ausrüster von Mobilfunkanlagen mit unseren Dienstleistungen.
Konzeption & Planung
Sie planen größere Installationen, benötigen Beratung oder Unterstützung in der Planung? Wir unterstützen Sie gerne.
Test- & Prüfzentrum
In unserem Testzentrum können wir Ihre Systeme umfassend testen, prüfen und optimieren.
Sie haben Fragen zum Schutz von Mobilfunk-Anlagen?
Rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technischer Support : +49 9181 906 1740

VDE Leitfaden
Schutz von Funkanlagen auf Gebäuden bei Blitzschlag
Ob Lösungen für Antennenerdung oder Blitzschutz: Der aktualisierte Leitfaden des VDE hilft Ihnen bei der Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen.
Leitfaden ansehenDownloads Mobilfunk
Sie benötigen weitere Informationen oder ein anderes Dokumenten-Format?
Dann lassen Sie uns das gerne wissen.
Broschüre | DEHN schützt Mobilfunkanlagen | Alle Schutzlösungen und Produkte kompakt auf einen Blick | .pdf 1.6 MB |
Auswahlhilfe | Produktauswahl Mobilfunk | Einfache Produktauswahl per QR-Code oder Auswahlliste | .pdf 1.6 MB |
Broschüre | Erdungsanlagen für Gebäude | nach DIN 18014:2023-06 | .pdf 9.8 MB |
Flyer | Der Fundamenterder | Fundamenterder nach DIN 18014 | .pdf 329 KB |
Formblatt | Prüfprotokoll | Dokumentation und Durchgangsmessung der Erdungsanlage | .pdf 524 KB |
Praxislösung | Antennenanlagen | Potentialausgleich und Erdung der Antennenanlage | .pdf 1.0 MB |
Praxislösung | Schrittspannung | Schritt- und Berührungsspannung | .pdf 984 KB |
Schutzvorschlag | Schutz für Mobilfunksysteme (4G/LTE) | Detaillierte, kompakte Schutzlösung | .pdf 2.8 MB |
Die DEHN Produkt Highlights Mobilfunk
Überzeugen Sie sich selbst. Wir bieten Ihnen ein umfassendes und sinnvoll aufeinander abgestimmtes Voll-Sortiment für den Schutz von Mobilfunk-Systemen, welches Ihnen effiziente Planung, Einkauf, Einbau und Wartung ermöglicht.
/www.dehn.de/store/f/56276959/HDVORSCHAU/900352.jpg)
900352
DEHNvap DVA M NG 3P 100 FM
Kombi-Ableiter der neuesten Gerätegeneration verbindet optimal den geringen Platzbedarf von nur 4 TE mit dem Komfort des modularen Schutzgerätes.
HVI-Blitzschutz
Getrennter Blitzschutz mit HVI Insellösungen sorgt für eine reibungslose Integration einer Funkanlage in eine bestehende Blitzschutzanlage am Gebäude. Eine Einleitung von Blitzteilströme in ein Gebäude wird verhindert.
/www.dehn.de/store/f/55891514/HDVORSCHAU/540100a1_16-9.jpg)
Antennenerdung
Optimierte Komponenten zur Antennenerdung stellen einen fachgerechten Aufbau und Betrieb von Antennenlagen sicher.
/www.dehn.de/store/f/55871311/HDVORSCHAU/929148.jpg)
929148
DEHNgate
Überspannungsschutz für Koaxialleitungen mit unterschiedlichen Übertragungsleistungen und Frequenzbereichen.
/www.dehn.de/store/f/55849596/HDVORSCHAU/971126.jpg)
971126
DEHNsecure DSE M 1 60 FM
Koordinierter Blitzstrom-Ableiter optimiert zum sicheren Betrieb in Gleichspannungsnetzen.
/www.dehn.de/store/f/56276986/HDVORSCHAU/900351.jpg)
900351
DEHNvap DVA M NG 1P 50 FM
1+1 Kombi-Ableiter der neuesten Gerätegeneration verbindet optimal den geringen Platzbedarf von nur 2 TE mit dem Komfort des modularen Schutzgerätes.
/www.dehn.de/store/f/55849647/HDVORSCHAU/971226.jpg)
971226
DEHNsecure DSE M 2P 60 FM
Koordinierter Blitzstrom-Ableiter optimiert zum sicheren Betrieb in Gleichspannungsnetzen.
Referenz
DEHN schützt aktive Komponenten an Vodafone LTE-Standorten
Als maßgeschneiderte Systemlösung zur Integration des Blitz- und Überspannungsschutzes wurde die Overvoltage Protection Box entwickelt und über Laborprüfungen die Blitzstromfestigkeit nachgewiesen und die finale technische Freigabe erteilt.
Download ReferenzFAQs
Das Gebäude verfügt nicht über eine Blitzschutzanlage, wir wollen aber eine Mobilfunkstation darauf errichten. Muss ich dem Gebäudeeigentümer eine Blitzschutzanlage auf sein Haus bauen?
Im Normalfall nicht. Wenn keine Blitzschutzanlage vorhanden ist und Sie keine Blitzströme / Teilströme in das Gebäude einleiten, dann errichten Sie eine Antennenerdungsanlage gemäß DIN VDE 0855-300. Dies entspricht den aktuellen Vorschriften und auch dem für verbindlich erklärten ABB Merkblatt Nr. 16 (www.vde.com/blitzschutzfunksysteme). Wichtig: Die Ausführungsrichtlinien des Netzbetreibers müssen beachtet werden.
Die HVI Leitung liegt auf der C-Schiene direkt neben der Stromzuleitung. Ist das zulässig?
Die HVI Leitung darf nur (!) mit dem dafür vorgeschriebenen Material befestigt werden. Ist dies der Fall, ist eine Leitungsführung direkt neben der Stromleitung zulässig. Sie müssen jedoch daran denken, dass trotzdem ein elektromagnetisches Feld entsteht, welches Ströme induktiv in die Stromleitung einkoppelt und einen hohen Spannungsfall verursachen können. Daher muss die Stromleitung am Anfang und Ende mit Überspannungsschutzgeräten versehen werden (z.B. DEHN DSE M2P 60 FM ( bei -48V) und DEHN DVA CSP 3P 100 FM bei Netzspannung).
Wir haben eine Antennenerdung nach DIN VDE 0855-300 in der Bestandsanlage. Jetzt wollen wir eine neue Technik nachrüsten. Muss ich hier isoliert aufbauen?
Die Blitzschutzanlage auf dem Dach ist von 1999 aber noch in Ordnung und funktionsfähig. Muss ich sie jetzt auf den neuesten Stand der Technik aufrüsten, weil wir eine Antenne getauscht haben?
Wir haben eine zusätzliche Antenne im Schutzbereich der Bestandsanlage an den Mast gebaut. Habe ich damit den Bestandsschutz aufgelöst?
Nein. Der Bestandsschutz bleibt bestehen.
Wir müssen mit der neuen Zuleitung durch das Gebäude (Kamin). Was muss ich bei der Ausführung und dem Trennungsabstand beachten?
Sie müssen auf der ganzen Länge der durch das Gebäude verlegten Leitung die Einhaltung des Trennungsabstandes, besser gesagt "die Vermeidung von Überschlägen" sicherstellen. Da Sie dieses in der Regel nicht einhalten können, sollten Sie prüfen, ob eine Verlegung ausserhalb doch möglich ist. Ansonsten müssen Sie ein getrenntes (isoliertes) Blitzschutzsystem errichten.
Bei der Umrüstung wurde der Antennenträger um 1m verlängert, die HVI Leitung ist jetzt zu kurz, kann ich die einfach neu anschließen, oder verlängern?
NEIN! Keiner der im Moment am Markt befindlichen Leitungstypen der HVI Produktfamilie darf verlängert werden. Hier muss eventuell eine neue Leitung verlegt werden. Sie können allerdings prüfen, ob es nicht möglich ist, den gesamten Bereich des Endverschlusses mit Hilfe von Alu Rund 8mm zu „verlagern“ um den „fehlenden Meter“ auf diese Weise zu bekommen.
Kann ich bei Verwendung der HVI Leitung auf die Beschaltung mit Überspannungsschutzgeräten verzichten?
Nein. Die HVI Leitung kann bei richtigem Einsatz nur dafür sorgen, dass die hohe Spannung in der Leitung isoliert ist und keine Überschläge stattfinden. Das physikalische Gesetz, nach dem jeder von Strom durchflossene Leiter ein Magnetfeld erzeugt und dadurch induktiv auf sein Umfeld einwirkt, gilt auch hier. Deshalb müssen Leitungssysteme in der Nähe gegen Überspannung geschützt werden.
Detailfragen?
Planungsbedarf?
Rufen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Technischer Support : +49 9181 906 1740