Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Erdung Bestandsgebäude mit äußerem Blitzschutz

Grundlage für Sicherheit

Ob Bestands- oder Neubau: eine funktionsfähige Erdungsanlage ist Grundvorraussetzung für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Gebäude und schützt die Menschen vor gefährlich hohen Spannungen, die infolge von Blitzeinschlägen oder durch einen Defekt von Elektrogeräten entstehen können. 

Neben diesen wichtigen Sicherheitsaspekten sind aber auch gesetzliche Regelungen zu beachten, die Hauptargumente für eine Erdung liefern. Und dies betrifft nicht nur Neubauten. Bei bestehenden und alten Gebäuden wird z.B. eine Nachrüstung zur Pflicht, sobald größere Umbaumaßnahmen erfolgen. 

Produktempfehlungen

A B C C E F

A - Tiefenerder

Tiefenerder

Korrosionsbeständiger Tiefenerder zum nachträglichen errichten von Erdungsanlagen. 

Schlagspitze

Für das Eintreiben des ersten Tiefenerders. 

B - Wanddurchführung und Klemmen

Tiefenerder-Anschlussschelle

Zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern. 

Wanddurchführung

Druckwasserdichte Wanddurchfürhung der Erd-/Potentialausgleichsleiter bei Mauer und Wänden zum nachträglichen Einbau. 

Runddraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), zum Verbinden des Tiefenerders mit der druckwasserdichten Wanddurchführung.

Korrosionsschutzbinde

Zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen. 

C - Potentialausgleichsleiter verlegt im Erdreich

Runddraht

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), zum Verbinden der Tiefenerder untereinander bei Verlegung im Erdreich. 

Alternativ - Runddraht

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), zum Verbinden der Tiefenerder untereinander über die Wanddruchführung im Gebäude.

Alternativ - Leitungshalter DEHNhold

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. 

E - Hauptpotentialausgleich

Potentialausgleichsschiene

Potentialausgleichsschiene K12 nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

F - Anschlüsse an das äußere Blitzschutzsystem

Anschlussfahne Rd 10mm (V4A)

Runddraht nach DIN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage. 

Leitungshalter DEHNhold

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. 

UNI-Trennklemme

UNI-Trennklemme NIRO nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden der Ableitung mit der Erdeinführung.

Nummernschild

Mit eingeprägter Nummer. 

Wissen auf Knopfdruck: E-Learning Fundamenterder

Sie wollen sich Basiswissen zur Fundamenterdung aneignen?

Unser ständig wachsendes E-Learning-Angebot unterstützt Sie dabei:
zeitlich flexibel, ortsunabhängig und bequem.

Nutzen Sie den kostenlosen Service, wählen Sie Ihren Kurs und legen Sie los.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben