Aus der Praxis: Sicher arbeiten in der E-Auto-Werkstatt

Spannend war sie auf jeden Fall, die Umstellung von der traditionellen Kfz-Werkstatt zur modernen E-Auto-Werkstatt.
Das sagt Stefan Gruber.

Er schildert hier die Herausforderungen für sich und sein Team.

Von der traditionellen Kfz-Werkstatt zur
hochmodernen E-Auto-Werkstatt

Es war echt spannend für uns, aber auch enorm herausfordernd.

Stefan Gruber erzählt von der Umstellung:

Klar, viele typische Arbeiten bleiben gleich ... aber wo es früher z.B. nur um den Ölwechsel ging, müssen wir jetzt mit Hochvolt-Batterien und Komponenten von Elektromotoren umgehen.

Wir brauchen Werkzeuge, die für das Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und 1.500 Volt (DC) geeignet sind. Dann noch alle möglichen Prüfgeräte zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, für die Widerstands- und Durchgangsprüfung, für Diodentests und die kontaktlose Spannungsprüfung. An den Umgang damit muss man sich erst mal gewöhnen.

Mit den E-Autos verändert sich unser Arbeitsalltag auf der ganzen Linie. Die Mitarbeiter müssen für Reparaturen oder die Wartung ja extra geschult werden. Ohne Qualifizierung dürfen meine Leute beim E-Auto nicht mal die Reifen wechseln.

Alle Techniker haben jetzt eine eigene Schutzausrüstung, also entsprechende Schutzkleidung, Handschuhe, Visier und so. Wir haben uns dabei für die Ausrüstung von DEHN entschieden, weil die Sachen volle Sicherheit bieten und die Kleidung super bequem ist.

Die Anzüge sind zum Beispiel so leicht, die kann man einfach den ganzen Tag anhaben. Da spürt man gar nicht, dass es eine spezielle Schutzkleidung ist.

Richtig begeistert ist unser Team von den Handschuhen. Da gibt's keine schwitzigen Finger und man kann auch die kleinsten Stecker diskonnekten.

 

Alles in einem Produktsortiment

Stefan Gruber und sein Team sind überzeugt von der DEHN Schutzausrüstung.

Im Sortiment finden Sie darüber hinaus auch einen Schutzmantel, der griffbereit für alle in der Werkstatt hängen kann und alles, was Sie zum Absperren des Arbeitsplatzes brauchen.

Natürlich auch die vorgeschriebenen Rettungsgeräte, Spannungsprüfer, Isoliermatten und, und, und ...

Hier ist das komplette Sortiment auf einen Blick

Produktsortiment anschauen

Downloads

Checkliste Arbeiten am E-Fahrzeug Checkliste zum sicheren Arbeiten .pdf 0.9 MB
Broschüre DGUV Information 209-093 Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeugen mit ­ Hochvoltsystemen .pdf 1.0 MB
Broschüre DGUV Information 203-077 Thermische Gefährdung durch Störlichtbögen .pdf 1.1 MB

Sie haben Fragen
zum Arbeiten an E-Fahrzeugen?

Gerne beantworten wir Ihre Fragen dazu. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Zum technischen Support

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung. *
CAPTCHA Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!