Drahtlose Inspektionskamera
Macht Unsichtbares sichtbar

Drahtlose Kamera für die sichere Inspektion von Schaltanlagen und Oberleitungen mit Nennspannungen bis 150 kV / 15 - 60 Hz. Ohne Freischaltung! Ohne Spezialausbildung!

Die Vorteile
auf einen Blick

 

  • Unsichtbares sichtbar machen
    Entdecken Sie verborgene Verschmutzungen und Schäden durch live übertragene Foto- und Videoaufnahmen.
     
  • Sicherheit erhöhen
    Die Elektrofachkraft bleibt stets außerhalb des Gefahrenbereichs, da die Kamera an der Isolierstange angebracht ist.
     
  • Anlagenzustand einfach dokumentieren
    So erstellen Sie ganz einfach Fotos und Videos zur Dokumentation und Archivierung.
     
  • Zeit sparen
    Die Freischaltung der Anlage während der Inspektion ist nicht notwendig.
     
  • Elektrische Bahnen warten
    Die drahtlose Inspektionskamera ist auch optimal für die Inspektion von Oberleitungen geeignet.

Smarte Features

Noch mehr Möglichkeiten

Sichere Inspektion

Einfaches Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet.

Steuerung
per Sprache

Besonders praktisch: Die Sprachsteuerung.

Details
entdecken

Mit dem optionalen Makro-Objektiv finden und dokumentieren Sie auch kleinste Schäden.

Nutzen Sie das praktische Set

Alles mit einem Griff

Kamera, Akku, USB-Kabel, Gehäuse und Adapter mit Zahnkupplung – hier haben Sie gut geordnet alles mit einem Griff.

Und für den sicheren Transport sorgt der robuste Hartschalenkoffer.

Produkte

766480 

Kamera Set

Kamera mit Akku inkl. USB-Kabel, Gehäuse, Adapter mit Zahnkupplung, Transportkoffer.

Merken  Details

Funktionsprinzip
demonstriert am Vorgängermodell

Downloads

Flyer DEHNproX Drahtlose Inspektionskamera Macht Unsichtbares sichtbar .pdf 2.6 MB

Sie haben Fragen zur
Inspektionskamera?

Schreiben Sie oder rufen Sie uns an: +49 9181 906 1510

Gerne rufen wir Sie auch zurück.

Zum technischen Support

Button to contact form