DEHNsense EFD –
Mehr Sicherheit beim Arbeiten
an elektrischen Anlagen
Mehr Sicherheit beim Arbeiten
an elektrischen Anlagen
Der DEHNsense Electrical Field Detector (EFD) warnt rechtzeitig bei Gefahr durch elektrischen Strom, direkt vor dem Eindringen in die Gefahrenzone. Als Spannungswarner und Ergänzung zu den 5 Sicherheitsregeln erhöht der Feld Detektor signifikant die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen. DEHNsense Electrical Field Detector ist geeignet für Nennspannungen von 6-420 kV / 16,7-60 Hz.

Ihre zusätzliche Warnung – anlagenspezifisch anpassbar
Immer an der richtigen Anlage arbeiten
Ein Annähern an die falsche, unter Spannung stehende, Anlage, Schaltzelle oder Freileitung löst sofort Alarm aus.
Einfach den optimalen Ansprechwert festlegen
Die Ansprechempfindlichkeit des EFD kann anlagenspezifisch angepasst werden, um Fehlalarme zu vermeiden.
Dreifach-Alarm für noch mehr Sicherheit
Die Warnung beim Eindringen in die Gefahrenzone erfolgt optisch, akustisch und durch Vibration.
Smart arbeiten
Wird der EFD mit der DEHNwork App verbunden, können Geräteinformationen angezeigt und anwendungsspezifische Einstellungen vorgenommen werden.
Lange Betriebszeiten
Die hohe Akkukapazität und ein optimierter, geringer Energieverbrauch sorgen
für eine lange Laufzeit des austauschbaren Akkus.
Passend für jede Arbeitssituation
Tragbar – Leicht – Flexibel
DEHNsense EFD kann am Helm oder am Handgelenk getragen werden. Er lässt sich jederzeit sicher bedienen – auch mit Handschuhen.

DEHNsense EFD
am Handgelenk
Optimal bei der Arbeit an der elektrischen Anlage.

DEHNsense EFD
am Helm
Optimal beim Arbeiten an der Freileitung.
Sicher in jeder Arbeitssituation
Mit 3-fach-Warnung
Bei Erreichen des vorab definierten Spannungsbereichs erfolgt die Warnung gleich 3-fach: optisch, akustisch und durch Vibration.
Optisch
Durch rotes Blinken, von allen Seiten sichtbar.
Akustisch
Durch einen alternierenden Warnton.
durch Vibration
Durch gut spürbares Vibrieren des Gerätes.
Zusätzliche Sicherheit, die Alarm schlägt
Der Spannungswarner DEHNsense EFD schützt die Elektrofachkraft zusätzlich zu den 5 Sicherheitsregeln bei Arbeiten an Schaltanlage oder Freileitung. Auch wenn es im Arbeitsalltag oft stressig wird und schnell gehen muss oder die Aufgaben routinemäßig abgearbeitet werden, die Sicherheit der Monteure hat immer höchste Priorität. Durch den EFD werden Verwechslungen von Schaltfeldern oder das Besteigen des Freileitungsmastes von der falschen Seite durch einen dreifachen Alarm vermieden. An die DEHNwork App angebunden erhöht der DEHNsense EFD die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.
Smarte Anbindung an die DEHNwork-App

Noch mehr Komfort
-
Im Zusammenspiel mit der DEHNwork App lassen sich alle Daten bequem über Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) anzeigen und die verschiedenen Parameter vorab einstellen.
-
Legen Sie verschiedene Anlagenprofile an, die Sie jederzeit aktivieren, den Anlagenverhältnissen anpassen und neu erstellen können.
-
Übertragen Sie den anlagespezifischen QR-Code und den individuellen Ansprechwert kontaktlos auf Ihren EFD.
DEHNacademy
Online-Impuls-Seminar: Ihr zusätzlicher Schutz - Anlagenspezifisch einstellbar!
Erfahren Sie in 30 Minuten, wie Sie mit dem DEHNsense EFD (Electrical Field Detector) Arbeitsaufträge sicherer gestalten - für mehr Sicherheit in Schaltanlage und Freileitung. Das kostenlose Impulsseminar richtet sich an verantwortliche Elektrofachkräfte (vEFK) und Sicherheitsbeauftragte in der Industrie, Energieversorgung und Bahn.
Brauchen Sie Hilfe? Entdecken Sie unsere Kundensupport-Seite mit häufig gestellten Fragen, hilfreichen Erklärvideos und weiteren Kontaktmöglichkeiten.
zum DEHNwork KundenserviceDownloads
Flyer | DEHNsense EFD | Ihre zusätzliche Warnung – anlagenspezifisch anpassbar! | .pdf 0.6 MB |
/www.dehn.de/store/f/55403520/HDVORSCHAU/740200.jpg)
740200
DEHNsense EFD mit Tansportkoffer und Zubehör
DEHNsense EFD (Spannungswarner), tragbarer E-Feld Gefahrenwarner warnt vor dem versehentlichen Eindringen in die Gefahrenzone optisch, akustisch und haptisch. Anlagenspezifische Anpassung der Ansprechempfindlichkeit, Einstellungen und Geräteinformationen über die kostenlose DEHNwork App. Er dient als zusätzliche Maßnahme zu den 5 Sicherheitsregeln.
Testen Sie den DEHNsense EFD für vier Wochen unverbindlich!
Möchten Sie den DEHNsense EFD kennenlernen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unser Produkt vier Wochen lang unverbindlich zu testen. Kontaktieren Sie unseren Vertrieb per E-Mail [email protected].
Sicherheit per Newsletter
Immer auf dem neuesten Stand mit dem Newsletter UNDER POWER (sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen)