DEHNshield ZP LSG - mit Leitungsschutzschalter
Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem und Überspannungsschutz in Einem
DEHNshield ZP LSG hat die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 voll im Blick. Mit leistungsstarker und endgeräteschonender RAC-Funkenstreckentechnologie bietet der Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 zuverlässigen Schutz in Vorzählerbereich.
In jedem Zählerschrank ist mindestens eine Spannungsversorgung für die intelligente Messeinrichtung (RfZ und APZ) nach Vorgaben des Versorgungsnetzbetreibers vorzusehen. Diese ist aus dem NAR (Netzseitigen Anschlussraum) abzugreifen.

Alle Vorteile auf einen Blick
Spannungsabgriffrealisieren
komfortabel und flexibel (über Leitungsschutzschalter B6, wiedereinschaltbar nach Auslösung)
Platz sparen
ein Zählerfeld reicht aus, selbst bei zwei einspeisefähigen Sicherungshauptschaltern
Zeit sparen
die zusätzliche Montage des Spannungsabgriffs entfällt
Material und Kosten einsparen
kein zusätzliches Installationsmaterial nötig
Alles drin.

1. Zweifacher, integrierter Spannungsabgriff
nach VDE-AR-N 4100
2. Platzbedarf nur 3 TE
mit integrierbarem Leitungsschutzschalter
3. Modular integrierbarer Leitungsschutzschalter
für den einfachen Spannungsabgriff
4. Plombierbare Schutzabdeckung
verhindert Fehlbedienung oder unkontrolliertes Abschalten
Einfach installiert – so geht's
In 5 Schritten einfach installiert

Schritt 1
Kombi-Ableiter auf die 40 mm-Sammelschiene aufrasten

Schritt 2
Spannungsversorgung für RfZ und APZ vorsehen

Schritt 3
Erdungsverbindung herstellen

Schritt 4
Leitungsschutzschalter einschalten und Plombierhaube aufsetzen

Schritt 5
Haube plombieren
Produktvarianten
DEHNshield ZP LSG gibt es in Varianten für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz. Bei diesem Kombi-Ableiter ist der Leitungsschutzschalter zum Schutz des intelligenten Messsystems bereits integriert (mechanisch und elektrisch), alternativ auch nachrüstbar. Der Ableiter ist verfügbar für TT und TN-S Netzformen.
/www.dehn.de/store/f/55292973/HDVORSCHAU/909131.jpg)
909131
DEHNshield ZP Basic 2 LSG A
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung) zum Einsatz auf dem 40 mm-Sammelschienensystem im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443
/www.dehn.de/store/f/55292944/HDVORSCHAU/909731.jpg)
909731
DEHNshield ZP Basic 2 LSG
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung) zum Einsatz auf dem 40 mm-Sammelschienensystem im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443
/www.dehn.de/store/f/55292959/HDVORSCHAU/909231.jpg)
909231
DEHNshield ZP 2 LSG A
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung) zum Einsatz auf dem 40 mm-Sammelschienensystem im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443
/www.dehn.de/store/f/55292918/HDVORSCHAU/909831.jpg)
909831
DEHNshield ZP 2 LSG
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 für TT und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung) zum Einsatz auf dem 40 mm-Sammelschienensystem im Hauptstromversorgungssystem nach DIN VDE 0100-443
/www.dehn.de/store/f/55292740/HDVORSCHAU/909499.jpg)
909499
Anschlussleitung
Anschlussleitung für die Spannungsversorgung eines intelligenten Messsystems. 2-polig, L 750 mm , 1 mm2, Farbe: blau/schwarz inkl. Stecker
/www.dehn.de/store/f/55292922/HDVORSCHAU/909497.jpg)
909497
Sicherungsautomat
Schützt Kabel und Leitungen vor Überlast. Charakteristik B 1-polig 6 A Fa. ABB Typ S201P-B6
Immer das passende DEHNshield ZP für Ihr Projekt
Sie sind unsicher, welcher Ableiter am besten für Ihr Projekt geeignet ist? Nutzen Sie den praktischen Produktfilter, um einfach und schnell die richtige Wahl zu treffen.
Zum ProduktfilterDownloads
Flyer | DEHNshield ZP LSG | Kompakter Kombi-Ableiter mit Leitungsschutzschalter | .pdf 0.9 MB |
Broschüre | DEHNshield ZP - Das Original | Schützt zuverlässig im Vorzählerbereich | .pdf 1.3 MB |
Flyer | DEHNshield ZP | Ihre Lösung für jede Einbausituation | .pdf 0.2 MB |
Sie haben Fragen zum
DEHNshield ZP LSG?
Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.