DEHNguard ACI
Damit Ihre Anlage sicher läuft
Damit Ihre Anlage sicher läuft
Beim DEHNguard ACI ist die Schalter-Funkenstreckenkombination mit einem Varistor in Reihe geschaltet. Am Lebensende des ACI-Überspannungsableiters wird ein möglicher Fehlerstrom, der durch den Varistor fließen würde, unterbrochen. Dafür sorgt die in Reihe geschaltete Schalter-Funkenstreckenkombination. Der Fehlerstrom wird soweit reduziert, dass selbst kleinste Anlagensicherungen nicht auslösen. Dies bedeutet eine deutlich höhere Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der Anlage im Vergleich zu Schutzkonzepten mit handelsüblichen Typ-2-Ableitern mit externen Vorsicherungen.

Alle Vorteile im Überblick
Dimensionierungssicher: Fehler ausschließen
Mit ACI-Ableitern vermeiden Sie mögliche Auslegungsfehler, die bei der Auswahl bzw. Dimensionierung einer Vorsicherung entstehen. Damit erhöhen Sie die Verfügbarkeit der Anlage. Die Schalter-Funkenstreckenkombination ist direkt in den Ableiter integriert und ideal auf diesen abgestimmt. Das heißt für Sie, kein Aufwand mehr für die richtige Auswahl des Sicherungswertes und der Selektivität.
Anschlussquerschnitt von nur 6 mm²: Leichter installieren
Ein Anschlussquerschnitt von nur 6 mm² Cu reicht immer aus. Sie sparen sich wertvolle Zeit für die bis dato notwendige Dimensionierung des Querschnitts. Nur 6 mm² Cu, das bedeutet auch eine einfachere Montage aufgrund kleinerer Radien und damit kürzere Verdrahtungswege. Die Verdrahtung aller aktiven Leiter ist Erd- und kurzschlusssicher zu verlegen.
TOV Festigkeit: Verfügbarkeit erhöhen
Temporäre Überspannungen (z.B. durch Neutralleiterunterbrechungen) können herkömmliche Überspannungs-Schutzgeräte zerstören. Die ACI-Ableiter weisen eine signifikant verbesserte TOV-Festigkeit auf. Damit erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Keine Schäden, das heißt für Sie Zeit und Geld gespart.
Leckstromfreiheit: Ableiter-Lebensdauer erhöhen
Bei einem ACI-Ableiter treten technikbedingt keine Leckströme auf. Dies verhindert eine frühzeitige Alterung und damit Kosten- und Zeitaufwand, der durch eine vorzeitige Wiederbeschaffung entsteht.
Darüber hinaus verhindern ACI-Ableiter ein Ansprechen der Isolationsüberwachung und tragen somit zur Betriebssicherheit bei.
Wandel im Energiesektor: Künftige Anforderungen erfüllen
Die globale Energieversorgung ist im Wandel. Eine regenerative Energieerzeugung sorgt für neue Netzparameter. Inselnetze oder Speichersystem verändern die Kurzschlussbedingungen. Mit ACI Technologie sind Sie sicher für diese zukünftigen Anforderungen gerüstet.
Produktdetails DEHNguard ACI
- Nennspannung AC (UN): 230/400 V
- Höchste Dauerspannung (UC): 275 V
- Nennableitstoßstrom (IN): 20 kA
- Kurzschlussfestigkeit AC (ISCCR): 25 kA
- Zusätzliche externe Vorsicherung: -
- Schutzpegel (UP): < 1,5 kV
- TOV-Festigkeit: mind. 440 V
- Schaltungsausführung: 3+1, 4+0, 3+0, 2+0, 1+1
- Temperaturbereich: -40 ... + 80°C
Das "Keine-Sorge-Prinzip" von DEHN
ACI-Technologie: Für maximale Sicherheit im Schaltschrank
Vergessen Sie zeitaufwendige Dimensionierung! Unsere Typ 1- und Typ 2- Ableiter mit ACI-Technologie besitzen eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination. Das ersetzt die sonst notwendige Vorsicherung. Das schafft Sicherheit, ermöglicht eine flexible Montage und hebt die Anlagenverfügbarkeit auf ein neues Niveau.

Die DEHN ACI-Technologie
- Zuverlässigkeit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau
- Dimensionierungssicherheit und Platzersparnis durch Wegfall der separaten Vorsicherung
- Lange Lebensdauer durch hohe TOV-Festigkeit und Leckstromfreiheit
- Einfache Installation dank kleinerem Anschlussquerschnitt
Produktvarianten
/www.dehn.de/store/f/55992405/HDVORSCHAU/952341.jpg)
952341
DEHNguard M TT ACI ... FM
Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TT- und TN-S-Systeme (3+1-Schaltung).
/www.dehn.de/store/f/55992389/HDVORSCHAU/952440.jpg)
952440
DEHNguard M TNS ACI ... FM
Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TN-S-Systeme.
/www.dehn.de/store/f/55992373/HDVORSCHAU/952330.jpg)
952330
DEHNguard M TNC ACI 275 FM
Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für TN-C-Systeme.
/www.dehn.de/store/f/55992449/HDVORSCHAU/952121_952122p.jpg)
952121
DEHNguard M TT 2P ... FM
Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für einphasige 230 V-TT- und TN-Systeme (1+1-Schaltung).
/www.dehn.de/store/f/55992434/HDVORSCHAU/952220.jpg)
952220
DEHNguard M TN ACI ... FM
Modularer Überspannungs-Ableiter mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) für einphasige 230 V-TN-Systeme.
/www.dehn.de/store/f/55992476/HDVORSCHAU/952100.jpg)
952100
DEHNguard S ACI ... FM
Einpoliger, teilbarer Überspannungs-Ableiter, mit Advanced-Circuit Interruption (ACI) bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul.
/www.dehn.de/store/f/55992417/HDVORSCHAU/952342.jpg)
952342
DEHNguard M TT ACI ... FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination.
/www.dehn.de/store/f/55992460/HDVORSCHAU/952122.jpg)
952122
DEHNguard M TT ACI ... FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination.
/www.dehn.de/store/f/55992300/HDVORSCHAU/942342.jpg)
942342
DEHNguard MP TT ACI ... FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination für TT- und TNS-Systeme.
/www.dehn.de/store/f/55992356/HDVORSCHAU/942122.jpg)
942122
DEHNguard MP TT ACI ... FM
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP ACI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierte ACI-Schalter-/Funkenstrecken - Kombination.
Downloads
Broschüre | ACI Technologie | Sicherheit auf höchster Stufe! | .pdf 450 KB |
Broschüre | CI- und ACI-Ableiter | Mehr Sicherheit im Schaltschrankbau | .pdf 1.27 MB |
White Paper | ACI | ein innovatives Gerätekonzept für SPDs | .pdf 2.2 MB |
Sie haben Fragen zum DEHNguard ACI?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen zum DEHNguard ACI. Schreiben Sie uns, rufen Sie uns unter +49 9181 906 1750 an oder vereinbaren Sie ganz einfach einen Termin, zu dem wir Sie zurückrufen können. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.