DEHN BCO Leiterplattenmontage
Jetzt mit PCB-Basisteil

BLITZDUCTORconnect

Leiterplattenbasierte Systemlösung zum Schutz von MSR-Kreisen

Das BLITZDUCTOR-Basisteil wird direkt auf die Leiterplatte gelötet. Damit entfällt die übliche Schaltschrankverdrahtung mit Anschlussklemmen, wie sie bei der Hutschienenmontag nötig wäre.

 

Das heißt,

  • Sie sparen Zeit
  • Sie sparen Platz
  • Sie sparen Material

... und Anschlussfehler sind bei dieser Lösung kein Thema mehr.

 

Ihr Plus bei der Wartung

Sie haben die volle Kontrolle, denn jedes einzelne Basisteil ist fernüberwacht. Muss ein Schutzmodul ausgetauscht werden, geschieht das ganz einfach werkzeuglos.
Wie bei allen BLITZDUCTORconnect-Varianten.

Alle Features auf einen Blick

PCB - Printed Circuit Board Lösung

 

 

1 - LifeCheck Statusanzeige
gekoppelt mit FM-Kontakt
 
2 - secR-Technik
beidseitige Modulverriegelung, vibrationssicher
 
3 - Schutzmodul
der Ableiterserie BCO MOD
 
4 - Kennzeichnung
der geschützten Seite
 
5 - Anschlusspins
für die Lötverbindung
 
6 - FM-Kontakt (no/nc)
Wechselschalter

Hersteller von Steuerplatinen

Zeit sparen mit der integrativen Lösung

Besonders interessant für Hersteller von Steuerplatinen:

Die Leiterplatte wird komplett bestückt und erst dann als ein Bauteil in den Schaltschrank integriert. Dieses wird dann ganz einfach über die Standard-Kabelsätze mit den elektronischen Systemkomponenten verbunden.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750

nach oben