Hier kommen DEHN Produkte zum Einsatz:
Anwendungsbeispiele in der Bahninfrastruktur
![Oliver Nomigkeit](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_82_x_82/public/2019-12/on-600x600.jpg?itok=h4y2eYuW)
Ihr Ansprechpartner
Oliver Nomigkeit | Key Account Manager Bahntechnik
Telefon: +49 9181 906 8031
Hier kommen DEHN Produkte zum Einsatz:
Wenn die Optik wichtig ist, muss eine Schutzlösung gefunden werden, die sich optimal in die Architektur einfügt. Der isolierte Blitzschutz mit HVI Leitung bietet hier höchsten Schutz und ist einfach nachzurüsten.
Die Technik: Der blitzstromführende Leiter ist von einer hochspannungsfesten Isolation und einem halbleitenden Mantel umhüllt. Anders als bei isolierten Leitungen mit metallenem Schirmgeflecht besteht bei der HVI Leitung keine Gefahr von energiereichen Induktionsströmen.
Der besondere Vorteil: Unkontrollierte Durch- und Gleitüberschläge werden vermieden - die Blitzströme sicher zur Erde abgeleitet. Potentialausgleichsmaßnahmen können einfach koordiniert und installiert werden.
Zum Einsatzgebiet von vielen freiwilligen Feuerwehren zählen auch Abschnitte von Bahnstrecken.
Bei Unfällen im Schienenbereich ist die elektrische Oberleitung der Bahn eine große Gefahr für die Einsatzkräfte: Dort liegt eine Spannung von 15.000 Volt an. Bei Rettungsarbeiten muss deswegen ein Abstand von mindestens 1,5 m zu unter Spannung stehenden Teilen eingehalten werden.
Das alleinige Abschalten des Fahrdrahtabschnittes kann die Spannungsfreiheit der Oberleitung nicht zuverlässig garantieren. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Beratzhausen werden daher EuK-Garnituren von DEHN verwendet, um die Feuerwehrkräfte bei Ihrem Einsatz zu schützen.
Oliver Nomigkeit | Key Account Manager Bahntechnik
Telefon: +49 9181 906 8031