Art.-Nr. 819247 HVI 20 M L6M SR1955 FS2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260900, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 7.10 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1955 mm |
Felfogórúd hossza | 2500 mm |
Átmérő Ø külső GFK | 50 mm |
Átmérő Ø vezeték | 20 mm |
Vezeték színe | fekete ● |
Vezető anyaga | Cu |
Ekvivalens elválasztási távolság s (levegőben) | ≤ 75 cm |
Minimálisan rendelhető hossz | 6 m |
Max. széllökés sebesség | 140 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |