DEHNvario
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931263/HDVORSCHAU/928440a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931263/HDVORSCHAU/928440a1_16-9.jpg)
- Egyszerű és gyors szerelés a kompakt csatlakozókapcsokkal
- Szerszámmentes vezetékcsatlakozás közvetlen dugasztechnikával
- A levezető gyors cseréje a csatlakozókapocs-egység egyszerű meglazításával és kihúzásával
- Földelés/potenciálkiegyenlítés a kalapsínen keresztül
- Ügyfél- és alkalmazásspecifikus túlfeszültségvédelem
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931264/HDVORSCHAU/928430a23_gelb_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931264/HDVORSCHAU/928430a23_gelb_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931265/HDVORSCHAU/928440a2_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931265/HDVORSCHAU/928440a2_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931269/HDVORSCHAU/928440a5_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931269/HDVORSCHAU/928440a5_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931266/HDVORSCHAU/928440a3_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931266/HDVORSCHAU/928440a3_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931267/HDVORSCHAU/928430a32_gelb_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931267/HDVORSCHAU/928430a32_gelb_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931268/HDVORSCHAU/928440a4_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/44931268/HDVORSCHAU/928440a4_Kat.jpg)
DVR 2 BY S 150 FM
Kompakt kombinált levezető elektroakusztikai berendezések (pl. beszédriasztás vagy hangszórórendszerek) védelmére. Egy érpár védelme galvanikus leválasztással a közvetlen vagy közvetett árnyékolásföldelés lehetőségével. Gyors és szerszám nélküli vezetőcsatlakoztatás közvetlen dugasztechnikával. A csatlakozókapocs-egységek az egyszerű levezetőcseréhez kireteszelhetők és kivehetők a házból. Integrált távközlési érintkezővel (nyitóérintkező).
1 Produkt
Art.-Nr. 928430 DVR 2 BY S 150 FM
GTIN 4013364261389, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 161.30 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
SPD osztály | L |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 150 V |
Névleges áram 70 °C-on (IL ) | 10 A |
Névleges áram 80 °C-on (IL ) | 7 A |
D1 villámáram impulzus (10/350 µs) erenként (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 22,5 kA |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 1,4 MHz |
DVR BNC RS485 230
Kompakt 3in1 túlfeszültség-korlátozó analóg kamerarendszerek védelmére. Videójel (BNC-csatlakoztatás), adatjel (RS485) és feszültségellátás (230 V AC) védelme. Gyors és szerszám nélküli vezetőcsatlakoztatás közvetlen dugasztechnikával. A csatlakozókapocs-egységek az egyszerű levezetőcseréhez kireteszelhetők és kivehetők a házból. Egyszerű túlterhelés-kijelzéssel (230 V).
1 Produkt
Art.-Nr. 928440 DVR BNC RS485 230
GTIN 4013364280809, Zolltarifnr. (EU): 85363010, Bruttogewicht: 185.50 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Video (BNC) | |
SPD osztály | U |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 6,4 V |
Névleges áram (IL ) | 0,1 A |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) Árnyékolás-védőföld (In ) | 10 kA |
Beiktatási csillapítás 300 MHz-nél (75 ohm) | ≤ 3,0 dB |
Csatlakozás bemenet / kimenet | BNC aljzat / BNC aljzat |
Adatok (RS485) | |
SPD osztály | T |
Legnagyobb tartós üzemi feszültség DC (UC ) | 8 V |
Névleges áram (IL ) | 0,5 A |
C2 névleges levezetési áram (8/20 µs) összesen (In ) | 10 kA |
Határfrekvencia ér-ér (fG ) | 100 MHz |
Feszültségellátás (230 V) | |
SPD osztály | 2. típus / Class II |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [L-N] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Legnagyobb folyamatos üzemi feszültség AC [N-PE] (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Névleges áram (IL ) | 10 A |
Névleges levezetési lökőáram (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maximális levezetési áram (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Védelmi feszültségszint [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Védelmi feszültségszint [N-PE] (Up ) | ≤ 1,5 kV |