Felfogórúd HVI light plus vezetékkel fém- és tetőszaru-tartókhoz
A felfogórúd komplett készlete a HVI light plus vezeték fémtetőre / tetőszaru-tartóra, tető alatti szerelésre szolgál.
A készlet részei: – felfogócsúcs NIRO, Ø10 mm, hosszúság 1000 mm – tartócső GFK/Al, Ø40/50/60 mm, hosszúság 2680 mm – HVI light plus vezeték (előszerelt, csövön belüli fektetéshez)
1 Produkt
Art.-Nr.819688
HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
HVI light plus vezeték tartócsőben 2680mm felfogócsúccsal 1000mm Elszigetelt fogóberendezés pl. adó-/vevőberendezéseknél (parabola-, földi antennák). Vizuálisan illeszkedő kivitel a HVI light plus vezeték belső fektetése által tartócsőben Nagyfeszültség-álló szigetelt levezetés az elválasztási távolság betartásához elektromosan vezető elemekhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint. Ekvivalens elválasztási távolság s =< 60 cm (levegőben) vagy s =< 120 cm (szilárd építőanyag). A tartócsövek az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve. HVI light plus vezeték fémcsőben fektetve, speciális belső végelzáróval és felfogócsúccsal Ø10 mm hossz 1000 mm
Tartócső anyaga: Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza: 2680 mm
Szállítási hossz: 2680 mm
Vezeték színe: szürke ●
Vezető anyaga: Cu
Ekvivalens elválasztási távolság s (levegőben): ≤ 60 cm
Minimálisan rendelhető hossz: 6 m
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Cikksz.: 819688
vagy egyenértékű.