Csatlakozóelem HVI light plus vezeték számára
Egy csatlakozóelem a HVI light plus vezeték lezárásához, a vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsövön (fejrész) vagy a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakoztatáshoz (zsugortömlővel együtt).
Ez a csatlakozóelem cső külső fektetéshez használható fel HVI light plus támasztócsöveknél.
1 Produkt
Art.-Nr. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364481763, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 162.90 g, VPE: 10.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozás | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 21 mm |
Villámáram impulzus (10/350 µs) | 150 kA |
Csatlakoztató készlet HVI light plus vezeték számára csövön belüli szereléshez
Két csatlakozóelem a HVI light plusz kábel lezárásához mindkét végén. Egy csatlakozóelem a HVI light plus vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsövön (fejrész) és egy csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakoztatáshoz (két zsugortömlővel együtt).
Ezek a csatlakozóelemek a HVI light plus támasztócsöveknél használhatók fel.
1 Produkt
Art.-Nr. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A
GTIN 4013364481770, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 341.42 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozás | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 21 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511460, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 205.80 g, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Anyag | NIRO |
Csatlakozás | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 21 mm |
Villámáram impulzus (10/350 µs) | 150 kA |
Art.-Nr. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511477, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 208.80 g, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Anyag | NIRO |
Csatlakozás | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 21 mm |
Villámáram impulzus (10/350 µs) | 150 kA |
Art.-Nr. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511484, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 200.20 g, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Anyag | NIRO |
Csatlakozás | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 21 mm |
Villámáram impulzus (10/350 µs) | 150 kA |
Art.-Nr. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A
GTIN 4013364482289, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 50.92 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Ø | 18 mm |
Csatlakozó furat Ø | 10,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819649 MPK 18 V2A
GTIN 4013364512498, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 41.80 g, VPE: 5.00 db.
Technische Daten
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Ø | 18 mm |
Csatlakozó furat Ø | 10,5 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499638, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 462.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO / Al / Műanyag |
Csatlakozólemez tartó | Négyszögletes furat 13 mm |
Vezetéktartó | 4-szeres |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499621, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 515.44 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO / Al / Műanyag |
Csatlakozólemez tartó | Négyszögletes furat 13 mm |
Vezetéktartó | 4-szeres |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Art.-Nr. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
GTIN 4013364492653, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 135.20 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | NIRO |
Csatlakozólemez tartó | Négyszögletes furat 13 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |