Kezdőkészlet
Mélyföldelő csavarozható kezdőkészlet
Felhasználás furatonként 1 db., részei
1 db. csatlakozóelem L 320 mm (cikkszám 621 092)
2x mélyföldelő csavarozható L 500 mm (cikkszám 621 050)
1 db. talpelem karimalappal Ø80 mm (cikkszám 621 091)
1 db. gyűrűs anya M16 (cikkszám 621 097)
1 db. zsugorcső L 140 mm (cikkszám 621 096)
1 Produkt
Art.-Nr. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.24 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Földelő anyaga | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 500 mm |
Átmérő földelő | 20 mm |
Art.-Nr. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 1.21 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 500 mm |
Átmérő földelő | 20 mm |
Menet | M16 |
Villámáram-vezetőképesség kA (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Szabványhivatkozás | MSZ EN 62561-2 |
Art.-Nr. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.66 kg, VPE: 6.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 1500 mm |
Átmérő földelő | 20 mm |
Menet | M16 |
Villámáram-vezetőképesség kA (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Szabványhivatkozás | MSZ EN 62561-2 |
Art.-Nr. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 7.66 kg, VPE: 3.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 3000 mm |
Átmérő földelő | 20 mm |
Menet | M16 |
Villámáram-vezetőképesség kA (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Szabványhivatkozás | MSZ EN 62561-2 |
Art.-Nr. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 343.29 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Rúdhossz (l1) | 100 mm |
Átmérő földelő | 20 mm |
Átmérő lemez Ø | 80 mm |
Menet | M16 |
Art.-Nr. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 186.22 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Kapocs anyaga | St/gal Zn |
Átmérő földelő | 20 mm |
Csavarok | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) [2x földelő / 4x csatlakoztatás] |
Csavarok / rugós alátét anyaga | NIRO |
Max. tartós áramterhelés Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Art.-Nr. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 935.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn / NIRO |
Rúdhossz (l1) | 320 mm |
Átmérő földelő | 20 mm |
Menet | M16 |
Csatlakoztatás | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) vagy 1 db. M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm) |
Villámáram-vezetőképesség kA (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Rövidzárlati áram (AC 50 Hz / DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, sodrott) |
Max. tartós áramterhelés Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Szabványhivatkozás | MSZ EN 62561-1 |
Art.-Nr. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 2.35 kg, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn |
Méret (h x sz x mé) | 400 x 78 x 12 mm |
Alkalmazási előírás | mélyföldelő csavarozható Ø20 mm számára |
Maximális statikus terhelés földeléssel | 99 m (kb. 250 kg) |
Art.-Nr. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, Zolltarifnr. (EU): 73181699, Bruttogewicht: 236.21 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Anyag | St/tZn (C15E) |
Külső átmérő | 63 mm |
Belső átmérő | 35 mm |
Magasság | 62 mm |
Belső menet | M16 |
Teherbírás axiális (F max.) | 700 kg |
Szabványhivatkozás | DIN 582 |
Art.-Nr. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, Zolltarifnr. (EU): 85369010, Bruttogewicht: 612.17 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Tulajdonságok | Összekötő terület teljes mértékben zselével tömítve. Ismét hozzáférhető és azonnal üzemkész. Égésgátló, UV-álló és ütésálló műanyag formázott héj. Gyors, egyszerű és biztonságos szerelés. |
Alkalmazás | Föld / víz (vizsgálati szabvány szerint) / belső tér (fektetés épületben és kábeltálcán) / szabadtéren |
Feszültségszintek | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Méret kívül (h x sz x ma) | 240 x 75 x 44 mm |
Méret belül (h x sz x ma) | kb. 130 x 45 x 34 mm |
Átmérő kábel | 19 - 28 mm |
Védettségi fajta | IP 68 |
Telepítési hőmérséklet | -20 ... 90 °C |
Szabványhivatkozás | Típusvizsgált EN 50393 szerint |
Art.-Nr. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, Zolltarifnr. (EU): 39173200, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 1.00 db.
Technische Daten
Hossz (l) | 140 mm |
Belső átmérő (d) | 40 mm |
Szín | fekete |
Anyag | vékonyfalú, ragasztóval bevont, térhálósított poliolefin |
Zsugorodási arány | 3:1 (40/13) |
Folyamatos alkalmazási hőmérséklet (külső köpeny) | -55 ... 110 °C |
Zsugorodási hőmérséklet | 95 °C |