Felfogórúd komplett készlet rendkívüli magasságokra (többek között biogáztelepeken). Három változtatható hosszúságú tartóval kell rögzíteni (cikkszám: 105 345).
Az osztható felfogórúd / készlet részei: – felfogórúd Al, Ø16/10 mm, hossza 1500 mm – tartócső GFK/Al Ø40/50 mm, hossza 1600 mm – adapter St/tZn, Ø40/50 mm – árboccső St/tZn, Ø60 mm, hossza 6000 mm (max. szállítási hossz) – HVI light plus vezeték (előszerelt, csövön belüli fektetéshez)
1 Produkt
Art.-Nr.819735
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Felfogórúd HVI light plus vezetékkel Felfogórúd HVI light plus vezetékkel nagyfeszültség-álló szigetelt levezetés az elválasztási távolság betartásához elektromosan vezető elemekhez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint. Speciálisan olyan alkalmazásokhoz mint pl. erjesztőkád vagy biogázerőmű gáztárolójánál a villámvédelmi rendszer II érintésvédelmi osztálya szerint. A felfogórudak az Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint vannak méretezve. A felfogó részei: - felfogórúd Al Ø16/10 mm hosszúság 1500 mm - tartócső GFK/Al Ø40/50 mm - adapter St/tZn Ø40/50 mm - árboccső St/tZn Ø60 mm plusz 3 db változó tartó (cikkszám 105 345) Kivitelezés 1x HVI light plus vezetékkel, belső fektetéssel, A HVI light plus vezeték további szükséges vezetékhosszát külön kell megrendelni.
Felfogórúd teljes hossza: 8800 mm
Felfogórúd hossza: 1500 mm
Tartócső hossza: 1600 mm
Árboccső hossza: 6000 mm
Vezeték színe: szürke ●
Minimálisan rendelhető hossz: 10 m
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gyártó: DEHN
Típus: FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Cikksz.: 819735
vagy egyenértékű.